Zum Hauptinhalt springen
businesswoman-businessman-working_h businesswoman-businessman-working_sq

Luft-Wasser-Wärmepumpen

Die Luft-Wasser-Wärmepumpen von Carrier sind so konzipiert, dass sie die aktuellen und zukünftigen Vorschriften zur Energieeffizienz erfüllen. Bei ihnen kommen die neuesten Carrier-Technologien zum Einsatz.

Die reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpen decken den Leistungsbereich von 3 bis 510 kW Kühlleistung und 4 bis 440 kW Heizleistung ab. Es gibt sie je nach angeforderter Leistung mit Rollkolben- oder Scrollverdichter oder mit Doppelrollkolbenverdichter mit DC-Inverter, Kältemittel sind R-410A oder R-32. R-32 verbessert die Leistung und reduziert gleichzeitig die direkten Treibhausgasemissionen um bis zu 80% im Vergleich zur Vorgängerbaureihe mit R-410A. Dies liegt zum einen am geringeren GWP von R-32, zum anderen daran, dass Carrier die Kältemittelmenge im System bis zu 30% reduzieren konnte.

Schreiben Sie uns +49 89-32154-263
 
Filter
Kältemittel
Verdichter
Kälteleistung (kW)
Heizleistung (kW)
Effizienz
Wärmerück-gewinnung
Anwendung

Keine Ergebnisse gefunden

carrier-30fq-air-cooled-scroll-air-to-water-multipurpose-4-pipe-heat-pumps

Kältemittel: R-454B

Verdichter: Scroll

Kälteleistung (kW): 38-390

Heizleistung (kW): 45-430

Anwendung: Bürogebäude, Verwaltung, Hotel & Freizeit, Gesundheitswesen, Bildungszentren, Einzelhandel, Kleine kommerzielle Projekte, Wohnanlage

AquaSnap<sup>®</sup> - A Hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Scroll-Verdichter und 4-Leiter-System 30FQ https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/luft-wasser-waermepumpen/30fq/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1744368653/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30fq-air-cooled-scroll-air-to-water-multipurpose-4-pipe-heat-pumps.jpg
carrier-61aq-heating-heat_pumps

Kältemittel: R-290

Verdichter: Scroll Inverter

Heizleistung (kW): 40-140

Effizienz: Standard

Anwendung: Bürogebäude, Verwaltung, Hotel & Freizeit, Gesundheitswesen, Bildungszentren, Einzelhandel, Kleine kommerzielle Projekte, Wohnanlage

AquaSnap<sup>®</sup> - 61AQ Scroll Luft-Wasser-Wärmepumpe -75°C mit natürlichem Kältemittel 61AQ https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/luft-wasser-waermepumpen/61aq/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1735663429/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-61aq-heating-heat_pumps.jpg
carrier-heat-pump-30awh-m-4-6-front

Kältemittel: R-32

Verdichter: DC-Doppel- Rollkolbenverdichter

Kälteleistung (kW): 4-16

Heizleistung (kW): 4-16

Anwendung: Wohnanlage, Kleine kommerzielle Projekte

AquaSnap<sup>®</sup> - Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/luft-wasser-waermepumpen/30awh-m-04r-16r/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720525959/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-heat-pump-30awh-m-4-6-front.jpg
carrier-30RQ-017-021-air-to-water-heat-pump

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 16-39

Heizleistung (kW): 17-39

Effizienz: Standard

Anwendung: Kleine kommerzielle Projekte, Wohnanlage

AquaSnap<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Luft/Wasser-Wärmepumpe 30RQ https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/luft-wasser-waermepumpen/30rq/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720530482/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30RQ-017-021-air-to-water-heat-pump.jpg
carrier-30RQ--30RQP-air-to-water-scroll-heat-pump-size-410-right

Kältemittel: R-32

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 160-1040

Heizleistung (kW): 170-940

Effizienz: Hoch

Anwendung: Bürogebäude, Verwaltung, Hotel &amp; Freizeit, Gesundheitswesen, Bildungszentren, Einzelhandel

AquaSnap<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Scrollverdichter 30RQ / 30RQP https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/luft-wasser-waermepumpen/30rq--30rqp/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720530567/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30RQ--30RQP-air-to-water-scroll-heat-pump-size-410-right.jpg
carrier-30RQ-40R-160R-air-to-water-scroll-heat-pump-size-160-right

Kältemittel: R-32

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Kälteleistung (kW): 40-160

Effizienz: Standard

Anwendung: Bürogebäude, Verwaltung, Hotel &amp; Freizeit, Gesundheitswesen, Industrie, Bildungszentren, Einzelhandel

AquaSnap<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">®</sup> - Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Scrollverdichter 30RQ 40R-160R https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/luft-wasser-waermepumpen/30rq-040r-160r/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1720530667/carrier/commercial-hvac-europe/products/heat-pumps/carrier-30RQ-40R-160R-air-to-water-scroll-heat-pump-size-160-right.jpg