Zum Hauptinhalt springen

AquaForce® - 90° Wasser-Wasser-Wärmepumpen für sehr hohe Temperaturen
61CW-Z

Kältemittel: R1234ze

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Wärmeleistung: 410-735 kW

Die Wasser-Wasser-Wärmepumpen 61CW-Z sind die Premium-Lösung für Fernwärmenetze und industrielle Prozesswärme bis zu 90 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1234ze
carrier-icon-up-to-90

Anwendungsbereiche

  • Wärme für industrielle Prozesse
  • Fernwärmenetze
  • Eintrittstemperaturen bis 29 °C
  • Wärmequelle: Wasser oder Glykolwasser aus Prozesswärme oder Wärmerückgewinnung

Konzept

  • Kältemittel R1234ze mit sehr niedrigem GWP-Wert
  • Schraubenkompressoren, speziell entwickelt für hohe Temperaturen und Belastungen im Dauerbetrieb
  • Kühlsystem mit internem Kreislauf
  • Robuste Rohrbündelwärmetauscher

Leistungsbereich

  • Wärmeleistung 410 kW bis 735 kW

Anwendungsbereiche

  • Wärme für industrielle Prozesse
  • Fernwärmenetze
  • Eintrittstemperaturen bis 29 °C
  • Wärmequelle: Wasser oder Glykolwasser aus Prozesswärme oder Wärmerückgewinnung

Konzept

  • Kältemittel R1234ze mit sehr niedrigem GWP-Wert
  • Schraubenkompressoren, speziell entwickelt für hohe Temperaturen und Belastungen im Dauerbetrieb
  • Kühlsystem mit internem Kreislauf
  • Robuste Rohrbündelwärmetauscher

Leistungsbereich

  • Wärmeleistung 410 kW bis 735 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-de
Hochtemperatur-Heizlösungen - César Joffre

Wärmepumpen gehören zu den effizientesten Geräten auf dem Markt für die Beheizung von Wohnkomplexen und anderen Gebäuden. Reversible Luft-Wärmepumpen sind die richtige Lösung für eine nachhaltige Kühlung und Heizung von Gebäuden. Carrier bietet bereits ein komplettes Sortiment an Wärmepumpen für gewerbliche Anwendungen bis zu 80 °C an.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-de
Hochtemperatur-Heizlösungen - Jérémie Chang

Prognosen zufolge werden im Jahr 2050 84 % der europäischen Bürger in städtischen Gebieten leben*. Zukunftssichere Heizungslösungen müssen daher vorrangig in Städten eingesetzt werden, um einen möglichst großen Nutzen für die Umwelt zu erzielen. In der Roadmap Wärme der EU sind der Ausbau intelligenter Wärme- und Kältenetze auf 30 % bis 2030 und auf 50 % bis 2050 wesentliche Meilensteine zur Erreichung der ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele.

Carrier investiert fortlaufend große Summen in die Entwicklung von Wärmepumpen der nächsten Generation, in denen die neuesten Innovationen im Bereich der Technologien zum Einsatz kommen: ultra-niedriges GWP und natürliche Kältemittel, hohe Effizienz und sehr hohe Temperaturen bis zu 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Veröffentlicht am 17. Dezember 2020.

high-temperature-heating-solutions-de
Hoch temperatur heizungslösungenfür wohnkomplexe, gewerbe und industrie
Die Hochtemperatur-Wärmepumpen AquaForce® und AquaSnap® 61 von Carrier nutzen sowohl natürliche als auch Abwärmequellen, um nachhaltige Energielösungen für verschiedenste Heizanwendungen zu bieten.

Documents