AquaSnap® - 80° Wasser-Wasser-Wärmepumpen für hohe Temperaturen
61CG
Kältemittel: R-134a
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Wärmeleistung: 30-130 kW
Die Wasser-Wasser-Wärmepumpen 61CG sind die perfekte Lösung für die Bereitstellung nachhaltiger Wärme in gewerblichen Anwendungen bis zu 80 °C



Anwendungsbereiche
- Wärmerückgewinnung in Hotels, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Energie -versorgung, Rechenzentren
- Warmwassererzeugung für Krankenhäuser und Altenheime mit besonderen Hygieneanforderungen
- Booster-Lösung in Kombination mit Niedertemperaturheizung
- Wärmequellen: Wasser oder Glykolwasser
Konzept
- Kompakte, platzsparende Konstruktion
- Hohe Quellentemperaturen zwischen +11 °C und +42 °C
Leistungsbereich
- Wärmeleistung von 30 kW bis 130 kW; in Kaskade bis 390 kW
Anwendungsbereiche
- Wärmerückgewinnung in Hotels, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Energie -versorgung, Rechenzentren
- Warmwassererzeugung für Krankenhäuser und Altenheime mit besonderen Hygieneanforderungen
- Booster-Lösung in Kombination mit Niedertemperaturheizung
- Wärmequellen: Wasser oder Glykolwasser
Konzept
- Kompakte, platzsparende Konstruktion
- Hohe Quellentemperaturen zwischen +11 °C und +42 °C
Leistungsbereich
- Wärmeleistung von 30 kW bis 130 kW; in Kaskade bis 390 kW

Wärmepumpen gehören zu den effizientesten Geräten auf dem Markt für die Beheizung von Wohnkomplexen und anderen Gebäuden. Reversible Luft-Wärmepumpen sind die richtige Lösung für eine nachhaltige Kühlung und Heizung von Gebäuden. Carrier bietet bereits ein komplettes Sortiment an Wärmepumpen für gewerbliche Anwendungen bis zu 80 °C an.

Prognosen zufolge werden im Jahr 2050 84 % der europäischen Bürger in städtischen Gebieten leben*. Zukunftssichere Heizungslösungen müssen daher vorrangig in Städten eingesetzt werden, um einen möglichst großen Nutzen für die Umwelt zu erzielen. In der Roadmap Wärme der EU sind der Ausbau intelligenter Wärme- und Kältenetze auf 30 % bis 2030 und auf 50 % bis 2050 wesentliche Meilensteine zur Erreichung der ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele.
Carrier investiert fortlaufend große Summen in die Entwicklung von Wärmepumpen der nächsten Generation, in denen die neuesten Innovationen im Bereich der Technologien zum Einsatz kommen: ultra-niedriges GWP und natürliche Kältemittel, hohe Effizienz und sehr hohe Temperaturen bis zu 120 °C.
*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Veröffentlicht am 17. Dezember 2020.