Das Hybrid-Innengerät der nächsten Generation von Carrier für die speziellen Anforderungen von Hotels und Gastgewerbebetrieben
MONTLUEL, Frankreich -
Carrier präsentiert das IdroFan® 36XH, ein hocheffizientes Hybrid-Innengerät der nächsten Generation, das speziell für Hotels und Gastgewerbebetriebe mit wechselnder Belegung entwickelt wurde. Carrier ist ein Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klimatisierungs- und Energielösungen.
Das neue IdroFan® 36XH ist ein Hybrid-Innengerät, das als eigenständiges Gerät die Gäste mit einem gleichbleibend komfortablen Raumklima verwöhnt und den Betreibern durch energieeffizienten Betrieb, reduzierte Betriebskosten und Flexibilität viele Vorteile bietet. Angeschlossen an ein leistungsstarkes Carrier-Zentralklimagerät verbessert das IdroFan® 36XH zusätzlich die Raumluftqualität durch die Zufuhr vorgefilterter, klimatisierter Frischluft. Um die Raumluftqualität und das Wohlbefinden der Bewohner noch weiter zu steigern, kann das Innengerät optional mit einem integrierten Kohlendioxidsensor ausgerüstet werden.
„Räume mit wechselnder Belegung, wie Hotels, Restaurants und Bars, stellen eine besondere Herausforderung für eine effiziente Klimatisierung und Belüftung dar“, sagte Alexandra Chanu, Product Manager, Europe, Carrier. „Das Hybrid-Innengerät IdroFan® 36XH der nächsten Generation von Carrier wurde für die besonderen Anforderungen dieser Branche entwickelt und vereint reaktionsschnelle Temperaturregelung, Energieeffizienz und Gästekomfort in einem wirtschaftlichen Paket.“
Das Konzept des IdroFan® 36XH kombiniert die Effizienz der Induktionslüftung mit der hohen Heiz- und Kühlleistung eines Ventilator-Konvektors (Fancoils). Die Hybrid-Innengeräte sind in drei Baugrößen lieferbar, alle in 2-Leiter- oder 4-Leiter-System und mit einer Leistung von bis zu 8,79 kW im Heizbetrieb und 4,7 kW im Kühlbetrieb. Sie bieten drei Betriebsarten, Eco/Leise, Komfort/Leise und Ventilator-/Boostbetrieb, um den unterschiedlichen Anforderungen nur zeitweise belegter Räumen gerecht zu werden, den Gästen jederzeit komfortable Bedingungen zu bieten und die Betriebskosten zu minimieren.
Die Betriebsarten Öko/Leise und Komfort/Leise ermöglichen die Wahl zwischen niedrigeren Betriebskosten oder mehr Komfort. Dabei wird dem Innengerät aufbereitete Frischluft nahezu geräuschlos von einer getrennt installierten Klimazentrale zugeführt. Die Betriebsart Eco/Leise ist ideal für den nächtlichen Betrieb, wenn ein besonders geringer Geräuschpegel wichtig ist und die Temperaturen weniger schwanken. Das hohe Maß an Frischluftzufuhr fördert einen erholsamen Schlaf und das Wohlbefinden der Gäste. Die Betriebsart Komfort/Leise bietet hinsichtlich der Frischluftzufuhr dieselben Vorteile und ermöglicht aber eine schnellere Reaktion auf Temperaturschwankungen während des Tages. Die Betriebsart Ventilator-/Boostbetrieb ermöglicht eine besonders schnelle Erneuerung der Raumluft und Anpassung der Temperatur, wenn ein Raum zuvor unbelegt war oder wenn es die Jahreszeit erfordert.
Bei entsprechenden Außentemperaturen ermöglicht das System die freie Kühlung, was die Energieeffizienz im Kühlbetrieb und während des Nachtbetriebs weiter verbessert.
Der IdroFan® 36XH von Carrier verfügt über ein zertifiziertes umweltfreundliches Produktprofil, das bei der Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden entsprechend verschiedener nationaler Zertifizierungsnormen nützlich ist. Bei der Konzeption des kompakten Systems waren eine einfache Integration vor Ort sowie eine gute Zugänglichkeit bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung wichtige Gesichtspunkte. Energieeffiziente Lösungen wie das IdroFan® 36XH sind ein wichtiger Beitrag zu den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) für 2030 | Carrier Corporate von Carrier.

Das neue Hybrid-Innengerät IdroFan® 36XH wurde von Carrier speziell für den Einsatz in Hotels und Gastronomiebetrieben mit wechselnder Belegung entwickelt.