Zum Hauptinhalt springen

Carrier erweitert Portfolio mit neuer Coolant Distribution Unit für Rechenzentren

GARCHING -

Carrier stellt seine neue Coolant Distribution Unit (CDU) vor, die europäischen Rechenzentren helfen soll, den wachsenden Kühlbedarf zu decken und gleichzeitig die Energieeffizienz, Betriebsstabilität und Raumnutzung zu verbessern. Die Carrier CDU ist Teil des wachsenden QuantumLeap-Portfolios, das speziell für Rechenzentren entwickelte Lösungen umfasst. Sie wurde konzipiert, um den raschen Anstieg flüssigkeitsgekühlter IT-Systeme zu unterstützen und Betreibern mehr Kontrolle über den Energieverbrauch und die Systemverfügbarkeit zu geben. Carrier ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Da die Rack-Dichten steigen und Betreiber ambitionierte Effizienzziele anstreben, wird die Flüssigkeitskühlung zu einer unverzichtbaren Strategie. Die neue Carrier CDU ermöglicht es Kunden, Flüssigkeitskühlung in großem Umfang einzusetzen, während ein stabiler Betrieb aufrechterhalten und die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) gesenkt werden. Ihre fortschrittlichen Steuerungen ermöglichen eine präzise Verwaltung sekundärer Kühlmittelkreisläufe, wodurch Rechenzentren die Pumpenergie reduzieren und die Wärmeabfuhrleistung unter unterschiedlichen Lastbedingungen optimieren können. Die modularen Wärmetauscher der Carrier CDU können Annäherungstemperaturen von nur 2 °C erreichen, verglichen mit den üblicheren 4 °C. Diese verbesserte thermische Leistung kann Betreibern helfen, bis zu 15 % Energieeinsparungen bei den Kältemaschinen zu erzielen, wodurch mehr elektrische Kapazität für IT-Lasten statt für die Kühlung freigesetzt wird.*

„Führende Rechenzentren in ganz Europa konzentrieren sich darauf, ihre Kapazität zu erhöhen, ohne das Risiko zu steigern“, sagt Charlotte Henry, CDU & Fan Coil Produktmanagerin bei Carrier Climate Solutions Europe. „Die neue Carrier CDU unterstützt dieses Ziel, indem sie Betreibern eine höhere thermische Stabilität, mehr Flexibilität bei der Systemgestaltung und eine bessere Transparenz der Kühlleistung bietet. Das Ergebnis ist eine verbesserte Energieeffizienz und eine reibungslose Skalierbarkeit, da die Nachfrage nach Flüssigkeitskühlung wächst.“ Die Carrier CDU wurde für Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Umgebungen entwickelt und verfügt über redundante Pumpen und Stromversorgungen, die eine unterbrechungsfreie Kühlung unterstützen, selbst während Wartungsarbeiten oder unerwarteten Ereignissen. Eine intelligente Steuerlogik regelt die Flüssigkeitstemperaturen und Durchflussraten in Echtzeit, um optimale Bedingungen für Hochleistungsserver aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken.

Die vereinfachte Integration der Einheit erleichtert die Einführung der Flüssigkeitskühlung in bestehenden Anlagen mit minimaler Störung. Mit mehreren Leistungsgrößen von 1,3 bis 5 MW bietet die Carrier CDU-Produktfamilie Betreibern die Flexibilität, die Kühlkapazität an aktuelle und zukünftige Anforderungen mit hoher Dichte anzupassen. Ob für Direct-to-Chip-Kühlung oder gemischte Kühlumgebungen – das System bietet eine stabile Leistung auch bei schwankenden Arbeitslasten und hohen Umgebungstemperaturen.

„Die Akzeptanz der Flüssigkeitskühlung beschleunigt sich, und Betreiber wünschen sich Lösungen, die sowohl Effizienz als auch Sicherheit bieten“, fügt Henry hinzu. „Mit der Carrier CDU können Kunden Hochleistungs-Workloads sicher integrieren, da sie wissen, dass ihr Kühlsystem darauf ausgelegt ist, die Verfügbarkeit, Effizienz und langfristige Wertschöpfung zu maximieren.“ Die Carrier CDU lässt sich zudem in das Steuerungs-Ökosystem von Carrier integrieren, was eine zentralisierte Überwachung, Leistungsoptimierung und Einblicke in das Energiemanagement ermöglicht. Dadurch können Rechenzentrumsteams Trends bei der Kühlung identifizieren, schnell auf Laständerungen reagieren und Kapazitäten verlässlich planen.

Als Teil von Carriers QuantumLeap-Portfolio stärkt die Carrier CDU eine wachsende Reihe von Rechenzentrumslösungen, die darauf ausgelegt sind, Kunden dabei zu helfen, Energiekosten zu senken, Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und stabile Betriebsbedingungen in einer zunehmend anspruchsvollen digitalen Landschaft aufrechtzuerhalten.

Mehr Informationen zur Carrier CDU und zum gesamten Portfolio für die Kühlung von Rechenzentren finden Sie hier: https://www.carrier.com/commercial/de/de/loesungen-fuer-maerkte/rechenzentrum/

*mit der Option eines hocheffizienten Wärmetauschers.

 die=

Die neue Carrier Coolant Distribution Unit