Carrier erhält als erster Hersteller Eurovent-Zertifizierung für luftgekühlte Kaltwassersätze mit Freikühlung für Rechenzentren
ISMANING, Deutschland -
Carrier setzt neue Maßstäbe in der Rechenzentrumskühlung: Als erster Hersteller hat das Unternehmen für seine luftgekühlten Flüssigkeitskühler AquaForce® 30XF mit freier Kühlung das renommierte Eurovent-Zertifikat erhalten. Mit diesem Gütesiegel unterstreicht Carrier seine führende Rolle als Pionier innovativer HVAC-Lösungen und bietet Betreibern von Rechenzentren verlässliche Leistung bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch. Carrier Klimatechnik GmbH ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.
Höchste Energieeffizienz mit nachhaltiger Kühlung
Die Eurovent-Zertifizierung ist ein weltweit anerkanntes Gütesiegel, das die Leistungsfähigkeit und Effizienz der AquaForce® 30XF unter realen Betriebsbedingungen bestätigt. Sie garantiert, dass die Leistungsangaben des Herstellers durch ein unabhängiges Prüfverfahren verifiziert wurden.
Die luftgekühlten Prozesskühler von Carrier sind für ihren energieeffizienten Betrieb zertifiziert und ermöglichen Betreibern von Rechenzentren nachweislich zuverlässige Prognosen des jährlichen Energieverbrauchs unter verschiedenen Lastbedingungen. Darüber hinaus validiert die Zertifizierung die Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) und die Seasonal Energy Performance Ratio (SEPR) – zwei entscheidende Kennzahlen, die sowohl Spitzenleistung als auch Effizienz im Zeitverlauf und unter wechselnden Betriebsbedingungen messen.
Die AquaForce® 30XF Flüssigkeitskühler können in einem breiten Außentemperaturbereich zwischen -20°C und 55°C mit Kühlleistungen zwischen 390 kW und 2.100 kW betrieben werden. Ausgestattet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R-1234ze und der Fähigkeit zu 100 Prozent hydronischem Freikühlen, vereint die AquaForce® höchste Energieeffizienz mit nachhaltiger Kühlung.
„Carrier bietet seit vielen Jahren leistungsstarke HVAC-Lösungen für höchste Ansprüche. Die Eurovent-Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für Transparenz, Zuverlässigkeit und Innovation“, erklärt Michel Grabon, Product Marketing and Vertical Markets Engineering Director bei Carrier Commercial HVAC, EMEA. „Rechenzentren stellen höchste Anforderungen an präzise und energieeffiziente Kühlung. Selbst perfekt geplante und installierte Anlagen können hinter den Erwartungen zurückbleiben, wenn die tatsächliche Produktleistung nicht den Herstellerangaben entspricht. Dank der weltweit anerkannten Eurovent-Zertifizierung können Betreiber von Rechenzentren darauf vertrauen, dass unsere AquaForce® 30XF-Maschinen zuverlässig die versprochene Kühlleistung und Energieeffizienz liefern.“
Vertrauen durch unabhängige Prüfung
Die anspruchsvollen Eurovent-Third-Party-Tests der AquaForce® 30XF zertifizieren alle Betriebsmodi (freie, mechanische und gemischte Kühlung) und gewährleisten zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Bedingungen in Rechenzentren.
„Die von unabhängiger Seite geprüften, Eurovent-zertifizierten luftgekühlten Flüssigkeitskühler geben Betreibern von Rechenzentren vollständiges Vertrauen in ihre Kühlinfrastruktur“, erklärt Mustafa Dilsen, Leiter der Abteilung Thermodynamik für Gewerbe- und Industrieanwendungen bei Eurovent Certification. „Betriebskosten können präzise vorhergesagt, der Energieverbrauch optimiert und strenge Nachhaltigkeitsziele erreicht werden – und das bei gleichzeitiger Sicherstellung der Resilienz und Betriebszeit, die für den Betrieb von Rechenzentren essenziell sind.“
Weitere Informationen zu Carriers Lösungen für Rechenzentren unter: https://www.carrier.com/commercial/de/de/loesungen-fuer-maerkte/rechenzentrum/
Carrier hat als erster Hersteller die Eurovent-Zertifizierung für luftgekühlte Kaltwassersätze mit Freikühlung für Rechenzentren erhalten. (Bildquelle: Carrier Klimatechnik GmbH)