Zum Hauptinhalt springen

Carrier AquaEdge® 19MV4: Energieeffiziente und ausfallsichere Kühlung für KI-Rechenzentren mit steigender thermischer Dichte

GARCHING/MONTLUEL -

Mit dem Aufkommen von KI-Anwendungen nimmt die thermische Dichte in Rechenzentren rasant zu. Steigende IT-Lasten und Umgebungstemperaturen erhöhen das Risiko von Ausfallzeiten, wenn die Kühlung an ihre Grenzen stößt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Carrier den drehzahlgeregelten Zentrifugalkühler AquaEdge® 19MV4 als Teil der Carrier QuantumLeap™-Lösungen für Rechenzentren entwickelt. Das für unternehmenskritische Umgebungen konzipierte System kombiniert hohe Kapazität, Ausfallsicherheit und Energieeffizienz, um den zuverlässigen Betrieb unter hoher Wärmelast zu gewährleisten. Die Carrier Klimatechnik GmbH ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

„KI-Workloads verändern die Anforderungen an Rechenzentren grundlegend und zwingen unsere Kunden, mehr thermischen Spielraum zu schaffen, ohne die Stabilität der Energieversorgung zu gefährden“, sagt Marti Urpinas, Senior Technical Manager, Vertical Markets EMEA, DC Applied bei Carrier. „Eine große Herausforderung, die mit dem AquaEdge® 19MV4 gelingt. Es handelt sich dabei um keine ‚Standard‘-Kältemaschine, sondern um eine Zentrifugalplattform mit variabler Drehzahl. Diese gewährleistet eine kontinuierliche Kühlung für Racks mit hoher Dichte, selbst, wenn Betreiber die Kaltwassertemperaturen erhöhen, um Direct-to-Chip-Architekturen zu unterstützen.“

Maximale Betriebsflexibilität

Der AquaEdge® 19MV4 erfüllt durch seine integrierte Technologie die Anforderungen von Umgebungen mit hoher Dichte. Mit einer Kühlleistung von 2,1 bis 3,3 MW* bewältigt die Anlage die von Grafikprozessoren (GPUs) und Tensor-Prozessoren (TPUs) erzeugte Wärme und optimiert so die optimierte Planung der Technikräume.

Der AquaEdge® 19MV4 sorgt für einen zuverlässigen Betrieb auch bei steigenden Temperaturen, indem er mit Kaltwassertemperaturen von bis zu 35 °C und Verflüssigungstemperaturen von bis zu 55 °C arbeitet. Diese Flexibilität ermöglicht Direct-to-Chip-Liquid-Cooling und den Einsatz von Rear-Door-Wärmetauschern. Um Schwankungen bei der KI-Rechenleistung auszugleichen, lässt sich der zweistufige EquiDrive™-Zentrifugalkompressor von Carrier von 10 bis 100 Prozent Last regeln, wodurch Kurzzyklen während Inferenzaufgaben oder Leerlaufphasen vermieden werden. Unter AHRI-Testbedingungen (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) liefert das System einen COP (Coefficient of Performance) von bis zu 6,75 und einen IPLV (Integrated Part Load Value) von 11,4 **. Diese hohen Wirkungsgrade bei Volllast und Teillast können dazu beitragen, leistungsabhängige Netzentgelte zu reduzieren, die PUE (Power Usage Effectiveness) zu verbessern und bislang ungenutzte mechanische Leistungsreserven zu erschließen. Dadurch können Betreibende mehr umsatzgenerierende IT-Racks innerhalb derselben elektrischen Anschlussleistung betreiben.

Spürbarer Komfort am Arbeitsplatz

Um Überhitzungsrisiken bei hochdichten Chips im Falle eines Kühlungsausfalls zu minimieren, startet der AquaEdge® 19MV4 innerhalb von 150 Sekunden nach einem Stromausfall neu. Dies ermöglicht eine kontrollierte, progressive thermische Erholung zum Schutz der Hardware. Zusätzlich sichert die neue Carrier-Anlage die Stromqualität: Aktive Oberschwingungsfilter halten die THDi (Total Harmonic Distortion of Current) unter 5 Prozent, wodurch die IT-Infrastruktur und USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen) vor elektrischen Störungen geschützt und Wartungsrisiken verringert werden.

Mit einem Geräuschpegel unter 80 dBA*** sorgt der AquaEdge® 19MV4 für Komfort am Arbeitsplatz. Er nutzt zudem die Kältemittel R-1234ze und R-515B mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), die die Anforderungen der EU-F-Gas-Verordnung erfüllen.

Weitere Informationen zum AquaEdge® 19MV4 und den Carrier QuantumLeap™-Lösungen für Rechenzentren finden Sie unter: Carrier QuantumLeap Website.

* Leistungsbedingungen: 20/30 °C Kaltwasser und 49/55 °C Kondensationskreislauf unter AHRI-Bedingungen
** AHRI-Bedingungen
*** Leistungsbedingungen: 7/12 °C Kaltwasser und 30/35 °C Kondensationskreislauf unter AHRI-Bedingungen


AquaEdge 19MV4 Carrier picture

Der AquaEdge® 19MV4 von Carrier kombiniert hohe Kapazität, Ausfallsicherheit und Energieeffizienz, um den zuverlässigen Betrieb unter hoher Wärmelast in Rechenzentren zu gewährleisten.

(Bildquelle: Carrier Klimatechnik GmbH)