S 1250 Silent
Решения для любых Ваших потребностей при доставке продукции
Эффективность серии S для рефрижераторов
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Постоянный воздушный поток испарителя
- Прочность конструкции
- Большая надежность
- Исключительно малошумные характеристики
Доступны версии на фреоне :
Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 1250 Silent демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.
Серия S 1250 Silent обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя. Благодаря доступности мультитемпературной конфигурации для всех моделей данной серии агрегаты S 1150 Silent обеспечивают улучшенную защиту грузов для всех видов грузовиков.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Модельный ряд серии Supra дополнен тремя моделями с высокой производительностью до 12 000 Ватт. Для быстрого восстановления температуры и улучшенной организации воздушного потока новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 24%. Использование
Толщина конденсатора составляет всего 7-милимметров. Небольшой компрессор повышает эффективность работы агрегата за счет низкого потребления топлива на единицу мощности.
ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Основанная на сотнях тысяч часов работы серия S 1250 Silent сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Постоянный воздушный поток испарителя
- Прочность конструкции
- Большая надежность
- Исключительно малошумные характеристики
- Высокая эффективность охлаждения
Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)
Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 11 300 |
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 6 550 |
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 8 700 |
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 6 300 |
Теплоемкость
Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 4 550 |
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 2 650 |
Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)
(AMCA 21085) м3/ч | 3 350 |
Вес
(Включая батарею)
Исполнение X (малошумное) | 640 кг |
Двигатель
Модель | CT3-69TV |
Производительность | 1123 см3 |
кол-во цилиндров | 3 |
Интервал техобслуживания | 1000 часов |
Компрессор
Модель | 05G |
Производительность | 600 см3 |
кол-во цилиндров | 6 |
Электрические характеристики при работе от двигателя
Напряжение / Фаза / Частота | 230/400/3/50 Гц
240/460/3/60 Гц |
Номинал | 9 кВт |
Хладагент
Тип | R-404A, R-452A |
Зарядка | 6 кг |
Звуковое давление
Silent | |
Высокая скорость | 66,4 дБА |
Низкая скорость | 62,5 дБА |
Стояночный | 59,1 дБА |
Агрегат
Габаритные размеры | 971 x 1995 x 699 mm |
Отверстие в кузове | L 1245 x H 350 mm |
Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 1250 Silent демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.
Серия S 1250 Silent обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя. Благодаря доступности мультитемпературной конфигурации для всех моделей данной серии агрегаты S 1150 Silent обеспечивают улучшенную защиту грузов для всех видов грузовиков.
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Модельный ряд серии Supra дополнен тремя моделями с высокой производительностью до 12 000 Ватт. Для быстрого восстановления температуры и улучшенной организации воздушного потока новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 24%. Использование
Толщина конденсатора составляет всего 7-милимметров. Небольшой компрессор повышает эффективность работы агрегата за счет низкого потребления топлива на единицу мощности.
ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Основанная на сотнях тысяч часов работы серия S 1250 Silent сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Постоянный воздушный поток испарителя
- Прочность конструкции
- Большая надежность
- Исключительно малошумные характеристики
- Высокая эффективность охлаждения
Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)
Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 11 300 |
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 6 550 |
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 8 700 |
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 6 300 |
Теплоемкость
Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 4 550 |
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 2 650 |
Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)
(AMCA 21085) м3/ч | 3 350 |
Вес
(Включая батарею)
Исполнение X (малошумное) | 640 кг |
Двигатель
Модель | CT3-69TV |
Производительность | 1123 см3 |
кол-во цилиндров | 3 |
Интервал техобслуживания | 1000 часов |
Компрессор
Модель | 05G |
Производительность | 600 см3 |
кол-во цилиндров | 6 |
Электрические характеристики при работе от двигателя
Напряжение / Фаза / Частота | 230/400/3/50 Гц
240/460/3/60 Гц |
Номинал | 9 кВт |
Хладагент
Тип | R-404A, R-452A |
Зарядка | 6 кг |
Звуковое давление
Silent | |
Высокая скорость | 66,4 дБА |
Низкая скорость | 62,5 дБА |
Стояночный | 59,1 дБА |
Агрегат
Габаритные размеры | 971 x 1995 x 699 mm |
Отверстие в кузове | L 1245 x H 350 mm |