Carrier Transicold avdekker Xarios® 8 og Neos® HE 100 S elektriske kjøleenheter for lette kommersielle kjøretøy

LYON, France -

Besøk ved Solutrans stand 4J195

Carrier Transicold presenterer to nye innovative, helelektriske produkter for kjøletransport ved 2019 Solutrans-utstillingen. Nye Xarios 8 og Neos HE 100 S-enheter for større avanseringer for kjøling i lette kommersielle kjøretøy. Carrier Transicold er en del av Carrier, en ledende global leverandør av innovativ teknologi for HVAC, kjøling, brann, sikkerhet og byggautomasjon.

Xarios 8-enheten kompletterer det aktuelle Xarios-utvalget, som allerede inkluderer seks modeller, som strekker seg fra 1500 watt til 5500 watt noe som gjør at profesjonelle kan utstyre et bredt utvalg av lette kommersielle kjøretøysstørrelser. 5500 watt-enheten har den høyeste kjølekapasiteten i området og tilbyr en løsning for lette kommersielle kjøretøy fra 20 m3 til 45 m3. Xarios 8-enheten har en ny design og teknologiske innovasjoner som forbedrer effektiviteten, mens den bidrar til å forbedre kjølekapasiteten, miljøpåvirkningen og vedlikeholdskostnadene. Xarios 8s pakning er optimalisert ved å lage skallet med injeksjon i stedet for termoforming, noe som reduserer antall produksjonstrinn som kreves og gjør det mulig med bedre kontroll av prosessen.

Takket vær en ny fordamperventilasjonsmotor og et nytt børstefritt kondensatorventilasjonssystem, er deleslitasjen redusert, og kondensatorventilasjonskontrollen er optimalisert. Alle disse forbedringene gjør at Xarios 8-enheter har en svært lav kjølevæskeladning, noe som reduserer miljøpåvirkningen.

Med styrken til disse utprøvde forbedringene vil Carrier Transicold lansere de nye modellene i Xarios 5-serien og 6-serien innen andre kvartal av 2020, noe som vil erstatte aktuelle Xarios 500- og 600-modeller ved å integrere teknologiske innovasjoner som vil gjøre det mulig for disse enhetene å opprettholde kjølekapasiteten samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.

Med styrken til disse utprøvde forbedringene vil Carrier Transicold lansere de nye modellene i Xarios 5-serien og 6-serien innen andre kvartal av 2020, noe som vil erstatte aktuelle Xarios 500- og 600-modeller ved å integrere teknologiske innovasjoner som vil gjøre det mulig for disse enhetene å opprettholde kjølekapasiteten samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.

Alle disse tekniske forbedringene gjør at Neos HE 100 S-enheten oppnår en 30 % reduksjon i energiforbruket i sammenligning med Neos 100 S-enheten. Forbruket av 60 ampere gjør det mulig med bruk på de nyeste interne forbrenningsmotorkjøretøyene*. Kjølekapasiteten er nesten tilsvarende den i Neos 100 S, noe som gjør det mulig å opprettholde de samme ferske bruksområdene fra 2 til 6 m3.

For mer informasjon om Carrier Transicold og dets produkter og tjenester besøk www.carriertransicold.no. Følg Carrier Transicold på Twitter: @SmartColdChain.

Om Carrier Transicold
Carrier Transicold hjelper til med å forbedre transport og forsendelse av temperaturkontrollert cargo med en fullstendig serie av utstyr og tjenester for kjøletransport og kaldkjedesynlighet. I mer enn 45 år har Carrier Transicold vært en bransjeleder, som forsyner kunder i hele verden med avanserte, energieffektive og miljømessig bærekraftige beholderkjølesystemer og generatorsett, direct-drive- og diesellastebilenheter, samt trailerkjølesystemer. Carrier Transicold er en del av Carrier, en ledende global leverandør av innovativ teknologi for HVAC, kjøling, brann, sikkerhet og byggautomasjon. For mer informasjon, besøk www.carriertransicold.no. Følg Carrier Transicold på Twitter: @SmartColdChain.

*ATP test 0°C/30°C.