Gruppi Frigoriferi Per Furgone
Facilità D'uso E Flessibilità
I gruppi frigoriferi Carrier Transicold a presa diretta Direct Drive sono progettati specificatamente per il trasporto dei prodotti freschi o congelati in furgoni di piccole e medie dimensioni
Nessun risultato trovato per la tua richiesta

Description: La gamma Citimax vi consente di consegnare sempre prodotti freschi e congelati in assoluta sicurezza e fiducia, grazie alla grande potenza refrigerante, agli elevati volumi di refrigerazione e alla facilità d’installazione in spazi di ogni dimensione.
Capacity (W)/(kJ): 6550
Airflow (m³/h): 2200
Total weight (Kg): 93

Description: La gamma Citimax vi consente di consegnare sempre prodotti freschi e congelati in assoluta sicurezza e fiducia, grazie alla grande potenza refrigerante, agli elevati volumi di refrigerazione e alla facilità d’installazione in spazi di ogni dimensione.
Capacity (W)/(kJ): 5100
Airflow (m³/h): 2200
Total weight (Kg): 84

Description: La gamma Citimax vi consente di consegnare sempre prodotti freschi e congelati in assoluta sicurezza e fiducia, grazie alla grande potenza refrigerante, agli elevati volumi di refrigerazione e alla facilità d’installazione in spazi di ogni dimensione.
Capacity (W)/(kJ): 4250
Airflow (m³/h): 2000
Total weight (Kg): 84

Description: La gamma Citimax vi consente di consegnare sempre prodotti freschi e congelati in assoluta sicurezza e fiducia, grazie alla grande potenza refrigerante, agli elevati volumi di refrigerazione e alla facilità d’installazione in spazi di ogni dimensione.
Airflow (m³/h): 1,150
Capacity (W)/(kJ): 3,490
Total weight (Kg): 49

Description: La gamma Citimax vi consente di consegnare sempre prodotti freschi e congelati in assoluta sicurezza e fiducia, grazie alla grande potenza refrigerante, agli elevati volumi di refrigerazione e alla facilità d’installazione in spazi di ogni dimensione.
Airflow (m³/h): 1,150
Capacity (W)/(kJ): 2860
Total weight (Kg): 49

Description: In tune with its time, the Neos refrigeration range is expanding and adapting to today’s challenges of city delivery with the Neos HE - High Efficiency, offering electric-powered solutions for vehicles up to 12 m3.
Capacity (W)/(kJ): 970
Airflow (m³/h): 747
Total weight (Kg): 73

Description: Neos può essere integrato nel furgone oppure installato esternamente per adattarsi a tutti i tipi di cella (integrato, installazione frontale, installazione nella sezione del tetto o a tetto)
Capacity (W)/(kJ): 1165
Airflow (m³/h): 700
Total weight (Kg): 48

Description: Neos può essere integrato nel furgone oppure installato esternamente per adattarsi a tutti i tipi di cella (integrato, installazione frontale, installazione nella sezione del tetto o a tetto)
Capacity (W)/(kJ): 1160
Airflow (m³/h): 570
Total weight (Kg): 63

Box Volume (m³): 20-30
Description: Pulsor rappresenta la soluzione ottimale per i clienti che operano nei centri urbani con aperture porte ripetute, prodotti sensibili e consegne di prodotti multi temperatura.
Capacity (W)/(kJ): 4520
Airflow (m³/h): 1490
Total weight (Kg): 150

Box Volume (m³): 20-30
Description: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Capacity (W)/(kJ): 3930
Airflow (m³/h): 1450
Total weight (Kg): 130

Box Volume (m³): 20-30
Description: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Capacity (W)/(kJ): 3575
Airflow (m³/h): 1580
Total weight (Kg): 121

Box Volume (m³): 15-20
Description: Pulsor rappresenta la soluzione ottimale per i clienti che operano nei centri urbani con aperture porte ripetute, prodotti sensibili e consegne di prodotti multi temperatura.
Capacity (W)/(kJ): 3825
Airflow (m³/h): 1030
Total weight (Kg): 135

Box Volume (m³): 15-20
Description: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Capacity (W)/(kJ): 3110
Airflow (m³/h): 1030
Total weight (Kg): 113

Description: La rivoluzionaria gamma Pulsor integra la tecnologia E-Drive abbinata a un inverter e a un compressore ermetico a velocità variabile.In questo modo Pulsor assicura un freddo costante per tutto il giorno.
Capacity (W)/(kJ): 2575
Airflow (m³/h): 710
Total weight (Kg): 108

Box Volume (m³): 20-30
Description: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o 'undermount', sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Capacity (W)/(kJ): 76800
Total weight (Kg): 875

Description: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o 'undermount', sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Capacity (W)/(kJ): 67000
Total weight (Kg): 705

Description: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o 'undermount', sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Capacity (W)/(kJ): 44700
Total weight (Kg): 485

Box Volume (m³): Inferiore a 10
Description: In base alle specifiche esigenze, al tipo di merci, alle aperture porta, al veicolo utilizzato, al tipo di installazione, a naso o 'undermount', sono disponibili diverse configurazioni. Funzionamento silenzioso, adatto per le consegne nei centri urbani.
Capacity (W)/(kJ): 19300
Total weight (Kg): 250

Box Volume (m³): 20-30
Description: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Capacity (W)/(kJ): 3750
Airflow (m³/h): 1770
Total weight (Kg): 21

Box Volume (m³): More than 20
Description: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Capacity (W)/(kJ): 3074
Airflow (m³/h): 1660
Total weight (Kg): 21

Box Volume (m³): 15-20
Description: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Capacity (W)/(kJ): 2760
Airflow (m³/h): 990
Total weight (Kg): 21

Box Volume (m³): 15-20
Description: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Capacity (W)/(kJ): 2630
Airflow (m³/h): 1080
Total weight (Kg): 21

Box Volume (m³): 10-15
Description: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Capacity (W)/(kJ): 1990
Airflow (m³/h): 760
Total weight (Kg): 20

Box Volume (m³): 10-15
Description: Viento è una gamma di gruppi frigoriferi leggeri per il funzionamento solo con motore termico. Viento offre un gruppo frigorifero semplice ed estremamente versatile a un prezzo incredibilmente accessibile.
Capacity (W)/(kJ): 1930
Airflow (m³/h): 990
Total weight (Kg): 20

Description: Il gruppo Carrier Transicold a presa diretta più potente mai realizzato, per applicazioni complesse su furgoni e motrici di media e bassa portata fino a 50 m3.
Capacity (W)/(kJ): 7990
Airflow (m³/h): 2488
Total weight (Kg): 206

Box Volume (m³): 10-15
Description: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati. I gruppi frigoriferi multi-temperatura consentono il trasporto contemporaneo di prodotti diversi.
Capacity (W)/(kJ): 3000
Airflow (m³/h): 800
Total weight (Kg): 98

Box Volume (m³): 20-30
Description: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Capacity (W)/(kJ): 3730
Airflow (m³/h): 1470
Total weight (Kg): 123

Box Volume (m³): 15-20
Description: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Capacity (W)/(kJ): 3060
Airflow (m³/h): 800
Total weight (Kg): 75

Box Volume (m³): 15-20
Description: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati.
Capacity (W)/(kJ): 2415
Airflow (m³/h): 770
Total weight (Kg): 72

Box Volume (m³): 10-15
Description: La gamma Xarios è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive per furgoni e motrici, progettati per il trasporto di prodotti freschi e congelati. I gruppi frigoriferi multi-temperatura consentono il trasporto contemporaneo di prodotti diversi.
Capacity (W)/(kJ): 2110
Airflow (m³/h): 690
Total weight (Kg): 68

Box Volume (m³): 15-20
Description: ZEPHYR 30S è un gruppo frigorifero Direct Drive con refrigerante R134a, progettato specificatamente per il trasporto di prodotti freschi o congelati in veicoli commerciali di medie dimensioni con volumi della cella fino a 23 m³.
Capacity (W)/(kJ): 3060
Airflow (m³/h): 860
Total weight (Kg): 22