Xarios 8
Il gruppo Carrier Transicold a presa diretta più potente mai realizzato, per applicazioni complesse su furgoni e motrici di media e bassa portata fino a 50 m3.
VANTAGGI
- Nuova estetica
- Capacità di raffreddamento elevatissime*
- Prestazioni di riscaldamento elevatissime*
- Controllo termico preciso
- Elevata versatilità
- Eco-compatibile
- Compatto e peso ridotto
- Volume di carico disponibile ottimizzato
- Portata dell’aria ottimizzata
- Costi operativi bassi
Il gruppo Carrier Transicold a presa diretta più potente mai realizzato
La consegna di merci fresche e congelate dal produttore al consumatore è un processo complesso. Avere gli impianti giusti e migliori per soddisfare le tue esigenze è vitale se vuoi avere un’azienda di successo. Per aiutarti ad affrontare le sfide più complesse, la gamma Xarios oggi è ancora più ricca. Ciascun gruppo è stato progettato per massimizzare le prestazioni della catena del freddo soddisfacendo al meglio ogni tua necessità.
Xarios 8 presenta la tecnologia a presa diretta per furgoni a bassa e media portata, per esigenze soddisfatte al meglio. Nessun motore, quindi i costi operativi sono drasticamente ridotti.
Un nuovo involucro per prestazioni potenziate
L’involucro riprogettato di Xarios 8 ne aumenta la resistenza agli impatti fornendo un ingresso dell'aria ancora maggiore. Il risultato è uno scambio di calore migliore che contribuisce a ottimizzare le prestazioni del gruppo, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Affidabilità maggiore, costi ridotti
Dotato di un involucro estremamente robusto, ventole dell’evaporatore di lunga durata e un nuovo sistema di ventilazione del condensatore senza spazzole (e molto altro!), Xarios 8 è stato progettato per durare nel tempo. Un accesso facile e una maggiore durata significano tempi e costi di manutenzione ridotti, mentre l’assenza del motore significa zero carburante.
Capacità di raffreddamento e riscaldamento potenziate
Grazie a componenti di refrigerazione migliorati, come il nuovo compressore stradale Carrier 210, un compressore standby a elevata capacità e un nuovo evaporatore a serpentina, Xarios 8 offre il 55% di capacità di raffreddamento in più e il 20% di capacità di riscaldamento in più rispetto a qualsiasi predecessore.
Ridotto impatto ambientale
Usando la tecnologia di condensazione MCHe, Carrier Transicold limita la quantità di refrigerante richiesto da Xarios 8, pari a un calo del 40% (1) del potenziale di riscaldamento globale legato al refrigerante. La tecnologia a presa diretta fornisce inoltre una soluzione a basso rumore per i veicoli pesanti, facilitando l’accesso alle zone a bassa emissione.
(1) dal confronto fra Xarios 8 e un gruppo frigorifero diesel equivalente.
VANTAGGI
- Nuova estetica: progettazione più robusta e lineare/li>
- Capacità di raffreddamento elevatissime*: componenti migliorate per accedere a nuove possibilità/li>
- Prestazioni di riscaldamento elevatissime*: mantiene la temperatura del carico a bassa temperatura ambiente/li>
- Controllo termico preciso: l’esperienza software di Carrier per la sicurezza del carico/li>
- Elevata versatilità: dalle applicazioni fresche a quelle congelate con un unico gruppo/li>
- Eco-compatibile: la progettazione riduce drasticamente l’impatto sull’ambiente e offre un accesso facile alle zone a bassa emissione/li>
- Compatto e peso ridotto: peso più ridotto, più merci a bordo/li>
- Volume di carico disponibile ottimizzato: l’evaporatore piatto ottimizza il volume disponibile/li>
- Portata dell’aria ottimizzata: evaporatore grande per un flusso d’aria più uniforme/li>
- Costi operativi bassi: nessun motore, elevata affidabilità del gruppo
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Potenza con motore termico 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Potenza con motore termico 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Potenza con motore termico 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Potenza con motore elettrico -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Potenza con motore elettrico -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3190 |
Potenza termica
| Motore termico alta velocità18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| 2 488 m3/hr |
ATP
|
M1015 |
Peso
| - | 206 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 3,1 kg |
Sound Emission
| Power Lwa | 86 dBA |
Dimensioni
| Altezza | 519 mm |
| Larghezza | 1376 mm |
| Profondità | 507 mm |
Componenti
| Compressore | |
| Tecnologia | Reciproco |
| Modello | Carrier 210 |
| Controlli | Standard |
Il gruppo Carrier Transicold a presa diretta più potente mai realizzato
La consegna di merci fresche e congelate dal produttore al consumatore è un processo complesso. Avere gli impianti giusti e migliori per soddisfare le tue esigenze è vitale se vuoi avere un’azienda di successo. Per aiutarti ad affrontare le sfide più complesse, la gamma Xarios oggi è ancora più ricca. Ciascun gruppo è stato progettato per massimizzare le prestazioni della catena del freddo soddisfacendo al meglio ogni tua necessità.
Xarios 8 presenta la tecnologia a presa diretta per furgoni a bassa e media portata, per esigenze soddisfatte al meglio. Nessun motore, quindi i costi operativi sono drasticamente ridotti.
Un nuovo involucro per prestazioni potenziate
L’involucro riprogettato di Xarios 8 ne aumenta la resistenza agli impatti fornendo un ingresso dell'aria ancora maggiore. Il risultato è uno scambio di calore migliore che contribuisce a ottimizzare le prestazioni del gruppo, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Affidabilità maggiore, costi ridotti
Dotato di un involucro estremamente robusto, ventole dell’evaporatore di lunga durata e un nuovo sistema di ventilazione del condensatore senza spazzole (e molto altro!), Xarios 8 è stato progettato per durare nel tempo. Un accesso facile e una maggiore durata significano tempi e costi di manutenzione ridotti, mentre l’assenza del motore significa zero carburante.
Capacità di raffreddamento e riscaldamento potenziate
Grazie a componenti di refrigerazione migliorati, come il nuovo compressore stradale Carrier 210, un compressore standby a elevata capacità e un nuovo evaporatore a serpentina, Xarios 8 offre il 55% di capacità di raffreddamento in più e il 20% di capacità di riscaldamento in più rispetto a qualsiasi predecessore.
Ridotto impatto ambientale
Usando la tecnologia di condensazione MCHe, Carrier Transicold limita la quantità di refrigerante richiesto da Xarios 8, pari a un calo del 40% (1) del potenziale di riscaldamento globale legato al refrigerante. La tecnologia a presa diretta fornisce inoltre una soluzione a basso rumore per i veicoli pesanti, facilitando l’accesso alle zone a bassa emissione.
(1) dal confronto fra Xarios 8 e un gruppo frigorifero diesel equivalente.
VANTAGGI
- Nuova estetica: progettazione più robusta e lineare/li>
- Capacità di raffreddamento elevatissime*: componenti migliorate per accedere a nuove possibilità/li>
- Prestazioni di riscaldamento elevatissime*: mantiene la temperatura del carico a bassa temperatura ambiente/li>
- Controllo termico preciso: l’esperienza software di Carrier per la sicurezza del carico/li>
- Elevata versatilità: dalle applicazioni fresche a quelle congelate con un unico gruppo/li>
- Eco-compatibile: la progettazione riduce drasticamente l’impatto sull’ambiente e offre un accesso facile alle zone a bassa emissione/li>
- Compatto e peso ridotto: peso più ridotto, più merci a bordo/li>
- Volume di carico disponibile ottimizzato: l’evaporatore piatto ottimizza il volume disponibile/li>
- Portata dell’aria ottimizzata: evaporatore grande per un flusso d’aria più uniforme/li>
- Costi operativi bassi: nessun motore, elevata affidabilità del gruppo
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
| Potenza con motore termico 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Potenza con motore termico 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Potenza con motore termico 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Potenza con motore termico 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Potenza con motore elettrico -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Potenza con motore elettrico -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3190 |
Potenza termica
| Motore termico alta velocità18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
| 2 488 m3/hr |
ATP
|
M1015 |
Peso
| - | 206 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carica | 3,1 kg |
Sound Emission
| Power Lwa | 86 dBA |
Dimensioni
| Altezza | 519 mm |
| Larghezza | 1376 mm |
| Profondità | 507 mm |
Componenti
| Compressore | |
| Tecnologia | Reciproco |
| Modello | Carrier 210 |
| Controlli | Standard |