Réduire la consommation de carburant de vos groupes frigorifiques de transport
Des performances de réfrigération de transport à plus faibles émissions
Les chaînes d'approvisionnement mondiales se complexifient et la pression augmente sur la réfrigération de transport : elle doit garantir un contrôle fiable de la température tout en réduisant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et de particules, les émissions sonores et les coûts d'exploitation. La hausse du prix du carburant, le durcissement des réglementations environnementales et les attentes des clients poussent le secteur du transport à repenser la conception, l'alimentation et l'utilisation des groupes frigorifiques. L'efficacité carburant n'est plus seulement une question de coûts. C'est un levier stratégique pour réduire les émissions et rester compétitif à long terme sur toute la chaîne du froid.
Un secteur du transport sous pression croissante
Le contexte de marché
Le secteur de la réfrigération de transport subit une pression croissante, des coûts du carburant à des réglementations sur les émissions toujours plus strictes. Améliorer l'efficacité carburant de la réfrigération de transport n'est pas seulement une question de coûts : c'est un levier stratégique pour réduire les émissions et rester compétitif à long terme sur toute la chaîne du froid.
Des solutions diesel économes en carburant
Des groupes frigorifiques optimisés pour une meilleure efficacité carburant
Carrier Transicold améliore l'efficacité opérationnelle avec une gamme de produits diesel économes en carburant, conçus pour réduire la consommation de carburant et les coûts d'exploitation tout en conservant de hautes performances. Ces solutions optimisées peuvent être déployées sans bouleverser vos opérations ni vos plans d'investissement.

Une meilleure efficacité carburant, de la ville à la longue distance
Vector S 15
Le Vector S 15 allie fiabilité, performance, efficacité et prix abordable. Avec environ 722 kg, c'est l'un des groupes pour semi-remorques les plus légers de sa catégorie : il augmente la charge utile et améliore l'efficacité carburant.

Le meilleur coût total de possession de sa catégorie
Vector HE 17
En combinant la technologie inverter et l'architecture 100 % électrique E-Drive, le Vector HE 17 réduit la consommation de carburant jusqu'à 30 % par rapport au Vector 1550 et améliore l'efficacité carburant de la réfrigération de transport, en longue distance comme en distribution.

Technologie d'Optimisation Carburant
Vector HE 19
La technologie d'optimisation carburant du Vector HE 19 repère les opportunités d'une utilisation plus intelligente du carburant et ajuste automatiquement le comportement du moteur, tout en maintenant une homogénéité de température précise.
Une efficacité carburant portée par la technologie des moteurs multispeed
Carrier Transicold a été pionnier de la technologie des moteurs diesel multispeed en réfrigération de semi-remorques, pour réduire la consommation de carburant sans compromettre les performances de refroidissement. Introduits au début des années 2000 sur les plateformes mécaniques de réfrigération pour semi-remorques, les moteurs multispeed sont devenus une caractéristique essentielle des anciens groupes Vector à moteur diesel de Carrier. Ils ont permis, en longue distance comme en distribution, un progrès en efficacité carburant par rapport aux moteurs à vitesse unique.
Contrairement aux moteurs conventionnels à vitesse unique, les moteurs multispeed adaptent leur régime à la demande de réfrigération en temps réel, ce qui réduit la consommation de carburant inutile, les émissions et le bruit.
La technologie multispeed a posé les bases de l'innovation continue de Carrier Transicold en matière d'efficacité. Elle a directement influencé le développement d'architectures hybrides et électriques avancées comme Vector E-Drive, introduite plus tard pour dissocier encore davantage le régime moteur des performances de refroidissement.
Électrifier la chaîne du froid
Allez plus loin avec l'électrification
Optimiser l'usage du carburant est le point de départ. Pour aller plus loin, les flottes peuvent passer à des solutions hybrides ou 100 % électriques : elles réduisent la consommation de diesel pour la réfrigération ou, avec des groupes entièrement électriques, la suppriment.
L'électrification n'est pas un simple interrupteur, c'est une transition progressive. Nous accompagnons les flottes à chaque étape : de l'amélioration de l'efficacité des équipements diesel existants à l'intégration de solutions hybrides, jusqu'à l'équipement des véhicules électriques de nouvelle génération.
La série eCool de Carrier Transicold rend cette transition possible. Notre série eCool de groupes frigorifiques électriques pour camions et semi-remorques répond aux exigences d'un marché en pleine transformation. Aujourd'hui, nous sommes fiers de proposer une solution électrique pour 100 % de nos gammes de véhicules, avec des groupes frigorifiques à faible niveau sonore et conformes PIEK pour les trajets urbains, et une meilleure efficacité carburant dans les flottes mixtes.
Maintenance et suivi pour les flottes connectées
BluEdge Service + Lynx Fleet
La maintenance et le suivi accompagnent le bon fonctionnement des systèmes de réfrigération. Une maintenance planifiée et une bonne visibilité des données vous donnent un aperçu du fonctionnement de vos groupes sur toute la chaîne du froid.

Un appui à la maintenance
Un entretien régulier maintient vos groupes frigorifiques conformes à leur conception. De la couverture Essential au niveau Elite, le plus complet, chaque formule est conçue pour accompagner le fonctionnement de vos équipements et la planification des interventions.

Visibilité en temps réel
La télématique connectée offre une visibilité en temps réel sur les performances de la flotte et les habitudes d'utilisation. En suivant les principales données opérationnelles, la télématique Lynx Fleet pour groupes frigorifiques enregistre les heures de fonctionnement, les conditions de température et la consommation de carburant.
L’efficacité carburant crée de la valeur sur le long terme
Une valeur qui va au-delà des économies de carburant
L'efficacité carburant, ce n'est pas seulement consommer moins. C'est donner aux flottes les moyens d'être plus rentables, avec une consommation de carburant et des émissions réduites.
Des coûts d'exploitation réduits
Une consommation de carburant réduite et moins d'interventions de maintenance font baisser directement le coût total de possession de toute la flotte.
Une performance à plus faibles émissions
Une moindre consommation de carburant réduit les émissions de CO2, de NOx et de particules, et contribue ainsi aux engagements de Scope 3 et aux objectifs de réduction des émissions de la flotte.
Conformité et certifications
Les moteurs respectent les exigences Stage V applicables et des modèles certifiés PIEK sont disponibles pour la livraison en ville.
Une meilleure utilisation de la flotte
Des groupes plus légers, moins de pièces détachées et des temps de maintenance réduits maximisent la disponibilité et la charge utile.
L'intégrité de la chaîne du froid
Un contrôle constant de la température et une visibilité en temps réel sur la flotte garantissent la qualité des produits à chaque trajet.
Échangez avec nos experts de la réfrigération de semi-remorques
Trouvez les solutions adaptées à votre flotte
Carrier Transicold est un leader du secteur depuis plus de 50 ans et propose à ses clients du monde entier des systèmes de réfrigération à plus faibles émissions. Laissez-nous vous aider à trouver la bonne combinaison de technologies et de services pour vos itinéraires, vos véhicules et vos objectifs de consommation de carburant et d'émissions.
Un groupe frigorifique de transport (TRU) diesel sur une semi-remorque consomme en moyenne 1,8 litre de diesel par heure : 1,9 l/h en été et 1,7 l/h en hiver.
Ces chiffres reposent sur des essais contrôlés en chambre climatique, en mode réfrigéré (2 °C) comme en mode surgelé (-20 °C), avec des ouvertures de porte simulées pour reproduire les conditions réelles de livraison.
Les principaux facteurs qui influencent la consommation de carburant des TRU sont :
- La température de consigne (les chargements surgelés consomment plus que les chargements réfrigérés)
- La température ambiante (été ou hiver)
- La fréquence des ouvertures de porte pendant les livraisons
- L'âge et l'état de maintenance du groupe
Source : Zemo Partnership
Selon une étude de l'ICCT, un ensemble tracteur-semi-remorque européen de 40 tonnes consomme en moyenne 33,1 l/100 km en conditions de longue distance.
Les meilleurs véhicules peuvent descendre jusqu'à 29,9 l/100 km, tandis que les camions plus anciens ou moins efficaces peuvent dépasser 40 l/100 km, selon la charge, l'itinéraire et les conditions de conduite.
Les principaux facteurs qui influencent la consommation de carburant d'un camion aux 100 km sont :
- La charge utile (un camion plein consomme nettement plus qu'un camion vide)
- Le cycle de conduite (autoroute en longue distance ou distribution urbaine)
- L'aérodynamisme du véhicule et la technologie des pneumatiques
- Le style de conduite et la vitesse
- L'équipement de réfrigération (les semi-remorques frigorifiques embarquent un moteur TRU diesel supplémentaire, qui s'ajoute à la consommation globale)
Source : ICCT
Optimisez les consignes et les cycles de dégivrage, limitez les ouvertures de porte et utilisez des rideaux, gardez le condenseur et l'évaporateur propres et la charge de fluide frigorigène correcte, formez les conducteurs à réduire le fonctionnement au ralenti, planifiez des interventions proactives avec BluEdge et suivez en continu les indicateurs d'efficacité carburant de votre réfrigération de transport avec la télématique Lynx Fleet pour groupes frigorifiques.
Adoptez des groupes frigorifiques électriques là où vos itinéraires le permettent, choisissez des groupes conformes PIEK pour des opérations urbaines plus silencieuses et efficaces, appuyez-vous sur la télématique Lynx Fleet pour groupes frigorifiques pour des réglages guidés par les données, et optez pour des plateformes conçues pour l'efficacité carburant des semi-remorques.