Hero-Vector-HE-19

Vector® HE 19 - Groupes frigorifiques pour semi-remorques

La précision exige une efficacité irréprochable

Un groupe frigorifique haute performance conçu pour les chaînes du froid exigeantes en multi-température.

Vector_HE_19_closeup

Vector HE 19 : la haute efficacité au service de la chaîne du froid

Conçue pour l’avenir du transport sous température dirigée, la gamme Vector HE établit de nouveaux standards en matière d’efficacité énergétique, de performance et de respect de l’environnement.

Solution premium pour semi-remorques frigorifiques, le Vector HE 19 est désormais proposé avec des versions améliorées et de nouvelles fonctionnalités, permettant de réduire les émissions de CO₂ et d’optimiser la consommation de carburant.

Télécharger la brochure

Une haute efficacité pour la chaîne du froid

Conçue pour le futur du transport frigorifique

Refrigeration_Blue

Efficacité thermique renforcée

Optimisé pour tous les climats, avec un contrôle de température constant, même en conditions ambiantes exigeantes.

Temperature_Blue

Homogénéité de température améliorée

Une distribution optimisée du flux d’air garantit une température uniforme dans tous les compartiments de la remorque.

Truck_Blue

Conçu pour maximiser la disponibilité

Moins d’interruptions de service grâce à une architecture de maintenance simplifiée et à la robustesse de la technologie E-Drive.

Chart_Blue

NOUVEAU – Fonction d’optimisation carburant

Activez instantanément des économies grâce à une solution intelligente directement intégrée au système de l’unité.

Hospital_Healthcare_Blue

Certification de niveau pharmaceutique

Une stabilité de température permettant d’atteindre les exigences de certification pharmaceutique pour les charges les plus sensibles.

Electrification_Blue

Polyvalence des sources d’énergie

La technologie E-Drive permet un fonctionnement via Eco Drive, batterie ou réseau : une flexibilité totale.

Check_Blue

Flexibilité multi-température

12 configurations standard disponibles, avec des solutions personnalisées sur demande.

CO2-Reduction-A_Blue

NOUVEAU – Faibles émissions de CO₂

Association de la compatibilité biocarburant et du fluide frigorigène R-454A à faible PRG : jusqu’à -89 % d’émissions de CO₂ par rapport au R-452A.

Vector-HE-19-product-image

Le groupe frigorifique haute efficacité premium

Au sein de la gamme Vector®, le Vector HE 19 se positionne comme la solution premium haute efficacité pour les opérations exigeantes de la chaîne du froid. Conçu pour les flottes recherchant un haut niveau de performance et de fiabilité, il permet le transport de marchandises à forte valeur, sensibles à la température et soumises à régulation, quels que soient les types de distribution.

En tant que modèle phare de la gamme Vector haute efficacité, le Vector HE 19 est choisi par les opérateurs qui privilégient la régularité opérationnelle, la conformité réglementaire et la valeur à long terme de leur flotte. Il est particulièrement adapté aux applications multi-températures intensives, où la stabilité du service et la maîtrise des risques sont essentielles à la performance de l’activité.

Une solution frigorifique premium pour des flottes exigeant efficacité, fiabilité durable et performance stratégique de la chaîne du froid.

fuel_pump

Fonction d’optimisation carburant pour Vector HE 19

Zoom sur la fonctionnalité

Optimisez les performances de votre Vector HE 19 avec la fonction d’optimisation carburant de Carrier Transicold. Elle associe une gestion intelligente du moteur à un suivi en temps réel pour réduire les coûts d’exploitation tout en diminuant votre empreinte environnementale.

Découvrir la fonctionnalité →

Vector HE 19 en un coup d’œil

Caractéristiques techniques

805 kg
Poids optimisé
Jusqu'à
8 000 W
Chauffage continu
À partir de
63 dB(A)*
Fonctionnement silencieux
*en mode très basse vitesse
18 120 W
0°C / 30°C sur moteur
9 750 W
−20°C / 30°C sur moteur
Puissance frigorifique

Impact environnemental réduit

Durabilité

Chez Carrier Transicold, nos ingénieurs repoussent les limites de l'innovation pour proposer des solutions durables et économiques, capables de vous accompagner face à l'évolution des réglementations environnementales. Nos dernières avancées, notamment la compatibilité biocarburant et les nouveaux fluides frigorigènes, sont conçues pour réduire votre impact environnemental tout en garantissant des performances durables.
Côté motorisation | Biocarburant
-80%* d'émissions de CO₂ moteur
liées au HVO vs diesel non routier | *Source : ADEME
Compatibilité HVO & B100
Issus exclusivement de sources renouvelables, le HVO et le B100 sont des alternatives bas carbone au diesel traditionnel utilisés pour alimenter l'unité frigorifique. Le Vector HE 19 est compatible avec le HVO conforme à la norme EN15940 et disponible en version compatible avec le B100 conforme à la norme EN14214.
✓ Moteur compatible HVO & B100
✓ Conforme Stage V
 
Circuit frigorifique | Fluide A2L
-89% d'émissions de CO₂
liées au fluide à faible PRG vs R-452A
Fluide frigorigène R-454A à faible PRG
Un fluide nouvelle génération soigneusement sélectionné, associé à un système frigorifique spécifique. Avec un PRG inférieur à 250, il est entièrement conforme aux réglementations F-Gas actuelles et permet de réduire jusqu'à 89 % les émissions de CO₂ par rapport au R-452A.
✓ Conforme F-Gas
✓ PRG < 250
Vector_HE_19_portrait

Vector HE 19 Low CO₂ Emissions

NOUVEAU - Combinaison biocarburant et R-454A

Les deux innovations sont réunies dans une seule unité. Le Vector HE 19 Low CO₂ Emissions associe la compatibilité biocarburant et le fluide R-454A à faible PRG, tout en conservant les performances et les procédures de maintenance éprouvées, avec une réduction des émissions de CO₂ sur les deux aspects.

−89 %
d'émissions de CO₂ vs R-452A
PRG < 250

Aucun changement dans les opérations

Même performance, même efficacité énergétique et mêmes procédures de maintenance que le modèle standard.

Prêt pour les réglementations F-Gas 2030

Déjà conforme aux futures exigences européennes de réduction progressive.



Impact ESG évolutif

Réduction mesurable des émissions de CO₂ à l'échelle de votre flotte, contribuant à réduire le coût total de possession.

Une première sur le marché

Carrier Transicold a été le premier à introduire la technologie de fluide A2L pour la réfrigération des semi-remorques en Europe.

Contacter un expert
E-drive_technology

Technologie E-Drive®

Une innovation 100 % électrique

La technologie E-Drive, développée par Carrier Transicold il y a plus de 25 ans, supprime les transmissions mécaniques des systèmes à courroie et convertit la puissance moteur en électricité via un générateur.

Impact environnemental minimal

-50 % de fuite de fluide frigorigène par rapport aux systèmes conventionnels.

Maintenance simplifiée

Absence de courroie et 17 pièces de maintenance en moins par rapport au Vector 1950.

Performance thermique de référence

Capacité indépendante de chauffage et de refroidissement pour un contrôle précis et fiable.

En savoir plus

Choisissez votre niveau de performance

La gamme Vector couvre tous les besoins en transport frigorifique.

Vector_eCool_no_cabin

Un avenir 100 % électrique

Compatible avec Vector eCool

Le Vector HE 19 est compatible avec Vector eCool, la première solution frigorifique pour semi-remorque entièrement électrique, qui convertit l’énergie cinétique de l’essieu et du freinage en électricité stockée dans une batterie. Totalement autonome. Zéro émission directe.

Découvrez le Vector eCool →
Personnalisez votre équipement

Accessoires optionnels

Étendez les capacités de votre Vector HE 19 grâce à une gamme d'accessoires adaptés à vos besoins opérationnels.

—  Enregistrement et suivi des données

—  Panneaux solaires & capteurs de carburant

—  Kits de réduction du bruit

—  Personnalisation IntelliSet™

Parcourir les accessoires →
Plateforme connectée

Lynx™ Fleet

La plateforme connectée de Carrier pour la chaîne du froid, offrant une visibilité complète de la flotte, de la cabine au dépôt, intégrée dès l'achat sans coût matériel supplémentaire.

—  Suivi à distance avancé de la température

—  Contrôle précis des températures

—  Maintenance proactive et disponibilité accrue

Découvrir Lynx Fleet →
Solutions de service

BluEdge™

Associez votre Vector HE 19 aux contrats de maintenance BluEdge pour des coûts maîtrisés et une disponibilité optimisée.

Core
Support standard pour unités connectées.
Enhance | Recommandé
Maintenance préventive avec connectivité avancée.
Elite
Couverture complète incluant réparation ou remplacement.
Découvrir BluEdge →
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Contactez-nous pour plus d’informations

Contacter un expert

Découvrez toute la gamme Vector HE 19

Spécifications Vector HE 19

Modèle Capacité frigorifique (W) Capacité de chauffage (W) Débit d’air (m3/h) Dimensions
(H x L x P)
Poids (kg) Charge en fluide frigorigène (kg)
Route 0°C/+30°C Route -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +12°C/-30°C
Vector HE 19 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 805 5.5
Vector HE 19 Silent 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 840 5.5
Vector HE 19 City 17710 9870 13330 8020 8000 4170 2227 x 2050 x 430 mm 860 5.5
Vector HE 19 E City —— —— 13330 8020 4500 4170 2227 x 2050 x 430 mm 541 5.5

Spécifications Vector HE 19 MT

Modèle Capacité frigorifique (W) Capacité de chauffage (W) Débit d’air (m3/h) Dimensions
(H x L x P)
Poids (kg) Charge en fluide frigorigène (kg)
Route 0°C/+30°C Route -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +°C/-30°C
Principal 16830 9270 14890 8290 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 815 7.3
MHS 700 7870 5250 7380 4870 3300 1020 2227 x 2050 x 430 mm 837 7.3
MHS 1100 10740 6700 10060 6260 5400 1910 2227 x 2050 x 430 mm 848 7.3
MHS 2200 13100 7660 12280 7280 9600 3430 2227 x 2050 x 430 mm 877 7.3
MHD 1100 11260 6460 10470 6400 5400 2220 2227 x 2050 x 430 mm 855 7.3
MHD 2200 15670 8880 13570 8030 9600 3470 2227 x 2050 x 430 mm 886 7.3

Brochure Vector HE 19


Carrier Transicold Vector HE 19 Trailer Refrigeration Unit Brochure​   Anglais​​​​   Tchèque​​​​   Danois​​​​   Français​​​​
  Allemand​​​​   Italien​​​​   Norvégien​​​​   Polonais​​​​
  Russe​​​​   Espagnol​​​​   Suédois​​​​

Brochure Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Brochure​   Anglais​​​​   Tchèque​​​​   Danois​​​​   Néerlandais​​​​
  Français​​​​   Allemand​​​​   Italien​​​​   Norvégien​​​​
  Polonais​​​​   Russe​​​​   Espagnol​​​​   Suédois​​​​

Guide de démarrage rapide Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Quick-Start Guide​   Anglais​​​​   Néerlandais​​​​   Français​​​​
  Allemand​​​​   Espagnol​​​​

Brochure Option IntelliSET de Carrier Transicold


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure​   Anglais​​​​   Techèque​​​​   Néerlandais​​​​   Français​​​​
  Allemand​​​​   Italien​​​​   Polonais​​​​   Portugais​​​​
  Russe​​​​   Espagnol​​​​   Suédois​​​​