Vector® S 15 Anhänger-Kühlaggregat
Effizienz, auf die Sie zählen können

Vector S 15, die kluge Wahl
Das Vector S 15-Trailer-Aggregat ist eine intelligente Lösung, die neue Maßstäbe bei den Gesamtbetriebskosten setzt. Die Kombination aus Zuverlässigkeit, Leistung, Effizienz und Erschwinglichkeit macht den Vector S 15 zu einer idealen Wahl für alle, die eine intelligente Kühllösung suchen.
Der Vector S 15 ist ein semi-elektrisches Aggregat, das im Dieselbetrieb eine hoheLeistung erbringt und dabei effizient und leise ist.
Verlässlichkeit, Leistung und Effizienz
Der Vector S 15 ist so konzipiert, dass er unter den verschiedensten Bedingungen, auch in heißen oder feuchten Umgebungen, hohe Leistungen erbringt. Das effiziente Design und die optimierte Logik des Geräts tragen zur Aufrechterhaltung eines konstanten Temperaturniveaus bei, wodurch der Energieverbrauch minimiert und die Effizienz maximiert wird. Der Vector S 15 gewährleistet einen zuverlässigen und effizienten Betrieb unter allen Bedingungen und ist somit der perfekte Partner im Alltag.
Klicken Sie hier um uns zu kontaktieren 

Hohe Kälteleistung

Geringerer Kraftstoffverbrauch
-20 %
* Verglichen mit Vector 1550

Reduzierter Geräuschpegel bei sehr niedriger Geschwindigkeit
62 dB (A)

Schnelles Herunterkühlen (Pulldown)

Bis zu 3 000 h Ölwartungsintervall

Eines der leichtesten Aggregate in diesem Marktsegment
707 kg

Verbesserte Betriebskosten
Der Vector S 15 wurde entwickelt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken. Mit seiner optimierten Kraftstoffeffizienz und verbesserten Logikfunktion hilft das System, Kraftstoffkosten zu sparen und gleichzeitig Spitzenleistungen und eine hohe Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten.
Der Vector S 15 ist außerdem so konstruiert, dass die Zugänglichkeit zu Wartungszwecken vereinfacht und die damit verbundenen Kosten reduziert werden. Das verbesserte und effiziente Design sorgt für eine zuverlässige und maximale Betriebszeit.

Attraktiver Kaufpreis
Das Vector S 15 Kühlaggregat ist ein hochwertiges Produkt, das auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist. Genießen Sie die Vorteile eines erstklassigen Kühlaggregats zu einem attraktiven Preis.
Der Vector S 15 ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Strapazierfähige Materialien und fortschrittliche Technologie sorgen für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung. Ob Sie Kleinunternehmer oder großer Fuhrparkmanager sind, der Vector S 15 stellt eine unvergleichliche Kombination aus Qualität und Erschwinglichkeit auf dem aktuellen Markt dar.
VON FAHRTEN IN DER INNENSTADT BIS HIN ZU LANGSTRECKEN
Der Vector S 15 eignet sich für viele Anwendungen, ganz egal, ob Sie in Städten oder auf Langstrecken unterwegs sind. Mit diesem Trailer erfüllen Sie nicht nur die Standardemissionsverordnungen, sondern haben auch einen idealen Trailer für Lieferungen über die Langstrecke. Das Kühlaggregat bietet eine einfache, leistungsstarke und kostengünstige Lösung.

Einfache Wartung
Die semi-elektrische Architektur des Vector S 15 ist mit zuverlässigen und leicht zugänglichen Ersatzteilen ausgestattet, die das Ausfallrisiko reduzieren. Die leichte Zugänglichkeit zum System zu Wartungszwecken vereinfacht die Instandhaltungund reduziert die Ausfallzeiten.
Die Ölwartungsintervalle wurden auf bis zu 3000 Stunden verlängert. Das robuste Design und die optimierten Logikfunktionen des Geräts gewährleisten einen zuverlässigen und effizienten Betrieb, minimieren die Reparaturkosten und erhöhen die Betriebszeit.
Leichtes Trailer-Modell
Bei etwa 700 kg ist der Vector S 15 eines der leichtesten Trailer-Modelle in seinem Segment. Die Leichtbauweise kann zur Senkung der Betriebskosten beitragen, indem sie den Kraftstoffverbrauch verbessert und die Nutzlastkapazität erhöht. Darüber hinaus bietet die leichte Bauweise eine verbesserte Effizienz und Leistung, da das Modell schnell abkühlen kann und während des gesamten Transportvorgangs eine konstante Temperatur beibehält.
Vector S 15 Brochures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spezifikationen
Kälteleistung
Kapazität bei Motorleistung 0°C | 15080 W |
Kapazität bei Motorleistung -20°C | 8100 W |
Kapazität bei elektrischem Standby 0°C | 8539 W |
Kapazität bei elektrischem Standby -20°C | 7400 W |
Heizleistung
+12°C/-12°C | 7300 W |
Luftstrom
(AMCA 21085) m3/hr | 5210 |
Gewicht
Einschließlich Batterie | 707 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 70 dBA |
Niedrige Drehzahl | 62 dBA |