Skip to main content

Idrofan® - Ventilo-convecteur gainable extra-plat
42EP

Puissance frigorifique : 0,4-4,2 kW

Puissance calorifique : 0,5-4,8 kW

Débit d'air : 110-1 100 m³/h

La gamme 42EP Carrier est disponible en 3 tailles de châssis avec des batteries 2 tubes, 2 tubes plus batterie électrique ou 4 tubes.
  • Unité gainable pour faux plafond ou faux plancher
  • Unité extra plat pour une meilleure intégration en rénovation ou neuf
  • Consommation énergétique optimisée
  • Flexibilité de configuration pour répondre aux besoins des bâtiments
  • Confort maîtrisé

Cette gamme existe en 3 tailles de boîtiers. Chaque taille est disponible en:

  • 2 tubes, pour le mode chauffage et/ou refroidissement
  • 2 tubes + résistance électrique, pour le mode chauffage et/ou refroidissement + électrique
  • 4 tubes, pour le mode refroidissement et chauffage

Généralités

  • Nouvelle génération de ventilo-convecteur gainable de très faible épaisseur (150 mm de hauteur) pouvant s’adapter tant au marché du neuf que de la rénovation pour permettre de gagner de la hauteur sous-plafond et améliorer le bien-être des occupants
  • Équipé d’un ventilateur innovant associé à un moteur à commutation électronique à faible consommation d’énergie (LEC) satisfaisant aux objectifs de performances énergétiques des nouveaux bâtiments grâce au réglage-adapté du débit air entre 0 et 100 % assurant des conditions parfaites de refroidissement et de chauffage dans la pièce
  • Filtre G3 de série
  • Batterie électrique sécurisée et montée en usine avec un large choix de niveaux de puissances
  • Faibles pertes de charge hydrauliques avec vannes montées en usine
  • Installation facile et rapide en faux plafond grâce aux options montées d’usine (vannes et régulateurs Carrier)
  • Le 42EP est disponible soit en faux-plafond , soit en faux-plancher
  • Forte pression disponible (au delà de 150Pa) avec maîtrise de la perte de débit

Configuration et flexibilité

Chacune des tailles du 42EP peut être fournie :

  • avec reprise en vrac et/ou soufflage direct
  • avec une manchette rectangulaire à la reprise et/ou au soufflage
  • avec des plénums de reprise et/ou de soufflage pour répondre aux besoins des installations avec des viroles de diamètre 125 mm

Thermostats 33T autonomes

4 types de thermostats :

  • Type A : une application à deux tubes dotée de moteurs à courant alternatif
  • Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
  • Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
  • Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de batteries électriques avec moteurs EC

Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
  • Gestion de moteur AC ou EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l'air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l'air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores

Cette gamme existe en 3 tailles de boîtiers. Chaque taille est disponible en:

  • 2 tubes, pour le mode chauffage et/ou refroidissement
  • 2 tubes + résistance électrique, pour le mode chauffage et/ou refroidissement + électrique
  • 4 tubes, pour le mode refroidissement et chauffage

Généralités

  • Nouvelle génération de ventilo-convecteur gainable de très faible épaisseur (150 mm de hauteur) pouvant s’adapter tant au marché du neuf que de la rénovation pour permettre de gagner de la hauteur sous-plafond et améliorer le bien-être des occupants
  • Équipé d’un ventilateur innovant associé à un moteur à commutation électronique à faible consommation d’énergie (LEC) satisfaisant aux objectifs de performances énergétiques des nouveaux bâtiments grâce au réglage-adapté du débit air entre 0 et 100 % assurant des conditions parfaites de refroidissement et de chauffage dans la pièce
  • Filtre G3 de série
  • Batterie électrique sécurisée et montée en usine avec un large choix de niveaux de puissances
  • Faibles pertes de charge hydrauliques avec vannes montées en usine
  • Installation facile et rapide en faux plafond grâce aux options montées d’usine (vannes et régulateurs Carrier)
  • Le 42EP est disponible soit en faux-plafond , soit en faux-plancher
  • Forte pression disponible (au delà de 150Pa) avec maîtrise de la perte de débit

Configuration et flexibilité

Chacune des tailles du 42EP peut être fournie :

  • avec reprise en vrac et/ou soufflage direct
  • avec une manchette rectangulaire à la reprise et/ou au soufflage
  • avec des plénums de reprise et/ou de soufflage pour répondre aux besoins des installations avec des viroles de diamètre 125 mm

Thermostats 33T autonomes

4 types de thermostats :

  • Type A : une application à deux tubes dotée de moteurs à courant alternatif
  • Type B : des applications à quatre ou deux tubes dotées de résistances électriques et de moteurs à courant alternatif
  • Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
  • Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de batteries électriques avec moteurs EC

Les commandes à montage mural s'intègrent facilement et discrètement dans n'importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
  • Gestion de moteur AC ou EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l'air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l'air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores
carrier-idrofan-42ep
Idrofan® 42EP
Le nouveau ventilo-convecteur gainable extra-plat augmente les rendements potentiels tout au long de la chaîne d'approvisionnement, tout en permettant une conception créative des bâtiments sans compromettre les performances.

Ceci pourrait également vous intéresser