Skip to main content
carrier-barrisol-stretch-ceiling-and-indoor-air-quality_h carrier-barrisol-stretch-ceiling-and-indoor-air-quality_sq

Carrier® et Barrisol® : solutions innovantes de plafonds CVC

Un confort exceptionnel et une meilleure qualité de l’air intérieur


Photo: Architect KHR Arkitekter A/S. © Barrisol

carrier-barrisol-stretch-ceiling-and-air-conditioning-system

Les solutions innovantes de plafonds CVC Carrier et Barrisol offrent des possibilités exceptionnelles en matière de confort, de bien-être et d'esthétique. Basées sur l'expertise éprouvée de Carrier en matière d'équipements CVC, les solutions Carrier et Barrisol offrent une combinaison unique améliorant la qualité de l'air intérieur pour un vaste choix de configurations de bâtiments : bureaux, restaurants, hôtels, centres sportifs, industrie, accueil du public dans les centres de soins...

En savoir plus
carrier-barrisol-stretch-ceiling-and-air-conditioning-1
Solutions de plafonds CVC

Les solutions de plafonds CVC de Carrier et Barrisol associent un plafond tendu avec un système de climatisation. Ces solutions permettent de masquer les composants techniques derrière le plafond, de maintenir une température constante et homogène, sans flux d’air ponctuels, et d’assurer un haut confort acoustique.
Qualité d’Air Intérieur : Barrisol Clim® featuring Carrier® products assure un confort de Class A+ en termes de Qualité d’Air Intérieur grâce à une haute efficacité de renouvellement d’Air. Ces solutions peuvent être complétées de lampes UV pour les solutions Barrisol Pure Clim® featuring Carrier® products.

carrier-barrisol-stretch-ceiling-and-air-conditioning-2
Solutions de plafonds modulaires CVC
D'autres installations combinées Carrier et Barrisol consistent en des unités modulaires de plafond qui permettent d'assurer la climatisation, l'éclairage et le confort acoustique de la pièce.
Barrisol Cloud Clim® featuring Carrier® products propose un système de diffusion optimisé en fonction de la saison : le volet s'oriente en fonction de la température de l'air soufflé. Le ventilo-convecteur extra-plat peut être intégré dans l’îlot équipé de diffuseurs d’air latéraux.
Produits Carrier compatibles avec les solutions
de plafond CVC Carrier® et Barrisol®

Centrales de traitement d’air

Ventilo-convecteurs hydrauliques gainables

La disponibilité des produits peut varier selon les pays


picto_indoor-air-quality-filaire

Qualité de l’air intérieur


  • Classe A+ en matière de qualité de l’air intérieur
  • Renouvellement de l’air à haut rendement
  • Le système peut être mis à niveau avec des lampes UV.

carrier-icon-high-efficiency

Efficacité énergétique élevée


  • Conception haute performance
  • Approche fondée sur la durée de vie des équipements
  • Conformité aux exigences Ecodesign

picto-ventilation

Confort


  • Confort acoustique élevé
  • Température constante et homogène (standard ISO 7730)
  • Pas de courant d’air

carrier-icon-energy-savings-white

Éco-responsabilité


  • Toiles et profils 100 % recyclables
  • Processus de construction écoresponsables et durables
  • Toiles biosourcées

picto_aesthetics_filaire

Esthétisme


  • Tous les composants techniques sont cachés dans le plafond.
  • Le système est 100 % personnalisable : éclairage, impression, acoustique.

FAQs

Les solutions de plafond CVC Carrier® et Barrisol® sont conçues pour apporter confort thermique et qualité de l’air intérieur à tous types de locaux.
L’air ambiant est aspiré le long des parois intérieures de la pièce, puis canalisé au moyen d’une paroi de séparation supportée par le profilé spécial Clim®.
L’air aspiré rejoint l’unité de climatisation Carrier® (ventilo-convecteur ou détente directe)*, il est filtré puis chauffé ou refroidi avant d’être diffusé dans le plénum compris entre la dalle haute et le plafond Clim®.
Un caisson de ventilation peut être connecté au système pour injecter de l’air neuf hygiénique dans le plénum et /ou extraire l’air de la pièce depuis la boite d’aspiration d’air Clim® . L’air conditionné et l’air neuf forment un mélange homogène, réparti dans l’ensemble du volume du plénum.
Le plafond Clim® devient un immense diffuseur, rayonnant sur toute sa surface. L’air climatisé descend lentement le long des parois extérieures.

Les solutions de plafond CVC Carrier® et Barrisol® peuvent être associées aux ventilo-convecteurs gainables, DRV ou centrales de traitement d’air Carrier.

Les solutions de plafond CVC Carrier® et Barrisol® sont adaptées à tous types d’applications : complexes hôteliers, établissements de santé, immeubles de bureaux, magasins et commerces de détail, mais également installations résidentielles, sportives ou de loisirs. Elles répondent aux besoins et aux contraintes des bâtiments neufs comme des projets de rénovation.

Chaque solution de plafond CVC Carrier® et Barrisol® est conçue sur mesure pour un projet particulier. Une étude de conception technique dédiée est menée afin de déterminer les puissances et débits nécessaires en fonction de la configuration du local.

Il n’y a aucune limite. Le module Barrisol Clim® featuring Carrier® products est conçu sur mesure pour chaque projet, quelle que soit la surface du local.

Privilégiez votre interlocuteur Carrier® habituel (vente ou le service après-vente) pour toute demande concernant les solutions de plafond CVC Carrier® et Barrisol®.

Les solutions complètes de plafond CVC Carrier® et Barrisol® sont garanties 2 ans pour les pièces et gérées par un interlocuteur Carrier® unique.

Les solutions de plafond CVC Carrier® et Barrisol® offrent un très haut niveau de confort thermique grâce à leur principe de fonctionnement basé sur la combinaison entre capacités thermiques du plafond tendu et avantages du ventilo-convecteur Carrier®.
La solution est classée A pour le refroidissement et le chauffage selon la norme ISO 7730.
Les très faibles vitesses de l’air* fournies par la solution ainsi que le renouvellement d’air complet sur l’ensemble du volume garantissent une excellente qualité de l’air intérieur.
Pour un traitement plus poussé, le module Barrisol Clim® featuring Carrier® products peut être équipé d’un dispositif de désinfection de l’air par rayons UV et se nomme alors Barrisol Pure Clim® featuring Carrier® products.


*Les solutions de plafond CVC Carrier® et Barrisol® permettent une vitesse d’écoulement de l’air de 0,05 m/s pour le module Barrisol Clim® featuring Carrier® products et de 0,11 m/s pour le Barrisol Cloud Clim® featuring Carrier® products.

Vidéos

carrier-et-barrisol-solutions-innovantes-de-plafonds-cvc
Solutions innovantes de plafonds CVC
carrier-and-barrisol-clinique-saint-jean
Clinique Saint Jean
carrier-and-barrisol-oslo-plads
Oslo Plads
carrier-woman-reading-document

Healthy-buildings-logo

Les solutions innovantes de plafonds CVC Carrier et Barrisol font partie du programme Carrier Healthy Buildings.

En savoir plus
Carrier est une marque de Carrier Corporation. Barrisol est une marque de Normalu S.A.
Toute marque mentionnée ici est une marque ou marque déposée des propriétaires respectifs.