Skip to main content

Unité de toiture monobloc froid seul / Pompe à chaleur
50FF/FC 020-099

Réfrigérant : R-410A

Puissance frigorifique nominale : 22-97 kW

Puissance calorifique nominale : 22-100 kW

Débit d'air : 4 080-19 200 m³/h

La gamme d'unités de toiture monobloc 50FF/50FC 020-099 se compose de groupes air-air compacts autonomes, de configuration horizontale. La plage de puissance disponible permet la climatisation de volumes moyens à grands, tels que ceux que l'on trouve fréquemment dans les centres commerciaux, les magasins d'alimentation, les centres logistiques et bien d'autres applications commerciales ou industrielles.

  • Rendement élevé
  • Haute fiabilité
  • Système compact
  • Récupération d'énergie
  • Ventilateurs EC à vitesse variable
  • Compresseurs multi-scroll
  • Détendeurs électroniques
  • Régulation auto-adaptative par microprocesseur

Modèle 50FC, tailles 020 à 099: unité réversible

Modèle 50FF, tailles 020 à 093: unité refroidissement seulement

Généralités

  • Gestion optimisée de la charge partielle
  • Niveau élevé d'efficacité saisonnière
  • Châssis auto-porteur
  • Compresseurs multi-scroll
  • Détendeurs électroniques
  • Ventilateurs EC à vitesse variable
  • Régulation auto-adaptative par microprocesseur

Conception flexible

  • Les groupes à soufflage/retour vertical conviennent parfaitement aux constructions neuves ou à la rénovation d'installations existantes
  • Les unités horizontales sont idéales pour les remplacements ou les applications telles que le passage à travers un mur où le bruit doit être atténué avant que la gaine ne pénètre dans le toit

Installation facile et rapide

  • Raccordé directement à un réseau de gaines de distribution d'air sans aucun élément ou équipement supplémentaire, comme des tuyaux, des câbles, etc., ne nécessitant ainsi aucun espace au sol
  • Réduit les coûts d'installation, favorise un raccordement rapide et garantit un fonctionnement fiable

Haute fiabilité

  • L'utilisation de compresseurs scroll en tandem permet d'atteindre d'excellents rendements à pleine charge et à charge partielle
  • Les compresseurs sont équipés de résistances de carter et protégés par des capteurs électroniques et une logique permettant de contrôler le temps de marche/arrêt minimum et la rotation inverse
  • L'étanchéité des circuits, la conformité électrique et les pressions de réfrigérant de toutes les unités sont testées à différentes étapes de la production

Technologie avancée et performances

  • Les ventilateurs roue libre électroniques du circuit intérieur à accouplement direct et vitesse variable apportent les avantages suivants :
    • Élimination des pertes par frottement de la transmission grâce à l'accouplement direct
    • Meilleur rendement aérodynamique du rotor (aubes à réaction avec profil optimisé), fonctionnant à des pressions de service très élevées
    • Rendement moteur bien plus important. Moteurs DC à aimants permanents actionnés par une commutation électronique intégrée au moteur lui-même
    • Vitesse variable maintenant le débit de soufflage constant indépendamment du degré d'encrassement des filtres
    • Mesure du débit
  • Ventilateurs électroniques axiaux dans le circuit extérieur, qui adaptent leur vitesse de rotation aux besoins de l'installation, réduisant ainsi la consommation électrique et le niveau sonore à charge partielle, et améliorant le rendement moyen saisonnier de l'unité

Respect de l'environnement

  • Prendre une décision respectueuse de l'environnement est possible en utilisant le réfrigérant R-410A
  • Aucune palette en bois n'est nécessaire pour la manutention, supprimant ainsi non seulement l'élimination des déchets mais évitant aussi l'abattage d'arbres

Carrosserie

  • Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur blanche RAL 7035
  • Nouveau châssis auto-portant qui permet le transport de deux unités empilées
  • Panneaux démontables pour l'accès facile à tous les composants : armoire électrique, compresseurs, ventilateurs, filtres, etc.

Module intérieur

  • Deux configurations sont disponibles en fonction du sens de l'air intérieur :
    • « Standard » (tous les modèles)
    • « En ligne » (modèles 052 à 093)
  • Isolation thermique et acoustique, en panneautage double des parois et des registres, avec classification au feu Euroclasse A2-s1, d0 (M0)
  • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
  • Ventilateurs roue libre de soufflage électroniques EC directement couplés à un régulateur de vitesse et de débit à commande variable
  • Filtres à air gravimétriques réutilisables G4
  • Bac à condensats démontable et isolé pour un nettoyage facile

Unité extérieure

  • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
  • Ventilateurs axiaux électroniques EC qui adaptent leur vitesse de rotation aux besoins de l'installation, réduisant ainsi la consommation électrique, le niveau sonore à charge partielle, et améliorant le rendement moyen saisonnier de l'unité
  • Le capot du ou des motoventilateurs peut être levé pour accéder à l'intérieur de l'unité extérieure

Circuit frigorifique

  • Compresseur(s) scroll hermétique(s) en tandem, monté(s) sur des supports antivibratoires. Contrôle de l'équilibre des phases et du sens de rotation
  • Résistance de carter
  • Détendeur(s) électronique(s)
  • Vannes d'inversion quatre voies (unités pompe à chaleur)
  • Un ou plusieurs filtres déshydrateurs anti-acide
  • Conception de refroidissement avec un volume d'air (modèles 020 à 047) ou 2 volumes d'air (modèles 052 à 093)

Protections

  • Pressostats haute et basse pression
  • Capteurs haute et basse pression
  • Contrôle de la température de refoulement du compresseur
  • Interrupteur général de porte
  • Interrupteurs de protection magnétothermiques pour la conduite d'alimentation du ou des compresseurs et le moteur des ventilateurs
  • Interrupteur automatique du circuit de commande

Armoire électrique

  • Armoire électrique complète et entièrement câblée. Porte d'accès isolée pour empêcher la condensation. Ventilation forcée de l'armoire électrique
  • Numérotation filerie
  • Alimentation électrique avec neutre
  • Raccordement principal à la terre
  • Contacts de compresseurs et de moteurs de ventilateurs
  • Protection IP54
  • Directive machine 2006/42/CE (MD)
  • Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM)
  • Directive basse tension 2014/35/UE (DBT)
  • Directive équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DESP)
  • Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Directive d'écoconception 2009/125/CE (ECO-DESIGN)
  • Directive étiquetage énergétique 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
  • Norme harmonisée : EN 378-2:2012 (systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - exigences de sécurité et environnementales)

Régulation « 50FC »

La régulation "50FC" installée en usine permet un fonctionnement autonome ou peut être reliée à un système plus complet. La série 50FC peut également être configurée pour utiliser les protocoles de communication LonWorks®, BACnetTM et Konnex, si l'application le nécessite. Elle gère également le raccordement local entre unités sur un réseau pLAN (réseau local), permettant l'échange de données et d'informations entre 15 unités au maximum.

Caractéristiques
  • Rendement supérieur à charge partielle
  • Meilleur contrôle de la température
  • Haute fiabilité
  • Fonctionnement en froid à haute température ambiante de 48 °C pour les unités réversibles (52°C pour les refroidisseurs de liquide unités refroidissement seul)
  • Fonctionnement en froid à basse température ambiante de -15 ºC
Fonctions principales :
  • Sélection du point de consigne et du mode de fonctionnement : Chaud, Froid, Auto, Ventilation
  • Régulation continue des paramètres de fonctionnement
  • Affichage des valeurs mesurées par les capteurs
  • Cycles des compresseurs
  • Gestion du dégivrage
  • Régulation de la température de soufflage
  • Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la pression de condensation et d'évaporation
  • Compensation de la consigne en fonction de la température extérieure
  • Programmation horaire et hebdomadaire
  • Sécurité anti-incendie
  • Diagnostic de défauts et alarme générale
  • Gestion de tous les éléments optionnels disponibles pour l'unité : économiseur, chauffage d'appoint, sonde de CO2, récupération d'énergie...

Interfaces utilisateur

Terminal graphique

Ce terminal, installé de série sur l'armoire électrique, est utilisé pour :

  • Effectuer la programmation initiale de l'unité
  • Modifier les paramètres de fonctionnement
  • Mettre l'unité sous/hors tension
  • Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les points de consigne
  • Afficher les variables commandées et les valeurs de capteur mesurées
  • Afficher les alarmes en cours et leur historique
terminal graphique carrier
Terminal utilisateur (en option)

Ce terminal peut être installé sur l'armoire électrique, à la place du terminal graphique. Il sert à :

  • Mettre l'unité sous/hors tension
  • Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les points de consigne
  • Afficher les températures et l'humidité de l'installation, la température extérieure, la température de soufflage d'air, la sonde de CO2 et l'ouverture du volet extérieur
  • Afficher les codes d'alarme
terminal utilisateur carrier
Écran tactile (en option)
  • Panneau à écran tactile 4,3 pouces
  • Navigation simplifiée entre les divers écrans
régulation écran tactile carrier

Solutions de supervision

pCO Web
  • Solution pour la gestion et la supervision d'une unité unique si celle-ci comprend la carte Ethernet pCO Web
BOSS and BOSS MINI
  • Solution pour la gestion et la supervision des installations de climatisation comprenant jusqu'à 300 unités (BOSS) et 50 unités (BOSS-MINI)
  • Wi-Fi intégré
  • Fonctions avancées de surveillance et d'entretien
  • Permet la création de zones et de groupes
  • Possibilité d'intégration de compteurs d'énergie pour surveiller la consommation électrique de l'installation

Options d'économie/récupération d'énergie

  • Récupération active (ensembles BA et BB). Circuit thermodynamique dédié à la récupération d'énergie du débit d'air extrait.
  • Récupération passive en utilisant un échangeur de récupération de chaleur pour transférer l'énergie du flux d'air extrait vers l'air neuf. La roue est montée dans un module placé d'un côté de l'unité (ensembles BW et RW)

Environnement extérieur

  • Température
    • Isolation thermique et acoustique de 50 mm d'épaisseur, à classification au feu Euroclasse A2-s1, d0 (M0)
    • Protection antigel pour les basses températures extérieures
  • Corrosion
    • Batteries (extérieures, intérieures et/ou auxiliaires) avec tubes et ailettes en cuivre
    • Batteries INERA® (extérieures, intérieures et/ou auxiliaires) avec ailettes en alliage d'aluminium offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion, et tubes en cuivre
    • Batteries (extérieures, intérieures et/ou auxiliaires) avec ailettes en aluminium pré-revêtu de polyuréthane et tubes en cuivre
    • Revêtement Blygold®
  • Humidité
    • Séparateur de gouttes au niveau de l'entrée d'air neuf
    • Composants du tableau électrique tropicalisés avec vernis de protection : carte de régulation, cartes et bornes
    • Moteurs et ventilateurs tropicalisés (nous consulter)
    • Déshumidification (fonction de série). La déshumidification est effectuée par les unités démarrant en refroidissement et l'option de chauffage est nécessaire pour chauffer l'air après l'évaporateur
    • Déshumidification active avec batterie de condensation. Batterie de condensation supplémentaire pour les applications de déshumidification dans des environnements à humidité relative élevée.

Options de confort / chauffage

  • Batterie d'appoint à eau chaude, avec vanne trois voies. Cette option intègre toujours un thermostat antigel comme système de sécurité
  • Résistances électriques auxiliaires, avec deux étages de puissance et régulation tout-ou-rien, pour l'assemblage et le raccordement à l'intérieur de l'unité
  • Chaudière gaz naturel ou propane avec actionneur modulant, conformément à la Directive gaz 2009/142/CE
  • Module de chauffage d'air à brûleur gaz avec actionneur modulant, conformément à la Directive gaz 2009/142/CE

Filtration d'air + séparateur de goutelettes

  • Différentes combinaisons de filtres : G4 à faible perte de charge, combinaisons à deux étages avec G4 + M6, F7 ou F9 ; ou d'autres comme M6+F7, M6+F9, F7+F9 ou F9+F9
  • Séparateur de gouttes après la batterie d'air intérieure

Ventilateur extérieur

  • Ventilateurs axiaux à entraînement direct à deux vitesses

Isolation

  • Isolation thermique et acoustique en fibre céramique, classification au feu Euroclasse A2-s1, d0 (M0)

Module intérieur

  • Bac de récupération des condensats en acier inoxydable pour la protection contre la corrosion
  • Gestion de la surpression du local (disponible dans les ensembles BP, BT, BW, RP et RW)
  • Détection du niveau d'encrassement des filtres avec pressostat différentiel

Unité extérieure

  • Grille de protection de la batterie extérieure
  • Séparateur de gouttes sur l'air neuf
  • Supports antivibratoires en caoutchouc

Chauffage complémentaire

  • Batterie de récupération de chaleur (HRC) pour préchauffer l'air avant qu'il ne passe à travers la batterie intérieure principale. Pour cela, il récupère la température d'une installation extérieure à eau.

Applications spéciales

  • Déshumidification active avec batterie de condensation
  • Zonage du débit d'air sur jusqu'à 4 zones différentes
  • Application à de basses températures de reprise en mode froid
  • Montage 100% air frais (BF)

Sondes

  • Sonde(s) de température ambiante - jusqu'à 4 sondes
  • Sonde(s) double(s) de température-humidité ambiantes - jusqu'à 4 sondes
  • Capteur de CO2 pour le contrôle de la qualité de l'air
  • Unité de commande de la détection de la fumée conformément à la norme NFS 61-961

Composants électrique

  • Alimentation électrique sans neutre

Gestion de l'économiseur + humidité extérieure

  • L'économiseur permet d'utiliser au mieux les conditions d'air extérieur lorsqu'elles sont plus favorables que les conditions d'air de reprise
  • Le pourcentage d'air extérieur peut varier de 0 % à 100 %
  • La gestion de l'économiseur peut être : thermique, enthalpique, thermo-enthalpique
  • Sonde d'humidité de l'air extérieur

Communication terminal + unité

  • Différentes combinaisons pour les terminaux (dans l'armoire électrique et/ou pour la télécommande)
    • Terminal graphique, terminal utilisateur, écran tactile
    • Régulation sans terminal (pour les unités avec terminal partagé dans un RÉSEAU pLAN)
  • Cartes pour la communication de la GTB avec différents protocoles

Divers

  • Gestion d'un humidificateur avec régulation tout-ou-rien ou proportionnelle
  • Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation
  • Puissance frigorifique et compteur électrique
  • Démarreur électronique du compresseur
  • Relais de séquence de phase de haute performance, qui permet l'ajustement des réglages de protection
  • Dispositifs de coupure haut de gamme
  • Protection vernie pour les composants du tableau électrique : carte de régulation, cartes et terminaux

Modèle 50FC, tailles 020 à 099: unité réversible

Modèle 50FF, tailles 020 à 093: unité refroidissement seulement

Généralités

  • Gestion optimisée de la charge partielle
  • Niveau élevé d'efficacité saisonnière
  • Châssis auto-porteur
  • Compresseurs multi-scroll
  • Détendeurs électroniques
  • Ventilateurs EC à vitesse variable
  • Régulation auto-adaptative par microprocesseur

Conception flexible

  • Les groupes à soufflage/retour vertical conviennent parfaitement aux constructions neuves ou à la rénovation d'installations existantes
  • Les unités horizontales sont idéales pour les remplacements ou les applications telles que le passage à travers un mur où le bruit doit être atténué avant que la gaine ne pénètre dans le toit

Installation facile et rapide

  • Raccordé directement à un réseau de gaines de distribution d'air sans aucun élément ou équipement supplémentaire, comme des tuyaux, des câbles, etc., ne nécessitant ainsi aucun espace au sol
  • Réduit les coûts d'installation, favorise un raccordement rapide et garantit un fonctionnement fiable

Haute fiabilité

  • L'utilisation de compresseurs scroll en tandem permet d'atteindre d'excellents rendements à pleine charge et à charge partielle
  • Les compresseurs sont équipés de résistances de carter et protégés par des capteurs électroniques et une logique permettant de contrôler le temps de marche/arrêt minimum et la rotation inverse
  • L'étanchéité des circuits, la conformité électrique et les pressions de réfrigérant de toutes les unités sont testées à différentes étapes de la production

Technologie avancée et performances

  • Les ventilateurs roue libre électroniques du circuit intérieur à accouplement direct et vitesse variable apportent les avantages suivants :
    • Élimination des pertes par frottement de la transmission grâce à l'accouplement direct
    • Meilleur rendement aérodynamique du rotor (aubes à réaction avec profil optimisé), fonctionnant à des pressions de service très élevées
    • Rendement moteur bien plus important. Moteurs DC à aimants permanents actionnés par une commutation électronique intégrée au moteur lui-même
    • Vitesse variable maintenant le débit de soufflage constant indépendamment du degré d'encrassement des filtres
    • Mesure du débit
  • Ventilateurs électroniques axiaux dans le circuit extérieur, qui adaptent leur vitesse de rotation aux besoins de l'installation, réduisant ainsi la consommation électrique et le niveau sonore à charge partielle, et améliorant le rendement moyen saisonnier de l'unité

Respect de l'environnement

  • Prendre une décision respectueuse de l'environnement est possible en utilisant le réfrigérant R-410A
  • Aucune palette en bois n'est nécessaire pour la manutention, supprimant ainsi non seulement l'élimination des déchets mais évitant aussi l'abattage d'arbres

Carrosserie

  • Habillage en acier galvanisé avec peinture polyester, couleur blanche RAL 7035
  • Nouveau châssis auto-portant qui permet le transport de deux unités empilées
  • Panneaux démontables pour l'accès facile à tous les composants : armoire électrique, compresseurs, ventilateurs, filtres, etc.

Module intérieur

  • Deux configurations sont disponibles en fonction du sens de l'air intérieur :
    • « Standard » (tous les modèles)
    • « En ligne » (modèles 052 à 093)
  • Isolation thermique et acoustique, en panneautage double des parois et des registres, avec classification au feu Euroclasse A2-s1, d0 (M0)
  • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
  • Ventilateurs roue libre de soufflage électroniques EC directement couplés à un régulateur de vitesse et de débit à commande variable
  • Filtres à air gravimétriques réutilisables G4
  • Bac à condensats démontable et isolé pour un nettoyage facile

Unité extérieure

  • Batterie à tubes en cuivre et ailettes en aluminium
  • Ventilateurs axiaux électroniques EC qui adaptent leur vitesse de rotation aux besoins de l'installation, réduisant ainsi la consommation électrique, le niveau sonore à charge partielle, et améliorant le rendement moyen saisonnier de l'unité
  • Le capot du ou des motoventilateurs peut être levé pour accéder à l'intérieur de l'unité extérieure

Circuit frigorifique

  • Compresseur(s) scroll hermétique(s) en tandem, monté(s) sur des supports antivibratoires. Contrôle de l'équilibre des phases et du sens de rotation
  • Résistance de carter
  • Détendeur(s) électronique(s)
  • Vannes d'inversion quatre voies (unités pompe à chaleur)
  • Un ou plusieurs filtres déshydrateurs anti-acide
  • Conception de refroidissement avec un volume d'air (modèles 020 à 047) ou 2 volumes d'air (modèles 052 à 093)

Protections

  • Pressostats haute et basse pression
  • Capteurs haute et basse pression
  • Contrôle de la température de refoulement du compresseur
  • Interrupteur général de porte
  • Interrupteurs de protection magnétothermiques pour la conduite d'alimentation du ou des compresseurs et le moteur des ventilateurs
  • Interrupteur automatique du circuit de commande

Armoire électrique

  • Armoire électrique complète et entièrement câblée. Porte d'accès isolée pour empêcher la condensation. Ventilation forcée de l'armoire électrique
  • Numérotation filerie
  • Alimentation électrique avec neutre
  • Raccordement principal à la terre
  • Contacts de compresseurs et de moteurs de ventilateurs
  • Protection IP54
  • Directive machine 2006/42/CE (MD)
  • Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM)
  • Directive basse tension 2014/35/UE (DBT)
  • Directive équipements sous pression 2014/68/UE (Catégorie 2) (DESP)
  • Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Directive d'écoconception 2009/125/CE (ECO-DESIGN)
  • Directive étiquetage énergétique 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
  • Norme harmonisée : EN 378-2:2012 (systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - exigences de sécurité et environnementales)

Régulation « 50FC »

La régulation "50FC" installée en usine permet un fonctionnement autonome ou peut être reliée à un système plus complet. La série 50FC peut également être configurée pour utiliser les protocoles de communication LonWorks®, BACnetTM et Konnex, si l'application le nécessite. Elle gère également le raccordement local entre unités sur un réseau pLAN (réseau local), permettant l'échange de données et d'informations entre 15 unités au maximum.

Caractéristiques
  • Rendement supérieur à charge partielle
  • Meilleur contrôle de la température
  • Haute fiabilité
  • Fonctionnement en froid à haute température ambiante de 48 °C pour les unités réversibles (52°C pour les refroidisseurs de liquide unités refroidissement seul)
  • Fonctionnement en froid à basse température ambiante de -15 ºC
Fonctions principales :
  • Sélection du point de consigne et du mode de fonctionnement : Chaud, Froid, Auto, Ventilation
  • Régulation continue des paramètres de fonctionnement
  • Affichage des valeurs mesurées par les capteurs
  • Cycles des compresseurs
  • Gestion du dégivrage
  • Régulation de la température de soufflage
  • Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la pression de condensation et d'évaporation
  • Compensation de la consigne en fonction de la température extérieure
  • Programmation horaire et hebdomadaire
  • Sécurité anti-incendie
  • Diagnostic de défauts et alarme générale
  • Gestion de tous les éléments optionnels disponibles pour l'unité : économiseur, chauffage d'appoint, sonde de CO2, récupération d'énergie...

Interfaces utilisateur

Terminal graphique

Ce terminal, installé de série sur l'armoire électrique, est utilisé pour :

  • Effectuer la programmation initiale de l'unité
  • Modifier les paramètres de fonctionnement
  • Mettre l'unité sous/hors tension
  • Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les points de consigne
  • Afficher les variables commandées et les valeurs de capteur mesurées
  • Afficher les alarmes en cours et leur historique
terminal graphique carrier
Terminal utilisateur (en option)

Ce terminal peut être installé sur l'armoire électrique, à la place du terminal graphique. Il sert à :

  • Mettre l'unité sous/hors tension
  • Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les points de consigne
  • Afficher les températures et l'humidité de l'installation, la température extérieure, la température de soufflage d'air, la sonde de CO2 et l'ouverture du volet extérieur
  • Afficher les codes d'alarme
terminal utilisateur carrier
Écran tactile (en option)
  • Panneau à écran tactile 4,3 pouces
  • Navigation simplifiée entre les divers écrans
régulation écran tactile carrier

Solutions de supervision

pCO Web
  • Solution pour la gestion et la supervision d'une unité unique si celle-ci comprend la carte Ethernet pCO Web
BOSS and BOSS MINI
  • Solution pour la gestion et la supervision des installations de climatisation comprenant jusqu'à 300 unités (BOSS) et 50 unités (BOSS-MINI)
  • Wi-Fi intégré
  • Fonctions avancées de surveillance et d'entretien
  • Permet la création de zones et de groupes
  • Possibilité d'intégration de compteurs d'énergie pour surveiller la consommation électrique de l'installation

Options d'économie/récupération d'énergie

  • Récupération active (ensembles BA et BB). Circuit thermodynamique dédié à la récupération d'énergie du débit d'air extrait.
  • Récupération passive en utilisant un échangeur de récupération de chaleur pour transférer l'énergie du flux d'air extrait vers l'air neuf. La roue est montée dans un module placé d'un côté de l'unité (ensembles BW et RW)

Environnement extérieur

  • Température
    • Isolation thermique et acoustique de 50 mm d'épaisseur, à classification au feu Euroclasse A2-s1, d0 (M0)
    • Protection antigel pour les basses températures extérieures
  • Corrosion
    • Batteries (extérieures, intérieures et/ou auxiliaires) avec tubes et ailettes en cuivre
    • Batteries INERA® (extérieures, intérieures et/ou auxiliaires) avec ailettes en alliage d'aluminium offrant des performances élevées et une grande résistance à la corrosion, et tubes en cuivre
    • Batteries (extérieures, intérieures et/ou auxiliaires) avec ailettes en aluminium pré-revêtu de polyuréthane et tubes en cuivre
    • Revêtement Blygold®
  • Humidité
    • Séparateur de gouttes au niveau de l'entrée d'air neuf
    • Composants du tableau électrique tropicalisés avec vernis de protection : carte de régulation, cartes et bornes
    • Moteurs et ventilateurs tropicalisés (nous consulter)
    • Déshumidification (fonction de série). La déshumidification est effectuée par les unités démarrant en refroidissement et l'option de chauffage est nécessaire pour chauffer l'air après l'évaporateur
    • Déshumidification active avec batterie de condensation. Batterie de condensation supplémentaire pour les applications de déshumidification dans des environnements à humidité relative élevée.

Options de confort / chauffage

  • Batterie d'appoint à eau chaude, avec vanne trois voies. Cette option intègre toujours un thermostat antigel comme système de sécurité
  • Résistances électriques auxiliaires, avec deux étages de puissance et régulation tout-ou-rien, pour l'assemblage et le raccordement à l'intérieur de l'unité
  • Chaudière gaz naturel ou propane avec actionneur modulant, conformément à la Directive gaz 2009/142/CE
  • Module de chauffage d'air à brûleur gaz avec actionneur modulant, conformément à la Directive gaz 2009/142/CE

Filtration d'air + séparateur de goutelettes

  • Différentes combinaisons de filtres : G4 à faible perte de charge, combinaisons à deux étages avec G4 + M6, F7 ou F9 ; ou d'autres comme M6+F7, M6+F9, F7+F9 ou F9+F9
  • Séparateur de gouttes après la batterie d'air intérieure

Ventilateur extérieur

  • Ventilateurs axiaux à entraînement direct à deux vitesses

Isolation

  • Isolation thermique et acoustique en fibre céramique, classification au feu Euroclasse A2-s1, d0 (M0)

Module intérieur

  • Bac de récupération des condensats en acier inoxydable pour la protection contre la corrosion
  • Gestion de la surpression du local (disponible dans les ensembles BP, BT, BW, RP et RW)
  • Détection du niveau d'encrassement des filtres avec pressostat différentiel

Unité extérieure

  • Grille de protection de la batterie extérieure
  • Séparateur de gouttes sur l'air neuf
  • Supports antivibratoires en caoutchouc

Chauffage complémentaire

  • Batterie de récupération de chaleur (HRC) pour préchauffer l'air avant qu'il ne passe à travers la batterie intérieure principale. Pour cela, il récupère la température d'une installation extérieure à eau.

Applications spéciales

  • Déshumidification active avec batterie de condensation
  • Zonage du débit d'air sur jusqu'à 4 zones différentes
  • Application à de basses températures de reprise en mode froid
  • Montage 100% air frais (BF)

Sondes

  • Sonde(s) de température ambiante - jusqu'à 4 sondes
  • Sonde(s) double(s) de température-humidité ambiantes - jusqu'à 4 sondes
  • Capteur de CO2 pour le contrôle de la qualité de l'air
  • Unité de commande de la détection de la fumée conformément à la norme NFS 61-961

Composants électrique

  • Alimentation électrique sans neutre

Gestion de l'économiseur + humidité extérieure

  • L'économiseur permet d'utiliser au mieux les conditions d'air extérieur lorsqu'elles sont plus favorables que les conditions d'air de reprise
  • Le pourcentage d'air extérieur peut varier de 0 % à 100 %
  • La gestion de l'économiseur peut être : thermique, enthalpique, thermo-enthalpique
  • Sonde d'humidité de l'air extérieur

Communication terminal + unité

  • Différentes combinaisons pour les terminaux (dans l'armoire électrique et/ou pour la télécommande)
    • Terminal graphique, terminal utilisateur, écran tactile
    • Régulation sans terminal (pour les unités avec terminal partagé dans un RÉSEAU pLAN)
  • Cartes pour la communication de la GTB avec différents protocoles

Divers

  • Gestion d'un humidificateur avec régulation tout-ou-rien ou proportionnelle
  • Compteur électrique pour surveiller la consommation d'énergie de l'installation
  • Puissance frigorifique et compteur électrique
  • Démarreur électronique du compresseur
  • Relais de séquence de phase de haute performance, qui permet l'ajustement des réglages de protection
  • Dispositifs de coupure haut de gamme
  • Protection vernie pour les composants du tableau électrique : carte de régulation, cartes et terminaux

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser