WeatherFlex™ : Unité de toiture monobloc à pompe à chaleur réversible
50FC_R-454C
Réfrigérant : R-454C (PRG < 150, classe A2L)
Compresseurs : Scroll à vitesse variable
Puissance frigorifique nominale : 23 à 49 kW
Puissance calorifique nominale : 22 à 50 kW
Débit d’air : 2 800 à 13 000 m³/h
La gamme WeatherFlex™ 50FC est une solution rooftop air-air compacte et autonome conçue pour répondre aux enjeux de performance énergétique et de décarbonation des bâtiments. Associant une efficacité saisonnière élevée au réfrigérant à faible PRG R-454C, elle contribue à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre tout en garantissant un confort optimal tout au long de l’année.
Entièrement monobloc et livrée prête à l'emploi, cette solution « plug-and-play » intègre l'ensemble des composants nécessaires à une installation simplifiée et à une exploitation fiable et performante.
Les points forts
- Réduction de l’empreinte carbone grâce au réfrigérant R-454C à faible PRG (< 150).
- Classification A2L à faible inflammabilité pour une utilisation plus respectueuse de l’environnement.
- Excellentes performances saisonnières avec des SEER et SCOP élevés.
- Compresseurs et ventilateurs à vitesse variable pour une efficacité énergétique optimisée.
- Fonction free-cooling et récupération d’énergie intégrés.
- Large plage de fonctionnement : jusqu’à +50 °C en refroidissement et -18 °C WB en chauffage.
- Fiabilité renforcée pour une exploitation durable.
- Grande flexibilité grâce à de nombreuses options et configurations.
- Connectivité avancée avec les systèmes de GTB/GTC, supervision web et supervision cloud.
WeatherFlex™ 50FC associe durabilité, simplicité de mise en œuvre et hautes performances pour répondre aux exigences des bâtiments tertiaires modernes.
Solution à faible impact environnemental, prête pour l’avenir
WeatherFlex™ 50FC R-454C accompagne la transition vers des réfrigérants à plus faible PRG, conformément aux exigences de la réglementation F-Gaz. Grâce au réfrigérant R-454C, dont le PRG est inférieur à 150* et qui bénéficie d’une classification A2L à faible inflammabilité, cette gamme contribue à réduire l’impact environnemental tout en offrant une solution fiable pour les applications rooftop à détente directe.
Haute efficacité saisonnière, coûts d’exploitation réduits
Les excellentes performances SEER et SCOP, améliorées par rapport à la précédente gamme 50FC R-454B, permettent de réduire la consommation énergétique et les coûts d’exploitation tout en dépassant les exigences Ecodesign jusqu’à +40 % en refroidissement et +15 % en chauffage. Les compresseurs scroll hermétiques à vitesse variable améliorent la gestion des paliers et l’efficacité à charge partielle, tandis que l’échangeur de chaleur sur la ligne d’aspiration (SLHX) optimise les conditions du réfrigérant afin d’améliorer les performances du système.
Conception compacte et flexible
WeatherFlex™ 50FC R-454C conserve l’encombrement compact des générations précédentes de rooftops. Son large choix de configurations et d’options lui permet de répondre aussi bien aux nouvelles installations qu’aux projets de rénovation.
Débit d’air performant et fonctionnement intelligent
Les ventilateurs plug fan EC assurent un contrôle précis du débit d’air constant ou variable, avec mesure du débit, compensation de l’encrassement des filtres et fonction de démarrage progressif. Les ventilateurs axiaux EC ajustent leur vitesse en fonction des conditions extérieures et du mode de fonctionnement afin de réduire la consommation d’énergie.
Performances fiables en toutes saisons
Conçu pour les climats exigeants, WeatherFlex™ 50FC R-454C fonctionne en mode refroidissement jusqu’à +50 °C et en mode chauffage jusqu’à -18 °C bulbe humide à charge partielle (-15 °C à pleine charge), garantissant un confort fiable tout au long de l’année.
Une solution monobloc pour de multiples applications
Cette solution tout-en-un peut intégrer le free-cooling, la récupération d’énergie, la gestion de l’air neuf, la ventilation pilotée par CO₂, des niveaux élevés de filtration, des systèmes de chauffage d’appoint (électrique, eau chaude ou brûleurs), le contrôle de l’humidité, la gestion multi-zones, la gestion meneur/suiveur, les compteurs d’énergie, la détection de fumée, les protections anticorrosion, ainsi que des fonctions de supervision et de communication.
Contribution à une meilleure qualité de l’air intérieur
La gestion de l’air neuf, les capteurs CO₂, les options de filtration et le contrôle du débit d’air contribuent à créer des environnements intérieurs plus sains et plus confortables.
Installation plug-and-play et connectivité intelligente
Assemblée en usine et entièrement programmée avec le contrôle intelligent 50FC, l’unité simplifie l’installation et la mise en service tout en garantissant un fonctionnement fiable et performant dès le démarrage. Les ports RS485 et Ethernet intégrés permettent le raccordement à une GTB/GTC via les protocoles Modbus et BACnet, tandis que l’outil web intégré facilite la surveillance de l’état de l’unité et l’enregistrement des données pour simplifier l’exploitation et la maintenance.
Pour une supervision avancée, WeatherFlex™ 50FC R-454C peut être associé aux solutions de supervision locale BOSS ou BOSS Mini, ainsi qu’à la connectivité cloud Carrier Abound HVAC Performance, offrant une visibilité en temps réel, des alertes et des analyses de performance afin d’optimiser le fonctionnement, d’améliorer la disponibilité des équipements et de favoriser la maintenance prédictive.
* PRG < 150 requis pour les unités rooftop jusqu’à 50 kW pour les livraisons à partir de 2027.
Solution à faible impact environnemental, prête pour l’avenir
WeatherFlex™ 50FC R-454C accompagne la transition vers des réfrigérants à plus faible PRG, conformément aux exigences de la réglementation F-Gaz. Grâce au réfrigérant R-454C, dont le PRG est inférieur à 150* et qui bénéficie d’une classification A2L à faible inflammabilité, cette gamme contribue à réduire l’impact environnemental tout en offrant une solution fiable pour les applications rooftop à détente directe.
Haute efficacité saisonnière, coûts d’exploitation réduits
Les excellentes performances SEER et SCOP, améliorées par rapport à la précédente gamme 50FC R-454B, permettent de réduire la consommation énergétique et les coûts d’exploitation tout en dépassant les exigences Ecodesign jusqu’à +40 % en refroidissement et +15 % en chauffage. Les compresseurs scroll hermétiques à vitesse variable améliorent la gestion des paliers et l’efficacité à charge partielle, tandis que l’échangeur de chaleur sur la ligne d’aspiration (SLHX) optimise les conditions du réfrigérant afin d’améliorer les performances du système.
Conception compacte et flexible
WeatherFlex™ 50FC R-454C conserve l’encombrement compact des générations précédentes de rooftops. Son large choix de configurations et d’options lui permet de répondre aussi bien aux nouvelles installations qu’aux projets de rénovation.
Débit d’air performant et fonctionnement intelligent
Les ventilateurs plug fan EC assurent un contrôle précis du débit d’air constant ou variable, avec mesure du débit, compensation de l’encrassement des filtres et fonction de démarrage progressif. Les ventilateurs axiaux EC ajustent leur vitesse en fonction des conditions extérieures et du mode de fonctionnement afin de réduire la consommation d’énergie.
Performances fiables en toutes saisons
Conçu pour les climats exigeants, WeatherFlex™ 50FC R-454C fonctionne en mode refroidissement jusqu’à +50 °C et en mode chauffage jusqu’à -18 °C bulbe humide à charge partielle (-15 °C à pleine charge), garantissant un confort fiable tout au long de l’année.
Une solution monobloc pour de multiples applications
Cette solution tout-en-un peut intégrer le free-cooling, la récupération d’énergie, la gestion de l’air neuf, la ventilation pilotée par CO₂, des niveaux élevés de filtration, des systèmes de chauffage d’appoint (électrique, eau chaude ou brûleurs), le contrôle de l’humidité, la gestion multi-zones, la gestion meneur/suiveur, les compteurs d’énergie, la détection de fumée, les protections anticorrosion, ainsi que des fonctions de supervision et de communication.
Contribution à une meilleure qualité de l’air intérieur
La gestion de l’air neuf, les capteurs CO₂, les options de filtration et le contrôle du débit d’air contribuent à créer des environnements intérieurs plus sains et plus confortables.
Installation plug-and-play et connectivité intelligente
Assemblée en usine et entièrement programmée avec le contrôle intelligent 50FC, l’unité simplifie l’installation et la mise en service tout en garantissant un fonctionnement fiable et performant dès le démarrage. Les ports RS485 et Ethernet intégrés permettent le raccordement à une GTB/GTC via les protocoles Modbus et BACnet, tandis que l’outil web intégré facilite la surveillance de l’état de l’unité et l’enregistrement des données pour simplifier l’exploitation et la maintenance.
Pour une supervision avancée, WeatherFlex™ 50FC R-454C peut être associé aux solutions de supervision locale BOSS ou BOSS Mini, ainsi qu’à la connectivité cloud Carrier Abound HVAC Performance, offrant une visibilité en temps réel, des alertes et des analyses de performance afin d’optimiser le fonctionnement, d’améliorer la disponibilité des équipements et de favoriser la maintenance prédictive.
* PRG < 150 requis pour les unités rooftop jusqu’à 50 kW pour les livraisons à partir de 2027.
Discover the WeatherFlex™ 50FC R-454C, a 20–50 kW rooftop unit designed to meet upcoming F-Gas requirements applicable from 2027 for units below 50 kW.*
This future-ready, reliable and low-impact rooftop solution helps reduce direct CO₂ emissions. Its optimised design supports high seasonal efficiency, reduced operating costs and lower indirect CO₂ emissions.