Centrale de traitement d'air
39CP-ST/CL
Débit d'air : 25 000-60 000 m³/h
La gamme 39CP-ST/CL est conçue pour le tertiaire, l'industrie et la santé afin de répondre à différents besoins de mélange, filtration, chauffage, réfrigération, déshumidification, humidification, ventilation, récupération et atténuation acoustique.- CTA pour toutes applications
- Conçue pour répondre aux normes EN 13053 et EN 1886
- Efficace pour les réalisations en tertiaire, en industrie et pour les applications hygiéniques
- 4 tailles de traitement des débits d'air de 25 000 à 60 000 m3/h
- Disponible en version simple ou double débit
- Version montée à l'horizontal pour l'installation intérieure ou extérieure avec un toit et des accessoires de protection
Généralités
- Paroi extérieure avec peinture RAL 7035
- Résistance de l'enveloppe : classe D1
- Étanchéité de l'enveloppe : classe L1
- Fuite bypass filtre : classe F9
- Transmittance thermique : classe T2
- Facteur de pont thermique : classe TB2
Carrosserie
- Panneau double paroi avec isolation minérale d'une épaisseur de 50 mm
- Châssis périphérique monté ou supports de montage en acier inoxydable
- Selon la taille, panneaux double paroi, parois galvanisées, revêtues et lisses
- Au moins un panneau amovible par fonction
Registres
- Registre d'isolement
- Registre de sécurité
- Registre de réglage
Tous les registres sont constitués de lames profilées, contrarotatives, à joints latéraux, entraînement par roues dentées ou biellettes.
Caissons
- Caissons de prise d'air : prise d'air unique, mélange, mélange économiseur
- Caisson de soufflage : directionnel, distribution
Filtres
- Large gamme d'efficacités, de technologies et de dimensions de filtres
- Pour les tailles 150 à 1350, des filtres compacts sont disponibles pour optimiser la consommation d'énergie
Batterie électrique
- Résistances blindées en tubes à ailettes spiralées inox
- Branchement sur barrettes cuivre
- Montage double isolement
- Thermostat de sécurité à réarmement automatique et manuel
Humidificateurs adiabatiques
- À pulvérisation - Efficacité 80 % à 90 %
- D'un module en acier inoxydable avec fond incliné
- 2 ou 3 rampes de pulvérisation
- Écrans de ruissellement
- Réservoir d'eau avec son équipement d'alimentation
Humidificateurs vapeur
- Sans production de vapeur
- La rampe de dispersion de vapeur en inox
- Gamme de pression de vapeur autorisée
- Le séparateur vapeur / eau en fonte
- La vanne principale de la vapeur
- Avec production de vapeur (autonome à électrodes)
- Rampe de dispersion de vapeur en aluminium
- Unité de production de vapeur avec armoire électrique et contrôleur (IP20)
- Régulation tout-ou-rien ou proportionnelle
- Hygrostat ou sonde de régulation
- Liaison cylindre/rampe
- Tubes retour condensats et raccords
- Avec production de vapeur (autonome à résistances) sur consultation
Ventilateurs
- Ventilateur aubes à action à double ouïe
- Ventilateur aubes à réaction à double ouïe
- Ventilateur roue libre
- Ventilateur roue libre EC
- Volute et turbine en acier
- Montage sur châssis antivibratoire
Récupérateur
- À plaques
- En construction standard ou récupérateur à plaques HEE
- Plaques d'aluminium
- Bac de récupération des condensats côté air extrait
- Caloduc (type gravitaire)
- Constitué à l'identique d'une batterie de plusieurs rangées de tubes à ailettes
- Construction standard : tubes en cuivre, ailettes en aluminium, carrosserie en tôle galvanisée
- Fluide transfert : frigorigène, fonctionnement de -25 °C à +50 °C
- Montage en position verticale, horizontale fixe ou horizontale mobile sur axe
- En rotation
- Média d'échange en aluminium ondulé
- Joint médian et périphérique ajustable permettant de garantir un débit de fuite minimal
- Panneau de visite latéral
- Motoréducteur à vitesse constante
- Roulement à billes sans entretien
Piège à son
- Déflecteurs
- Laine minérale de différentes densités
- Panneaux galvanisés
- Manchettes souples standards extérieures à la carrosserie
- Manchettes souples isolées extérieures à la carrosserie
- Cadre pare-pluie avec grillage pare-volatile
- Cadre grillagé pour protection des orifices aérauliques des CTA
- 4 tailles de traitement des débits d'air de 25 000 à 60 000 m3/h
- Disponible en version simple ou double débit
- Version montée à l'horizontal pour l'installation intérieure ou extérieure avec un toit et des accessoires de protection
Généralités
- Paroi extérieure avec peinture RAL 7035
- Résistance de l'enveloppe : classe D1
- Étanchéité de l'enveloppe : classe L1
- Fuite bypass filtre : classe F9
- Transmittance thermique : classe T2
- Facteur de pont thermique : classe TB2
Carrosserie
- Panneau double paroi avec isolation minérale d'une épaisseur de 50 mm
- Châssis périphérique monté ou supports de montage en acier inoxydable
- Selon la taille, panneaux double paroi, parois galvanisées, revêtues et lisses
- Au moins un panneau amovible par fonction
Registres
- Registre d'isolement
- Registre de sécurité
- Registre de réglage
Tous les registres sont constitués de lames profilées, contrarotatives, à joints latéraux, entraînement par roues dentées ou biellettes.
Caissons
- Caissons de prise d'air : prise d'air unique, mélange, mélange économiseur
- Caisson de soufflage : directionnel, distribution
Filtres
- Large gamme d'efficacités, de technologies et de dimensions de filtres
- Pour les tailles 150 à 1350, des filtres compacts sont disponibles pour optimiser la consommation d'énergie
Batterie électrique
- Résistances blindées en tubes à ailettes spiralées inox
- Branchement sur barrettes cuivre
- Montage double isolement
- Thermostat de sécurité à réarmement automatique et manuel
Humidificateurs adiabatiques
- À pulvérisation - Efficacité 80 % à 90 %
- D'un module en acier inoxydable avec fond incliné
- 2 ou 3 rampes de pulvérisation
- Écrans de ruissellement
- Réservoir d'eau avec son équipement d'alimentation
Humidificateurs vapeur
- Sans production de vapeur
- La rampe de dispersion de vapeur en inox
- Gamme de pression de vapeur autorisée
- Le séparateur vapeur / eau en fonte
- La vanne principale de la vapeur
- Avec production de vapeur (autonome à électrodes)
- Rampe de dispersion de vapeur en aluminium
- Unité de production de vapeur avec armoire électrique et contrôleur (IP20)
- Régulation tout-ou-rien ou proportionnelle
- Hygrostat ou sonde de régulation
- Liaison cylindre/rampe
- Tubes retour condensats et raccords
- Avec production de vapeur (autonome à résistances) sur consultation
Ventilateurs
- Ventilateur aubes à action à double ouïe
- Ventilateur aubes à réaction à double ouïe
- Ventilateur roue libre
- Ventilateur roue libre EC
- Volute et turbine en acier
- Montage sur châssis antivibratoire
Récupérateur
- À plaques
- En construction standard ou récupérateur à plaques HEE
- Plaques d'aluminium
- Bac de récupération des condensats côté air extrait
- Caloduc (type gravitaire)
- Constitué à l'identique d'une batterie de plusieurs rangées de tubes à ailettes
- Construction standard : tubes en cuivre, ailettes en aluminium, carrosserie en tôle galvanisée
- Fluide transfert : frigorigène, fonctionnement de -25 °C à +50 °C
- Montage en position verticale, horizontale fixe ou horizontale mobile sur axe
- En rotation
- Média d'échange en aluminium ondulé
- Joint médian et périphérique ajustable permettant de garantir un débit de fuite minimal
- Panneau de visite latéral
- Motoréducteur à vitesse constante
- Roulement à billes sans entretien
Piège à son
- Déflecteurs
- Laine minérale de différentes densités
- Panneaux galvanisés
- Manchettes souples standards extérieures à la carrosserie
- Manchettes souples isolées extérieures à la carrosserie
- Cadre pare-pluie avec grillage pare-volatile
- Cadre grillagé pour protection des orifices aérauliques des CTA