Skip to main content

Système de traitement d'air pour salles informatiques (CRAH)
39CV

Eau glacée

Puissance frigorifique nominale : 20-250 kW

Débit d'air : 15 000 à 73 000 m3/h

AiroVision® 39CV constitue une solution intelligente et performante pour le refroidissement des data centers. Conçu pour répondre aux besoins pointus de ces environnements, ce système allie compacité, efficacité énergétique, fiabilité et simplicité d’installation.

  • Performances exceptionnelles
  • Contrôleur intégré, adaptable selon les exigences spécifiques des data centers
  • Continuité de service et redondance
  • Installation simplifiée

carrier-AiroVision

Disponible en quatre tailles, la gamme 39CV offre des configurations de serpentins flexibles et un large choix d'options. Conçue spécialement pour les data centers, chaque unité est conçue en deux blocs (ventilateur et serpentin) et est entièrement équipée d'une armoire électrique intégrée logée dans la section du serpentin.

Conçu pour les data centers

Performances exceptionnelles :

  • Moteur EC avec contrôle de vitesse et solution à faible THDI
  • Échangeur de chaleur à eau glacée optimisé pour une efficacité thermique améliorée
  • Panneaux à double paroi (50 mm) pour une isolation élevée

Contrôle intégré :

  • Contrôleur intégré conçu pour répondre aux exigences spécifiques des data centers

Continuité de service et redondance :

  • Haute fiabilité grâce à des fonctionnalités et options dédiées telles que le commutateur de transfert automatique et les condensateurs ultra-rapides

Solution intégrée :

  • Livré sous forme de solution entièrement intégrée
  • Tous les composants sont logés dans l'unité, ce qui réduit le besoin d'accessoires externes et simplifie le processus d'installation

La gamme 39CV se distingue par une commande intelligente de nouvelle génération, intégrant la communication BAS. Elle est équipée de capteurs précâblés en usine et peut être complétée par divers composants optionnels, garantissant une surveillance précise et une exploitation optimale. Le contrôleur est entièrement personnalisable afin de s’adapter aux exigences spécifiques des data centers.

La surveillance thermique fournit des données en temps réel grâce à la vanne électronique indépendante de la pression (EPIV).

Fonctions de contrôle :

  • Fonction de dérivation (OF) / MaxCool
  • Signaux d'erreur provenant des unités CRAH adjacentes
  • Commande d'autorisation de fonctionnement (contact sec)
  • Capteur de pression différentielle (allée chaude/froide, 4–20 mA) en option
  • Signal de contrôle pour humidificateur externe en option
  • Différentes bobines selon la taille (de 4 à 8 rangées avec différents espacements entre les ailettes) pour s'adapter à la capacité requise
  • Option à faible THDi sur les ventilateurs
  • Filtres M5 (ePM10 ≥ 50 %) et F7 (ePM1 ≥ 50 %)
  • Commutateur de transfert automatique (ATS)
  • Détecteur de fuite d'eau
  • Ultra-condensateur
  • Compteur d'énergie
  • Clapet de retour motorisé
  • Pieds réglables à différentes hauteurs
  • Capteur de température ambiante
  • Capteur d'humidité ambiante, de retour ou d'alimentation
  • Capteur de pression différentielle (allée chaude/froide, 4–20 mA)
  • Signal de commande pour humidificateur externe

Disponible en quatre tailles, la gamme 39CV offre des configurations de serpentins flexibles et un large choix d'options. Conçue spécialement pour les data centers, chaque unité est conçue en deux blocs (ventilateur et serpentin) et est entièrement équipée d'une armoire électrique intégrée logée dans la section du serpentin.

Conçu pour les data centers

Performances exceptionnelles :

  • Moteur EC avec contrôle de vitesse et solution à faible THDI
  • Échangeur de chaleur à eau glacée optimisé pour une efficacité thermique améliorée
  • Panneaux à double paroi (50 mm) pour une isolation élevée

Contrôle intégré :

  • Contrôleur intégré conçu pour répondre aux exigences spécifiques des data centers

Continuité de service et redondance :

  • Haute fiabilité grâce à des fonctionnalités et options dédiées telles que le commutateur de transfert automatique et les condensateurs ultra-rapides

Solution intégrée :

  • Livré sous forme de solution entièrement intégrée
  • Tous les composants sont logés dans l'unité, ce qui réduit le besoin d'accessoires externes et simplifie le processus d'installation

La gamme 39CV se distingue par une commande intelligente de nouvelle génération, intégrant la communication BAS. Elle est équipée de capteurs précâblés en usine et peut être complétée par divers composants optionnels, garantissant une surveillance précise et une exploitation optimale. Le contrôleur est entièrement personnalisable afin de s’adapter aux exigences spécifiques des data centers.

La surveillance thermique fournit des données en temps réel grâce à la vanne électronique indépendante de la pression (EPIV).

Fonctions de contrôle :

  • Fonction de dérivation (OF) / MaxCool
  • Signaux d'erreur provenant des unités CRAH adjacentes
  • Commande d'autorisation de fonctionnement (contact sec)
  • Capteur de pression différentielle (allée chaude/froide, 4–20 mA) en option
  • Signal de contrôle pour humidificateur externe en option
  • Différentes bobines selon la taille (de 4 à 8 rangées avec différents espacements entre les ailettes) pour s'adapter à la capacité requise
  • Option à faible THDi sur les ventilateurs
  • Filtres M5 (ePM10 ≥ 50 %) et F7 (ePM1 ≥ 50 %)
  • Commutateur de transfert automatique (ATS)
  • Détecteur de fuite d'eau
  • Ultra-condensateur
  • Compteur d'énergie
  • Clapet de retour motorisé
  • Pieds réglables à différentes hauteurs
  • Capteur de température ambiante
  • Capteur d'humidité ambiante, de retour ou d'alimentation
  • Capteur de pression différentielle (allée chaude/froide, 4–20 mA)
  • Signal de commande pour humidificateur externe

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec