Skip to main content

Thermostat - 33TT
33TT

Le thermostat Carrier 33TT est un régulateur mural performant, conçu pour les ventilo-convecteurs hydrauliques. Il assure une régulation précise de la température et de l’hygrométrie, avec commande automatique ou manuelle du ventilateur et mode “Green Leaf” pour optimiser les économies d’énergie. Facile à configurer via l’application IdroConfig™, il propose plusieurs régimes (Confort, Économie, Antigel), un change-over automatique ou manuel, ainsi qu’un programme hebdomadaire. Il offre une communication KNX et une fonction leader/suiveur pour une gestion centralisée. Ses sorties triac TOR ou chrono-proportionnelles, et ses options de commande ventilateur (3 vitesses, 1 vitesse ou 0-10V) en font une solution flexible et complète.


Caractéristiques :

  • Commande automatique ou manuelle de la vitesse du ventilateur
  • Mise en service simplifiée via l'application IdroConfig™
  • Régulation de la température ambiante et de l'hygrométrie
  • Régimes : Confort, Économie et protection antigel du bâtiment
  • Change over chauffage/refroidissement automatique ou manuel
  • Mode d’optimisation énergétique « Green Leaf »
  • Sorties triac de régulation TOR, chrono-proportionnelle
  • Sorties ventilateur 3 vitesses, 1 vitesse ou 0-10V
  • Communication sur bus KNX (S-Mode, LTE-Mode)
  • Programme hebdomadaire
  • Fonction lead/lag entre les thermostats
  • Alimentation KNX : permettant la communication via le bus KNX, indispensable pour activer la fonction leader/suiveur entre plusieurs thermostats d’une même installation ou le raccordement à une GTB.

  • Passerelle KNX vers BACnet : assure l’interface entre le protocole KNX et le réseau Bacnet, permettant l’échange de données entre les thermostats et une architecture/GTB communicant en Bacnet.

  • Sonde de commutation : est un capteur combiné de température permettant une régulation fine du confort intérieur et une meilleure réactivité du système.

  • Boîtier surfacique : permettant une installation facile sur des surfaces spécifiques ou non encastrables, offrant plus de flexibilité dans les projets de rénovation ou d’adaptation.

Caractéristiques :

  • Commande automatique ou manuelle de la vitesse du ventilateur
  • Mise en service simplifiée via l'application IdroConfig™
  • Régulation de la température ambiante et de l'hygrométrie
  • Régimes : Confort, Économie et protection antigel du bâtiment
  • Change over chauffage/refroidissement automatique ou manuel
  • Mode d’optimisation énergétique « Green Leaf »
  • Sorties triac de régulation TOR, chrono-proportionnelle
  • Sorties ventilateur 3 vitesses, 1 vitesse ou 0-10V
  • Communication sur bus KNX (S-Mode, LTE-Mode)
  • Programme hebdomadaire
  • Fonction lead/lag entre les thermostats
  • Alimentation KNX : permettant la communication via le bus KNX, indispensable pour activer la fonction leader/suiveur entre plusieurs thermostats d’une même installation ou le raccordement à une GTB.

  • Passerelle KNX vers BACnet : assure l’interface entre le protocole KNX et le réseau Bacnet, permettant l’échange de données entre les thermostats et une architecture/GTB communicant en Bacnet.

  • Sonde de commutation : est un capteur combiné de température permettant une régulation fine du confort intérieur et une meilleure réactivité du système.

  • Boîtier surfacique : permettant une installation facile sur des surfaces spécifiques ou non encastrables, offrant plus de flexibilité dans les projets de rénovation ou d’adaptation.

Documents


Vous pourriez aussi aimer


Fonctionne aussi avec