Skip to main content

Idrofan® - Ventilo-convecteur mural
42WM

Puissance frigorifique : 1,2-3,8 kW

Puissance calorifique : 1,3-4,3 kW

Le 42WM est un ventilo-convecteur hydraulique mural disponible en 2 modèles et en 4 tailles. Le design moderne et attrayant de l'unité de couleur RAL 9003 permet une utilisation dans tout environnement.

  • Facilité d'installation
  • Moderne et design
  • Basse consommation énergétique
  • Bas niveau sonore

  • 2 modèles et 4 tailles
  • Puissance frigorifique de 1,2 kW à 3,8 kW
  • 2 versions :
    • système 2 tubes, chaud ou froid ;
    • système 2 tubes et résistance électrique, froid et/ou chaud + résistance électrique

Carrosserie

  • En plastique ABS UL94 HB auto-extinguible avec des spécifications exigeantes et une grande résistance au vieillissement. La grille de soufflage est réglée manuellement dans la version de base, par télécommande dans la version T

Filtre à air

  • Filtre synthétique lavable, régénérable, facilement accessible

Groupe de ventilation

  • Ventilateur tangentiel en plastique

Moteur électrique

  • Version AC
    • Adapté à une alimentation électrique monophasée et doté de six vitesses, dont trois sont connectées, avec condensateur
    • Monté sur des paliers scellés et fixé sur des supports antivibratoires et auto-lubrifiants
    • Protection thermique interne à réarmement automatique, protection IP20, classe B
  • Version EC
    • Moteur électronique à aimants permanents sans balais régulé par un courant reconstitué en fonction d'une onde sinusoïdale BLAC

Batterie d'échange

  • Fabriquée à partir d'un tube de cuivre étiré et ailettes en aluminium mécaniquement liées au tube par un processus de mandrinage
  • Ne convient pas à une utilisation en atmosphère corrosive ou dans les environnements où l'aluminium peut être soumis à de la corrosion
comparative-table-carrier-regulations-fr-v2

Ce tableau vous offre un aperçu rapide et facile des principales caractéristiques de nos produits. Pour en savoir plus et faire le meilleur choix, consultez leur fiche produit détaillée.

*Autonome : configuration en amont/en aval configurable via l'appareil pour l'application une fois le bus KNX connecté. BMS non requis dans ce cas.

  • Résistance électrique
    • La résistance électrique est scellée hermétiquement et fournie à l'intérieur des tubes de la batterie
    • Alimentation monophasée 230 V
    • Équipée de protection contre la surchauffe
    • Deux thermostats de sécurité : réinitialisation manuelle ou automatique
  • Vanne 2 voies
  • Vanne 3 voies
  • Actionneur MARCHE/ARRÊT 230 V
  • Commande par télécommande infrarouge
  • Pompe de relevage des condensats
  • Kit de vanne 2 voies
  • Kit de vanne 3 voies
  • 2 modèles et 4 tailles
  • Puissance frigorifique de 1,2 kW à 3,8 kW
  • 2 versions :
    • système 2 tubes, chaud ou froid ;
    • système 2 tubes et résistance électrique, froid et/ou chaud + résistance électrique

Carrosserie

  • En plastique ABS UL94 HB auto-extinguible avec des spécifications exigeantes et une grande résistance au vieillissement. La grille de soufflage est réglée manuellement dans la version de base, par télécommande dans la version T

Filtre à air

  • Filtre synthétique lavable, régénérable, facilement accessible

Groupe de ventilation

  • Ventilateur tangentiel en plastique

Moteur électrique

  • Version AC
    • Adapté à une alimentation électrique monophasée et doté de six vitesses, dont trois sont connectées, avec condensateur
    • Monté sur des paliers scellés et fixé sur des supports antivibratoires et auto-lubrifiants
    • Protection thermique interne à réarmement automatique, protection IP20, classe B
  • Version EC
    • Moteur électronique à aimants permanents sans balais régulé par un courant reconstitué en fonction d'une onde sinusoïdale BLAC

Batterie d'échange

  • Fabriquée à partir d'un tube de cuivre étiré et ailettes en aluminium mécaniquement liées au tube par un processus de mandrinage
  • Ne convient pas à une utilisation en atmosphère corrosive ou dans les environnements où l'aluminium peut être soumis à de la corrosion
comparative-table-carrier-regulations-fr-v2

Ce tableau vous offre un aperçu rapide et facile des principales caractéristiques de nos produits. Pour en savoir plus et faire le meilleur choix, consultez leur fiche produit détaillée.

*Autonome : configuration en amont/en aval configurable via l'appareil pour l'application une fois le bus KNX connecté. BMS non requis dans ce cas.

  • Résistance électrique
    • La résistance électrique est scellée hermétiquement et fournie à l'intérieur des tubes de la batterie
    • Alimentation monophasée 230 V
    • Équipée de protection contre la surchauffe
    • Deux thermostats de sécurité : réinitialisation manuelle ou automatique
  • Vanne 2 voies
  • Vanne 3 voies
  • Actionneur MARCHE/ARRÊT 230 V
  • Commande par télécommande infrarouge
  • Pompe de relevage des condensats
  • Kit de vanne 2 voies
  • Kit de vanne 3 voies

Documents


Fonctionne bien avec