Skip to main content

Idrofan® - Cassette 4 voies
42GW

Puissance frigorifique : 1,5-8,5 kW

Puissance calorifique : 1,9-10,3 kW

Les cassettes Idrofan de Carrier 42GW_AC/LEC offrent une solution moderne pour de nombreuses applications commerciales. Elles conviennent particulièrement aux grands bureaux, aux magasins, aux restaurants, aux bars, au hall d'accueil des hôtels, aux foyers d'accueil des hôtels, aux salles de réunions, aux banques, aux laboratoires et aux salles d'expositions.

  • Facilité d'installation
  • Diffusion centralisée
  • Basse consommation énergétique
  • Confort optimisé
  • Esthétiquement intégrées en faux-plafond
  • Fonctionnement silencieux

La gamme se décline en 2 modèles et 6 tailles :

  • MODÈLE COMPACT pour une installation en faux-plafond de 600 x 600 mm
    • 3 tailles différentes disponibles en 2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + résistance électrique
  • GRAND MODÈLE de dimensions 900 x 900 mm
    • 3 tailles différentes disponibles en 2 tubes, 4 tubes et/ou 2 tubes + résistance électrique

Généralités

  • Installée dans les faux-plafonds, permet une diffusion dans deux, trois ou quatre directions
  • La grille d'entrée d'air s'harmonise agréablement avec tous les types d'intérieur
  • Léger et facile à installer, le petit châssis s'adapte parfaitement aux dalles de plafond classiques
  • Le confort est assuré par un soufflage d'air dans quatre directions
  • Batteries de refroidissement et de chauffage intégrées, montées d'usine, pour les applications à deux tubes, deux tubes plus résistance électrique et quatre tubes

Conçu pour le silence

  • La conception unique du ventilateur centrifuge permet d'assurer un fonctionnement très silencieux
  • La forme spéciale du diffuseur assure un mélange rapide de l'air soufflé et de l'air ambiant
  • Le moteur AC à 3 vitesses offre des niveaux sonores ultra-faibles
  • Le moteur LEC (faible consommation d'énergie) permet des coûts énergétiques réduits, plus de confort, une flexibilité maximale et une durée de vie étendue

Filtres

  • Surface de filtration plissée, qui fournit une surface supérieure de 87 % à un filtre traditionnel
  • Accès facile, nettoyage simple
comparative-table-carrier-regulations-fr-v2

Ce tableau vous offre un aperçu rapide et facile des principales caractéristiques de nos produits. Pour en savoir plus et faire le meilleur choix, consultez leur fiche produit détaillée.

*Autonome : configuration en amont/en aval configurable via l'appareil pour l'application une fois le bus KNX connecté. BMS non requis dans ce cas.

La gamme se décline en 2 modèles et 6 tailles :

  • MODÈLE COMPACT pour une installation en faux-plafond de 600 x 600 mm
    • 3 tailles différentes disponibles en 2 tubes, 4 tubes et 2 tubes + résistance électrique
  • GRAND MODÈLE de dimensions 900 x 900 mm
    • 3 tailles différentes disponibles en 2 tubes, 4 tubes et/ou 2 tubes + résistance électrique

Généralités

  • Installée dans les faux-plafonds, permet une diffusion dans deux, trois ou quatre directions
  • La grille d'entrée d'air s'harmonise agréablement avec tous les types d'intérieur
  • Léger et facile à installer, le petit châssis s'adapte parfaitement aux dalles de plafond classiques
  • Le confort est assuré par un soufflage d'air dans quatre directions
  • Batteries de refroidissement et de chauffage intégrées, montées d'usine, pour les applications à deux tubes, deux tubes plus résistance électrique et quatre tubes

Conçu pour le silence

  • La conception unique du ventilateur centrifuge permet d'assurer un fonctionnement très silencieux
  • La forme spéciale du diffuseur assure un mélange rapide de l'air soufflé et de l'air ambiant
  • Le moteur AC à 3 vitesses offre des niveaux sonores ultra-faibles
  • Le moteur LEC (faible consommation d'énergie) permet des coûts énergétiques réduits, plus de confort, une flexibilité maximale et une durée de vie étendue

Filtres

  • Surface de filtration plissée, qui fournit une surface supérieure de 87 % à un filtre traditionnel
  • Accès facile, nettoyage simple
comparative-table-carrier-regulations-fr-v2

Ce tableau vous offre un aperçu rapide et facile des principales caractéristiques de nos produits. Pour en savoir plus et faire le meilleur choix, consultez leur fiche produit détaillée.

*Autonome : configuration en amont/en aval configurable via l'appareil pour l'application une fois le bus KNX connecté. BMS non requis dans ce cas.

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser