Skip to main content

AquaForce® - Refroidisseur à vis refroidi par air
30XF

Réfrigérant : R-1234ze

Compresseur : à vis à vitesse variable

Puissance frigorifique nominale : 390-2100 kW

Le refroidisseur air-eau AquaForce® 30XF, doté de la technologie brevetée Free-cooling FreeBoost™, offre la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie, une réduction significative du niveau sonore et une montée rapide à la pleine puissance, même à des températures ambiantes élevées, grâce à l'utilisation du R-1234ze à très faible PRG. Il simplifie l'installation et prend en charge le contrôle avancé au niveau du système, ce qui en fait une solution idéale et durable pour les centres de données à haute performance.

  • Free cooling intégré avec la technologie brevetée FreeBoost™, sans glycol en option
  • Retour ultra rapide à la pleine puissance de 60 à 120 secondes
  • Double connexion électrique 400/230 V ou 400/400 V
  • Filtre électronique harmonique
  • Commutateur de transfert automatique

Conçu pour les data center

HFO R-1234ze à très faible PRG

Données écologiques :

  • Réduction de la consommation d'énergie et obtention du meilleur PUE de sa catégorie (< 1,2)
  • Gamme certifiée Eurovent
  • Certification PEP ecopassport

Adaptabilité opérationnelle :

  • Maintient une température de sortie d'eau à 26 °C, même avec une température ambiante de 55 °C​
  • Réponse rapide aux fluctuations de charge pour s'aligner sur la demande informatique ​
  • Maintenance simplifiée grâce à une expertise interne complète, éliminant les risques liés aux tiers

Réduction du niveau sonore :

  • Assure un environnement plus silencieux pour vos installations
  • Niveau de puissance acoustique 94 dB(A) @ 1250 kW en version très bas niveau sonore

Continuité garantie :

  • Retour ultra-rapide à la pleine puissance de 60 à 120 secondes​
  • Optimisé pour des températures ambiantes élevées pouvant atteindre 55 °C​
  • ATS intégré​
  • Circulation d'air réduite en option

Intégration facile :

  • Large plage de puissance de 390 à 2100 kW
  • La configuration modulaire simplifie l'intégration dans les infrastructures existantes​
  • La technologie FreeBoost™ offre une puissance accrue par unité, garantissant ainsi une empreinte écologique optimale​

Contrôle et optimisation au niveau du système :

  • Optimisation des performances et de la gestion énergétique
  • Compatibilité avec les systèmes de récupération de chaleur
  • Contrôle et optimisation avancés au niveau du système avec ALC BAS et Nlyte DCIM

Commande SmartVu™

  • Interface intuitive et conviviale, 7 pouces avec écran couleur
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie

Gestion à distance en standard

  • Facilement accessible depuis une connexion web
  • Multiples possibilités de contrôle à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Contrôle de la pompe à eau

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités étendues de commande à distance : température ambiante, réinitialisation du point de consigne, etc.
  • Technologie Free cooling FreeBoost™
  • Bas et très bas niveau sonore
  • Protection antigel de l'évaporateur et du module hydraulique
  • Double alimentation électrique 400 V/400 V
  • Double alimentation électrique 400 V/230 V
  • Vanne de réglage de service
  • Pompe simple HP VSD (vitesse variable)
  • Modbus sur IP et RS485
  • Module de gestion de l'énergie
  • Double soupape de décharge sur vanne à 3 voies
  • Protection anticorrosion Super Enviro-Shield
  • Raccordement soudé de l'évaporateur (kit)
  • Classe CEM C2, conformément à la norme EN 61800-3
  • Prise électrique 230 V
  • Retour ultra rapide de la capacité
  • Free cooling total avec glycol
  • Free cooling total sans glycol
  • Livraison avec bâche de protection en plastique
  • Filtres harmoniques actifs
  • Commutateur de transfert automatique
  • Parafoudre

Conçu pour les data center

HFO R-1234ze à très faible PRG

Données écologiques :

  • Réduction de la consommation d'énergie et obtention du meilleur PUE de sa catégorie (< 1,2)
  • Gamme certifiée Eurovent
  • Certification PEP ecopassport

Adaptabilité opérationnelle :

  • Maintient une température de sortie d'eau à 26 °C, même avec une température ambiante de 55 °C​
  • Réponse rapide aux fluctuations de charge pour s'aligner sur la demande informatique ​
  • Maintenance simplifiée grâce à une expertise interne complète, éliminant les risques liés aux tiers

Réduction du niveau sonore :

  • Assure un environnement plus silencieux pour vos installations
  • Niveau de puissance acoustique 94 dB(A) @ 1250 kW en version très bas niveau sonore

Continuité garantie :

  • Retour ultra-rapide à la pleine puissance de 60 à 120 secondes​
  • Optimisé pour des températures ambiantes élevées pouvant atteindre 55 °C​
  • ATS intégré​
  • Circulation d'air réduite en option

Intégration facile :

  • Large plage de puissance de 390 à 2100 kW
  • La configuration modulaire simplifie l'intégration dans les infrastructures existantes​
  • La technologie FreeBoost™ offre une puissance accrue par unité, garantissant ainsi une empreinte écologique optimale​

Contrôle et optimisation au niveau du système :

  • Optimisation des performances et de la gestion énergétique
  • Compatibilité avec les systèmes de récupération de chaleur
  • Contrôle et optimisation avancés au niveau du système avec ALC BAS et Nlyte DCIM

Commande SmartVu™

  • Interface intuitive et conviviale, 7 pouces avec écran couleur
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie

Gestion à distance en standard

  • Facilement accessible depuis une connexion web
  • Multiples possibilités de contrôle à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Contrôle de la pompe à eau

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités étendues de commande à distance : température ambiante, réinitialisation du point de consigne, etc.
  • Technologie Free cooling FreeBoost™
  • Bas et très bas niveau sonore
  • Protection antigel de l'évaporateur et du module hydraulique
  • Double alimentation électrique 400 V/400 V
  • Double alimentation électrique 400 V/230 V
  • Vanne de réglage de service
  • Pompe simple HP VSD (vitesse variable)
  • Modbus sur IP et RS485
  • Module de gestion de l'énergie
  • Double soupape de décharge sur vanne à 3 voies
  • Protection anticorrosion Super Enviro-Shield
  • Raccordement soudé de l'évaporateur (kit)
  • Classe CEM C2, conformément à la norme EN 61800-3
  • Prise électrique 230 V
  • Retour ultra rapide de la capacité
  • Free cooling total avec glycol
  • Free cooling total sans glycol
  • Livraison avec bâche de protection en plastique
  • Filtres harmoniques actifs
  • Commutateur de transfert automatique
  • Parafoudre
aquaforce-30xf-video-fr
Refroidisseur à vis air-eau AquaForce® 30XF

Découvrez le refroidisseur à vis air-eau AquaForce® 30XF doté de la technologie FreeBoost™, une solution durable offrant des performances énergétiques élevées.

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec