Skip to main content

AquaForce® - Refroidisseur à vis à condensation par air et vitesse variable
30XBV-C / 30XBV-A

Fluide frigorigène : R-513A & R-134a

Compresseur : à vis, à vitesse variable

Puissance frigorifique nominale : 495 KW – 1800 KW

La gamme de refroidisseurs à vis à vitesse variable AquaForce® 30XBV a été conçue pour offrir la solution la plus avantageuse dans les environnements à fortes températures ambiantes. Le refroidisseur offre des performances optimisées à charge partielle, une grande fiabilité, un confort optimal pour les occupants et des économies d'énergie même dans des environnements pouvant atteindre 55 °C.

  • Conçu pour les fortes températures ambiantes
  • Solution au meilleur rapport qualité-prix
  • Performances et fiabilité exceptionnelles
  • Respectueux de l'environnement
  • Faible niveau sonore

30XBV-A: R-134a

30XBV-C: R-513A

Conçu pour les conditions de température élevée

Le système AquaForce® de Carrier s'adapte sans difficulté à une large gamme d'applications. Grâce à sa plage de températures de fonctionnement étendue jusqu'à 55 °C pour l'air extérieur, il est idéal pour les environnements à température élevée. Des immeubles de bureaux et hôtels haut de gamme aux établissements de santé, data centers et projets industriels, l'AquaForce® 30XBV répond aux attentes les plus exigeantes en matière d'efficacité énergétique et d'économies, quel que soit le climat et l'emplacement.

Solution au meilleur rapport qualité-prix

Le 30XBV est la solution la plus avantageuse en termes de prix, de qualité et de performances. La gamme a été conçue pour offrir un appareil entièrement fiable et compétitif, avec des performances optimisées à charge partielle.

Performances exceptionnelles

Équipé de compresseurs à vis à vitesse variable, le refroidisseur AquaForce® 30XBV avec intelligence Greenspeed® ajuste automatiquement la capacité de refroidissement pour s'adapter parfaitement aux besoins du bâtiment ou aux variations de charge du processus. Il en résulte un fonctionnement optimal à pleine charge et à charge partielle.

Durabilité grâce au réfrigérant R-513A

La gamme de refroidisseurs 30XBV-C soutient les objectifs de durabilité des clients grâce à l'option R-513A, un réfrigérant non inflammable à faible PRG. Elle offre des performances fiables tout en minimisant l'impact environnemental.

Faible niveau sonore

La nouvelle génération de compresseurs à double vis à vitesse variable Carrier 06Z avec résonateur intégré et la 6e génération de ventilateurs Flying Bird avec une nouvelle conception des pales inspirée de la nature contribuent à réduire le bruit du compresseur et du flux d'air jusqu'à 96 dB(A).

ADVANCED SMARTVU AVEC INTERFACE TACTILE COULEUR 7 POUCES

  • Conception exclusive Carrier
  • Interface utilisateur à écran tactile

Interfaces de communication BACnet, J-Bus ou LON

  • Fonctionnalités de serveur Web — accès à distance facile via Internet
  • Fonctions d'analyse des tendances
  • Faible niveau sonore
  • Température ambiante élevée jusqu'à 55 °C
  • Ventilateurs à vitesse variable (EC)
  • Protection anticorrosion Enviro-Shield
  • Revêtement anticorrosion Super Enviro-Shield
  • Grilles et panneaux d'enceinte
  • Alimentation électrique 400 V-Tri-60 Hz (conforme à la réglementation SASO)
  • Bacnet sur IP
  • Ensemble de vannes de service
  • Modbus sur IP et RS485
  • Module de gestion de l'énergie et contact d'entrée pour la détection des fuites de réfrigérant
  • ABOUND HVAC Performance (connectivité intégrée)

30XBV-A: R-134a

30XBV-C: R-513A

Conçu pour les conditions de température élevée

Le système AquaForce® de Carrier s'adapte sans difficulté à une large gamme d'applications. Grâce à sa plage de températures de fonctionnement étendue jusqu'à 55 °C pour l'air extérieur, il est idéal pour les environnements à température élevée. Des immeubles de bureaux et hôtels haut de gamme aux établissements de santé, data centers et projets industriels, l'AquaForce® 30XBV répond aux attentes les plus exigeantes en matière d'efficacité énergétique et d'économies, quel que soit le climat et l'emplacement.

Solution au meilleur rapport qualité-prix

Le 30XBV est la solution la plus avantageuse en termes de prix, de qualité et de performances. La gamme a été conçue pour offrir un appareil entièrement fiable et compétitif, avec des performances optimisées à charge partielle.

Performances exceptionnelles

Équipé de compresseurs à vis à vitesse variable, le refroidisseur AquaForce® 30XBV avec intelligence Greenspeed® ajuste automatiquement la capacité de refroidissement pour s'adapter parfaitement aux besoins du bâtiment ou aux variations de charge du processus. Il en résulte un fonctionnement optimal à pleine charge et à charge partielle.

Durabilité grâce au réfrigérant R-513A

La gamme de refroidisseurs 30XBV-C soutient les objectifs de durabilité des clients grâce à l'option R-513A, un réfrigérant non inflammable à faible PRG. Elle offre des performances fiables tout en minimisant l'impact environnemental.

Faible niveau sonore

La nouvelle génération de compresseurs à double vis à vitesse variable Carrier 06Z avec résonateur intégré et la 6e génération de ventilateurs Flying Bird avec une nouvelle conception des pales inspirée de la nature contribuent à réduire le bruit du compresseur et du flux d'air jusqu'à 96 dB(A).

ADVANCED SMARTVU AVEC INTERFACE TACTILE COULEUR 7 POUCES

  • Conception exclusive Carrier
  • Interface utilisateur à écran tactile

Interfaces de communication BACnet, J-Bus ou LON

  • Fonctionnalités de serveur Web — accès à distance facile via Internet
  • Fonctions d'analyse des tendances
  • Faible niveau sonore
  • Température ambiante élevée jusqu'à 55 °C
  • Ventilateurs à vitesse variable (EC)
  • Protection anticorrosion Enviro-Shield
  • Revêtement anticorrosion Super Enviro-Shield
  • Grilles et panneaux d'enceinte
  • Alimentation électrique 400 V-Tri-60 Hz (conforme à la réglementation SASO)
  • Bacnet sur IP
  • Ensemble de vannes de service
  • Modbus sur IP et RS485
  • Module de gestion de l'énergie et contact d'entrée pour la détection des fuites de réfrigérant
  • ABOUND HVAC Performance (connectivité intégrée)

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec