Skip to main content

AquaForce® - Refroidisseur à vis à condensation par air et vitesse variable
30XBV

Fluide frigorigène : R-134a

Compresseur : à vis, à vitesse variable

Puissance frigorifique nominale : 500 KW – 1800 KW

La gamme des refroidisseurs à vis à vitesse variable AquaForce 30XBV a été conçue pour offrir le meilleur rapport prix/performances pour une utilisation sous les climats très chauds. Le refroidisseur se distingue par des performances optimisées à charge partielle, la fiabilité, le confort pour les occupants et les économies d'énergie aux températures ambiantes jusqu'à 55 °C.

  • Conçu pour les conditions de températures ambiantes élevées
  • Meilleur rapport prix/performances
  • Fiabilité et performances exceptionnelles
  • Domaine d'application étendu
  • Faibles niveaux sonores

Conçu pour les conditions de températures ambiantes élevées

Le refroidisseur AquaForce® de Carrier s’adapte sans effort à une grande diversité d’applications. Avec des températures de service étendues jusqu'à 55 °C de température d'air extérieur, il est la solution idéale pour les climats très chauds. Qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux et hôtels haut de gamme ou d'établissements de santé, data centers et projets industriels, l'AquaForce® 30XBV satisfait aux attentes les plus exigeantes en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie, quels que soient le climat et la localisation géographique.

Performances exceptionnelles

Équipé de compresseurs à vis à vitesse variable, le refroidisseur AquaForce® 30XBV à technologie intelligente Greenspeed® adapte automatiquement sa puissance frigorifique aux besoins précis du bâtiment ou aux variations de charge du procédé. Il en résulte un fonctionnement optimal à pleine charge comme à charge partielle.

Faibles niveaux sonores

Grâce aux compresseurs bi-vis à vitesse variable 06Z de nouvelle génération avec réseau de résonance intégré et aux ventilateurs Flying Birdde 6ème génération dont la forme innovante des pales est inspirée par la nature, le niveau sonore du compresseur et du souffle d'air est abaissé à 96 dB(A).

Fiabilité exceptionnelle

Équipé de compresseurs bi-vis Carrier à vitesse variable, de variateurs de fréquence fiables refroidis par air et d'échangeurs de chaleur tout en aluminium à microcanaux Novation® et revêtement Super Enviroshield (en option) pour offrir des performances optimales garanties sur le long terme.

Meilleur rapport prix/performances

Le groupe 30XBV est la solution la plus avantageuse si l'on combine prix, qualité et performances. La gamme a été conçue pour que le groupe proposé soit le plus compétitif et fiable possible par ses performances optimisées en charge partielle.

INTERFACE SMARTVU AVEC ÉCRAN COULEUR TACTILE DE 7 POUCES

  • Conception Carrier exclusive
  • Interface utilisateur par écran tactile

Protocoles de communication BACnet, J -Bus ou LON

  • Serveur web : accès simplifié à distance via internet
  • Capacités de suivi des tendances
  • Bas niveau sonore
  • Protection anticorrosion Enviro Shield
  • Température ambiante élevée, jusqu'à 55°C
  • Protection anticorrosion Enviro-Shield
  • Revêtement anticorrosion Super Enviro-Shield
  • Grilles et panneaux d’habillage
  • Alimentation électrique 400 V-Tri-60 Hz (conforme à la réglementation SASO)
  • Bacnet sur IP
  • Ensemble de vannes de service
  • Modbus sur IP et RS485
  • Module de gestion d'énergie et contact d'entrée de détection de fuite de fluide frigorigène

Conçu pour les conditions de températures ambiantes élevées

Le refroidisseur AquaForce® de Carrier s’adapte sans effort à une grande diversité d’applications. Avec des températures de service étendues jusqu'à 55 °C de température d'air extérieur, il est la solution idéale pour les climats très chauds. Qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux et hôtels haut de gamme ou d'établissements de santé, data centers et projets industriels, l'AquaForce® 30XBV satisfait aux attentes les plus exigeantes en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie, quels que soient le climat et la localisation géographique.

Performances exceptionnelles

Équipé de compresseurs à vis à vitesse variable, le refroidisseur AquaForce® 30XBV à technologie intelligente Greenspeed® adapte automatiquement sa puissance frigorifique aux besoins précis du bâtiment ou aux variations de charge du procédé. Il en résulte un fonctionnement optimal à pleine charge comme à charge partielle.

Faibles niveaux sonores

Grâce aux compresseurs bi-vis à vitesse variable 06Z de nouvelle génération avec réseau de résonance intégré et aux ventilateurs Flying Birdde 6ème génération dont la forme innovante des pales est inspirée par la nature, le niveau sonore du compresseur et du souffle d'air est abaissé à 96 dB(A).

Fiabilité exceptionnelle

Équipé de compresseurs bi-vis Carrier à vitesse variable, de variateurs de fréquence fiables refroidis par air et d'échangeurs de chaleur tout en aluminium à microcanaux Novation® et revêtement Super Enviroshield (en option) pour offrir des performances optimales garanties sur le long terme.

Meilleur rapport prix/performances

Le groupe 30XBV est la solution la plus avantageuse si l'on combine prix, qualité et performances. La gamme a été conçue pour que le groupe proposé soit le plus compétitif et fiable possible par ses performances optimisées en charge partielle.

INTERFACE SMARTVU AVEC ÉCRAN COULEUR TACTILE DE 7 POUCES

  • Conception Carrier exclusive
  • Interface utilisateur par écran tactile

Protocoles de communication BACnet, J -Bus ou LON

  • Serveur web : accès simplifié à distance via internet
  • Capacités de suivi des tendances
  • Bas niveau sonore
  • Protection anticorrosion Enviro Shield
  • Température ambiante élevée, jusqu'à 55°C
  • Protection anticorrosion Enviro-Shield
  • Revêtement anticorrosion Super Enviro-Shield
  • Grilles et panneaux d’habillage
  • Alimentation électrique 400 V-Tri-60 Hz (conforme à la réglementation SASO)
  • Bacnet sur IP
  • Ensemble de vannes de service
  • Modbus sur IP et RS485
  • Module de gestion d'énergie et contact d'entrée de détection de fuite de fluide frigorigène

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec