AquaSnap® - Refroidisseur de liquide scroll, à condensation par air
30RB 017-040
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 16-41 kW
La gamme de groupes de production d'eau glacée Aquasnap a été conçue pour les applications tertiaires, notamment pour la climatisation des bureaux et des hôtels, etc..
- Installation facile et rapide
- Module hydraulique disponible
- Fonctionnement économique
- Haute fiabilité
Fonctionnement silencieux
- Compresseur scroll à faibles niveaux sonore et de vibration
- Le bloc compresseur est monté sur des supports antivibratiles
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré
- Grâce à son faible encombrement, l'unité se fond dans tous les styles d'architecture
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique élevé
- Coûts de maintenance réduits
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne sur sept jours
- Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
- Fonctionnement de deux unités en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Basculement basé sur la température de l'air extérieur
- Mode nuit
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service
Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)
- Marche/Arrêt
- Double point de consigne
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
- Asservissement utilisateurs
- Hors service
- Capacité de l'unité
- Marche compresseur
Interface à distance (option)
Fonctionnement silencieux
- Compresseur scroll à faibles niveaux sonore et de vibration
- Le bloc compresseur est monté sur des supports antivibratiles
Installation facile et rapide
- Module hydraulique intégré
- Grâce à son faible encombrement, l'unité se fond dans tous les styles d'architecture
- Panneaux faciles à démonter
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide
Fonctionnement économique
- Efficacité énergétique élevé
- Coûts de maintenance réduits
Respect de l'environnement
- Réfrigérant R-410A respectueux de la couche d'ozone
- Circuit frigorifique étanche
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Régulation Pro-Dialog +
- Gestion de l'énergie
- Horloge de programmation interne sur sept jours
- Décalage du point de consigne basé sur la température de l'air extérieur ou la température de retour d'eau, ou sur le delta T de l'échangeur à eau
- Fonctionnement de deux unités en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Basculement basé sur la température de l'air extérieur
- Mode nuit
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelle interface utilisateur à écran LCD rétroéclairé équipée d'un potentiomètre de commande de luminosité manuel afin de garantir la lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Informations affichées de façon claire en anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Navigation dans l'interface Pro-Dialog+ faisant appel à une arborescence de menus intuitive, similaire à celle des navigateurs Web. Ces menus sont conviviaux et permettent d'accéder rapidement aux principaux paramètres de service
Mode de fonctionnement à distance avec contacts libres (de série)
- Marche/Arrêt
- Double point de consigne
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
- Asservissement utilisateurs
- Hors service
- Capacité de l'unité
- Marche compresseur