AquaSnap® - Groupe de production d'eau glacée scroll, à condensation par air
30RB / 30RBP
Réfrigérant : R-32
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 170-940 kW
Les groupes de production d'eau glacée AquaSnap constituent la meilleure solution pour les applications commerciales et industrielles où les installateurs, bureaux d'études et clients finaux exigent des performances optimales avec des coûts d'installation réduits.
- Haut rendement à pleine charge et à charges partielles
- Compact et facile à installer
- Très faibles niveaux sonores
- Très faible impact environnemental
- Haute fiabilité
- Options récuperation de chaleur et free cooling
Les groupes de production d'eau glacée AquaSnap sont disponibles en deux versions :
L'AquaSnap 30RB- est un produit compact tout-en-un optimisé pour les applications à pleine charge où des coûts d'investissement réduit sont nécessaires. Pour les climats extrêmes, l'AquaSnap a une plage de fonctionnement allant de 0 °C à +48 °C.
L'AquaSnap Greenspeed® 30RBP est la version premium tout en un optimisée pour des applications à charges partielles avec des SEER et SEPR élevés. Le produit 30RBP avec son très faible niveau sonore permet de répondre, à charges partielles, à toutes les applications acoustiques sensibles. L'AquaSnap Greenspeed® fonctionne de -20 °C à +48 °C de série.
Fonctionnement économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charges partielles
- Fonctions de régulation spécifiques pour réduire la puissance électrique consommées lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® pour réduire jusqu'à 2/3 la consommation électrique (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à l'option de récupération de chaleur pour chauffer ou préchauffer sur site de l'eau ou de l'air
- Coûts de maintenance réduits
Très faibles niveaux sonores
- Condenseur avec ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RB-)
- Condenseur avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable (modèles 30RBP pour un fonctionnement encore plus silencieux)
- Ventilateurs Flying Bird 6e en matériau composite, avec une faible signature acoustique (brevet Carrier)
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte et plug & play
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse fixe (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
- Suppression du ballon tampon possible
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-32 respectueux de la couche d'ozone
- Potentiel de réchauffement direct réduit :
- Faible charge de réfrigérant R-32
- Faible PRP (675)
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation électrique réduite à pleine charge et à charges partielles
- L'énergie électrique consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce à la vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Échangeurs de chaleur à microcanaux en aluminium Novation®
- Technologie de batteries à microcanaux Novation®
- Alliage d'aluminium extrêmement performant
- Plus résistant à la corrosion qu'une batterie Cu/Al
- Utilisable dans les environnements urbains modérés (en option) et marins sévères (en option)
- 10 % plus efficace qu'une batterie traditionnelle Cu/Al
- Réduction de 40 % de la quantité de réfrigérant utilisé
- Pertes de charge sur les échangeurs à air réduites de 50%
- Nettoyable au laveur haute pression
Régulation SmartVu™
- Configuration de la gestion de l'énergie
- Mode nuit
- Technologie de communication simple et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée des bâtiments
- Rappel de contrôle conformément à la réglementation F-gaz
- Interface utilisateur SmartVu™ :
- Interface à écran tactile de 4.3" intuitive et conviviale
- Informations concises et claires disponibles dans plusieurs langues
- Informations sur la production et la consommation d'énergie, valeurs instantanées et intégrées
Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Marche/arrêt de la machine
- Double gestion des points de consigne
- Sécurité des utilisateurs
- Récupération de chaleur (option)
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
Gestion à distance (option EMM - Energy Management Module/Module de gestion de l'énergie)
- Température ambiante
- Réinitialisation du point de consigne
- Limite de consignes
- Sécurité utilisateurs
- Fin stockage de glace
- Minuterie
- Alertes
- Capacité frigorifique
- Indication d'alerte
- Contrôle de chaudière
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Récupération de chaleur partielle ou totale
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles de protection
- Module hydraulique avec pompe (vitesse fixe ou variable)
- Module ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel (évaporateurs, modules hydrauliques et ballons tampon si retenu)
- Passerelle Lon, BacNet IP et Modbus Over IP & RS485
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant en mode Free-Cooling
- Hydraulique Free-Cooling partiel ou total
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Kit de raccordement hydrauliques à souder
- Niveau de bruit très et ultra faible
- Total Free Cooling intégré Sans Glycol
Les groupes de production d'eau glacée AquaSnap sont disponibles en deux versions :
L'AquaSnap 30RB- est un produit compact tout-en-un optimisé pour les applications à pleine charge où des coûts d'investissement réduit sont nécessaires. Pour les climats extrêmes, l'AquaSnap a une plage de fonctionnement allant de 0 °C à +48 °C.
L'AquaSnap Greenspeed® 30RBP est la version premium tout en un optimisée pour des applications à charges partielles avec des SEER et SEPR élevés. Le produit 30RBP avec son très faible niveau sonore permet de répondre, à charges partielles, à toutes les applications acoustiques sensibles. L'AquaSnap Greenspeed® fonctionne de -20 °C à +48 °C de série.
Fonctionnement économique
- Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charges partielles
- Fonctions de régulation spécifiques pour réduire la puissance électrique consommées lors des périodes occupées et inoccupées
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® pour réduire jusqu'à 2/3 la consommation électrique (option recommandée par Carrier)
- Économies d'énergie supplémentaires grâce à l'option de récupération de chaleur pour chauffer ou préchauffer sur site de l'eau ou de l'air
- Coûts de maintenance réduits
Très faibles niveaux sonores
- Condenseur avec ventilateurs à vitesse fixe (modèles 30RB-)
- Condenseur avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable (modèles 30RBP pour un fonctionnement encore plus silencieux)
- Ventilateurs Flying Bird 6e en matériau composite, avec une faible signature acoustique (brevet Carrier)
- Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d'inoccupation
Installation rapide et facile
- Conception compacte et plug & play
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse fixe (option)
- Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable Greenspeed® (option recommandée par Carrier)
- Raccordements électriques simplifiés
- Mise en service rapide de l'unité
Coûts d'installation réduits
- Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le module hydraulique (option recommandée par Carrier)
- Suppression du ballon tampon possible
Responsabilité environnementale
- Réfrigérant R-32 respectueux de la couche d'ozone
- Potentiel de réchauffement direct réduit :
- Faible charge de réfrigérant R-32
- Faible PRP (675)
- Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords brasés
- Consommation électrique réduite à pleine charge et à charges partielles
- L'énergie électrique consommée par la pompe peut être réduite de 2/3 grâce à la vitesse variable Greenspeed®
Haute fiabilité
- Concept novateur
- Régulation auto-adaptative
- Tests d'endurance exceptionnels
Échangeurs de chaleur à microcanaux en aluminium Novation®
- Technologie de batteries à microcanaux Novation®
- Alliage d'aluminium extrêmement performant
- Plus résistant à la corrosion qu'une batterie Cu/Al
- Utilisable dans les environnements urbains modérés (en option) et marins sévères (en option)
- 10 % plus efficace qu'une batterie traditionnelle Cu/Al
- Réduction de 40 % de la quantité de réfrigérant utilisé
- Pertes de charge sur les échangeurs à air réduites de 50%
- Nettoyable au laveur haute pression
Régulation SmartVu™
- Configuration de la gestion de l'énergie
- Mode nuit
- Technologie de communication simple et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée des bâtiments
- Rappel de contrôle conformément à la réglementation F-gaz
- Interface utilisateur SmartVu™ :
- Interface à écran tactile de 4.3" intuitive et conviviale
- Informations concises et claires disponibles dans plusieurs langues
- Informations sur la production et la consommation d'énergie, valeurs instantanées et intégrées
Gestion à distance de série
- Accès facile par Internet
- Possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Marche/arrêt de la machine
- Double gestion des points de consigne
- Sécurité des utilisateurs
- Récupération de chaleur (option)
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alerte
- Indication d'alarme
Gestion à distance (option EMM - Energy Management Module/Module de gestion de l'énergie)
- Température ambiante
- Réinitialisation du point de consigne
- Limite de consignes
- Sécurité utilisateurs
- Fin stockage de glace
- Minuterie
- Alertes
- Capacité frigorifique
- Indication d'alerte
- Contrôle de chaudière
- Protection contre la corrosion des batteries
- Eau glycolée basse ou moyenne température
- Récupération de chaleur partielle ou totale
- Très bas niveau sonore
- Unité avec ventilateurs gainables
- Grilles de protection
- Module hydraulique avec pompe (vitesse fixe ou variable)
- Module ballon tampon
- Vase d'expansion
- Protection contre le gel (évaporateurs, modules hydrauliques et ballons tampon si retenu)
- Passerelle Lon, BacNet IP et Modbus Over IP & RS485
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant en mode Free-Cooling
- Hydraulique Free-Cooling partiel ou total
- Démarreur électronique
- Prise électrique 230 V
- Kit de raccordement hydrauliques à souder
- Niveau de bruit très et ultra faible
- Total Free Cooling intégré Sans Glycol
disponible avec le fluide frigorigène R-32