AquaForce® - Pompe à chaleur eau-eau à vis vitesse variable et à haute température utilisant les réfrigérants HFO R-1234ze ou R-515B
61XWHVZE
Réfrigérant : R-1234ze et R-515B
Compresseur : Vis à vitesse variable
Puissance calorifique nominale : 700 et 1 500 kW
Les pompes à chaleur eau-eau AQUAFORCE PUREtec 61XWHVZE avec compresseur à vis vitesse variable et GreenSpeed Intelligence constituent la solution haut de gamme pour les applications industrielles, de chauffage urbain et de chauffage commercial où les utilisateurs finaux et les propriétaires d'installations exigent des performances saisonnières optimales, une température d'eau très élevée et une fiabilité maximale pour atteindre leurs objectifs environnementaux et de décarbonisation.
Disponible en trois versions :
- 61XWHLVZE pour les sources de chaleur à basse température
- 61XWH-VZE pour les sources de chaleur à température moyenne
- 61XWHHVZE pour les sources de chaleur à haute température
Durabilité
- Performances optimales et efficacité saisonnière pour tous les besoins en chauffage
- Zéro émission de carbone de scope 1 – Indépendance totale vis-à-vis des combustibles fossiles
Polyvalence
- Une seule solution. Toutes sources de chaleur. Toutes applications
- Contrôle précis du chauffage grâce aux compresseurs à vitesse variable
Évolutivité
- Produit industrialisé prêt à l'emploi pour une réalisation plus rapide des projets
- Unité compacte, facilement conteneurisable en tant que système complet à la demande
Fiabilité
- Des performances fiables – Certifié Eurovent
- Une qualité fiable – Production et tests certifiés ISO 9001
Synergies
- Le chauffage hybride simplifié – Carrier et Viessmann travaillent ensemble
- Intégration sans effort avec le système PlantCTRL™ de Carrier
Compresseur à vis à double rotor 06T
- Réglage continu de la capacité de refroidissement du compresseur grâce à la variation de vitesse et tiroir de régulation
- Équipé de roulements à rouleaux surdimensionnés, lubrifiés à l'huile sous pression pour un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- En cas de défaillance, le compresseur ne s'arrête pas, mais continue de fonctionner à capacité réduite (mode dégradé)
- Le silencieux dans la conduite de refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz de refoulement pour un fonctionnement beaucoup plus silencieux
- Le condenseur comprend un séparateur d'huile qui minimise la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique et la redirige vers la fonction compresseur
Échangeurs de chaleur à calandre et tubes
- Technologie exclusive Carrier d'évaporateur noyé pour une efficacité énergétique élevée
- Nettoyage facile des tubes côté eau
- Perte de charge sur l'eau optimisée réduisant les coûts de pompage
Économiseur
- Un seul sous-ensemble qui offre :
- Précision du contrôle du réfrigérant
- Capacité de chauffage accrue de l'unité
- Rendements plus élevés
Écran tactile SmartVu™
- Conception exclusive de Carrier comprenant des mécanismes avancés de gestion des unités :
- Contrôle continu et précis de la capacité et de la température
- Diagnostics intégrés et transmission par e-mail des informations pertinentes
- Gestion à distance des unités
- Gestion du calendrier de maintenance
- Contrôle externe de la pompe, à vitesse fixe ou variable
- Gestion de la consommation d'énergie grâce à
- Interface utilisateur intuitive et conviviale avec écran tactile couleur 7 pouces et résolution d'affichage de 1024 x 600.
- Fonctionnalités de serveur Web pour un accès à distance facile via Internet. Configurez, surveillez et mettez à jour le système de contrôle en toute sécurité et confortablement.
- 10 langues disponibles : DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR + une langue supplémentaire au choix du client
- Interfaces de communication BACnet ou Modbus
- Fonctions de suivi avec courbe des tendances
Fonctionnalités
- Boîtier de commande IP44
- Alimentation électrique à point unique
- Passerelle J Bus
- Écran 7 pouces
- Commande externe de la pompe de l'évaporateur. Vitesse fixe et variable
- Commande externe de la pompe du condenseur. Vitesse fixe et variable
Options
- Fonctionnement leader/suiveur
- Passerelle Lon, BACnet
- Module de gestion de l'énergie
- Contact pour détection de fuite de réfrigérant
- Conformité à la réglementation suisse
- Faible niveau sonore
- Kit de raccordement d'évaporateur soudé
- Classe CEM C2
- Retour rapide à la pleine puissance
- Compteur d'énergie électrique
- Prise électrique 230 V
- Réfrigérant R-515B A1
Disponible en trois versions :
- 61XWHLVZE pour les sources de chaleur à basse température
- 61XWH-VZE pour les sources de chaleur à température moyenne
- 61XWHHVZE pour les sources de chaleur à haute température
Durabilité
- Performances optimales et efficacité saisonnière pour tous les besoins en chauffage
- Zéro émission de carbone de scope 1 – Indépendance totale vis-à-vis des combustibles fossiles
Polyvalence
- Une seule solution. Toutes sources de chaleur. Toutes applications
- Contrôle précis du chauffage grâce aux compresseurs à vitesse variable
Évolutivité
- Produit industrialisé prêt à l'emploi pour une réalisation plus rapide des projets
- Unité compacte, facilement conteneurisable en tant que système complet à la demande
Fiabilité
- Des performances fiables – Certifié Eurovent
- Une qualité fiable – Production et tests certifiés ISO 9001
Synergies
- Le chauffage hybride simplifié – Carrier et Viessmann travaillent ensemble
- Intégration sans effort avec le système PlantCTRL™ de Carrier
Compresseur à vis à double rotor 06T
- Réglage continu de la capacité de refroidissement du compresseur grâce à la variation de vitesse et tiroir de régulation
- Équipé de roulements à rouleaux surdimensionnés, lubrifiés à l'huile sous pression pour un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
- En cas de défaillance, le compresseur ne s'arrête pas, mais continue de fonctionner à capacité réduite (mode dégradé)
- Le silencieux dans la conduite de refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz de refoulement pour un fonctionnement beaucoup plus silencieux
- Le condenseur comprend un séparateur d'huile qui minimise la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique et la redirige vers la fonction compresseur
Échangeurs de chaleur à calandre et tubes
- Technologie exclusive Carrier d'évaporateur noyé pour une efficacité énergétique élevée
- Nettoyage facile des tubes côté eau
- Perte de charge sur l'eau optimisée réduisant les coûts de pompage
Économiseur
- Un seul sous-ensemble qui offre :
- Précision du contrôle du réfrigérant
- Capacité de chauffage accrue de l'unité
- Rendements plus élevés
Écran tactile SmartVu™
- Conception exclusive de Carrier comprenant des mécanismes avancés de gestion des unités :
- Contrôle continu et précis de la capacité et de la température
- Diagnostics intégrés et transmission par e-mail des informations pertinentes
- Gestion à distance des unités
- Gestion du calendrier de maintenance
- Contrôle externe de la pompe, à vitesse fixe ou variable
- Gestion de la consommation d'énergie grâce à
- Interface utilisateur intuitive et conviviale avec écran tactile couleur 7 pouces et résolution d'affichage de 1024 x 600.
- Fonctionnalités de serveur Web pour un accès à distance facile via Internet. Configurez, surveillez et mettez à jour le système de contrôle en toute sécurité et confortablement.
- 10 langues disponibles : DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR + une langue supplémentaire au choix du client
- Interfaces de communication BACnet ou Modbus
- Fonctions de suivi avec courbe des tendances
Fonctionnalités
- Boîtier de commande IP44
- Alimentation électrique à point unique
- Passerelle J Bus
- Écran 7 pouces
- Commande externe de la pompe de l'évaporateur. Vitesse fixe et variable
- Commande externe de la pompe du condenseur. Vitesse fixe et variable
Options
- Fonctionnement leader/suiveur
- Passerelle Lon, BACnet
- Module de gestion de l'énergie
- Contact pour détection de fuite de réfrigérant
- Conformité à la réglementation suisse
- Faible niveau sonore
- Kit de raccordement d'évaporateur soudé
- Classe CEM C2
- Retour rapide à la pleine puissance
- Compteur d'énergie électrique
- Prise électrique 230 V
- Réfrigérant R-515B A1