Skip to main content

AquaForce® - Pompes à chaleur très haute température eau-eau 90 °C
61CW-Z

Réfrigérant : R-1234ze

Compresseur : à vis, à vitesse fixe

Puissance calorifique : 410-735 kW

Les pompes à chaleur eau-eau 61CW-Z constituent la solution premium pour le chauffage des réseaux de chauffage urbain et les process industriels jusqu’à 90 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1234ze
carrier-icon-up-to-90

Gammes d’application

  • Chauffage pour les process industriels
  • Réseaux de chauffage urbain
  • Température de la source en entrée possible jusqu’à 29 °C
  • Source de chaleur : eau ou eau glycolée issue de la chaleur de process ou de récupération de chaleur

Conception

  • Réfrigérant R-1234ze à PRG ultra bas
  • Compresseur à vis spécialement conçu pour des températures élevées et une utilisation continue dans des applications exigeantes
  • Unité refroidie grâce à un circuit interne
  • Échangeurs tubulaires robustes

Puissance développée

  • Eau chaude de 410 kW à 735 kW

Gammes d’application

  • Chauffage pour les process industriels
  • Réseaux de chauffage urbain
  • Température de la source en entrée possible jusqu’à 29 °C
  • Source de chaleur : eau ou eau glycolée issue de la chaleur de process ou de récupération de chaleur

Conception

  • Réfrigérant R-1234ze à PRG ultra bas
  • Compresseur à vis spécialement conçu pour des températures élevées et une utilisation continue dans des applications exigeantes
  • Unité refroidie grâce à un circuit interne
  • Échangeurs tubulaires robustes

Puissance développée

  • Eau chaude de 410 kW à 735 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-fr
Solutions de chauffage haute température - César Joffre

Solutions de chauffage haute température.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-fr
Solutions de chauffage haute température - Jérémie Chang

Les prévisions indiquent que 84 % des citoyens européens vivront dans des zones urbaines en 2050 *. Les futures solutions de chauffage doivent donc privilégier les applications urbaines pour accroître les bénéfices environnementaux. La feuille de route de l’UE en matière de chauffage considère l’augmentation des réseaux de chauffage et de refroidissement intelligents (30 % d’ici 2030 et 50 % d’ici 2050) comme une étape essentielle pour atteindre les objectifs ambitieux de la décarbonation.

Carrier continuera à investir massivement dans le développement de la prochaine génération de pompes à chaleur bénéficiant des dernières innovations technologiques : réfrigérants naturels à très faible PRG, efficacité optimale et très hautes températures jusqu’à 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Publié le 17 novembre 2020.

high-temperature-heating-solutions-fr
Solutions de chauffage haute température pour le résidentiel collectif
Les gammes de pompes à chaleur haute température Carrier AquaForce® et AquaSnap® 61 exploitent à la fois les sources de chaleur naturelles et résiduelles pour offrir des solutions énergétiques durables pour de multiples applications de chauffage.

Documents