Skip to main content

AquaSnap® - Pompes à chaleur haute température eau-eau 80 °C
61CG

Réfrigérant : R-134a

Compresseur : scroll, à vitesse fixe

Puissance calorifique : 30-130 kW

Les pompes à chaleur eau-eau 61CG constituent la solution adaptée pour fournir un chauffage durable jusqu’à 80 °C dans les applications commerciales.


carrier-AquaSnap-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-up-to-80

Gammes d’application

  • Récupération de chaleur dans les secteurs de l’hôtellerie, l’agro-alimentaire, la pharmaceutique, l’énergie et les data centers
  • Applications d’eau chaude sanitaire sensible, comme les hôpitaux ou les maisons de retraite
  • Boosteur de température couplé à une solution de chauffage basse température
  • Sources de chaleur : eau ou eau glycolée

Conception

  • Gain de place avec un design compact
  • Températures de source élevées entre +11 °C et +42 °C

Puissance développée

  • Eau chaude de 30 kW à 130 kW ; en cascade jusqu’à 390 kW

Gammes d’application

  • Récupération de chaleur dans les secteurs de l’hôtellerie, l’agro-alimentaire, la pharmaceutique, l’énergie et les data centers
  • Applications d’eau chaude sanitaire sensible, comme les hôpitaux ou les maisons de retraite
  • Boosteur de température couplé à une solution de chauffage basse température
  • Sources de chaleur : eau ou eau glycolée

Conception

  • Gain de place avec un design compact
  • Températures de source élevées entre +11 °C et +42 °C

Puissance développée

  • Eau chaude de 30 kW à 130 kW ; en cascade jusqu’à 390 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-fr
Solutions de chauffage haute température - César Joffre

Solutions de chauffage haute température.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-fr
Solutions de chauffage haute température - Jérémie Chang

Les prévisions indiquent que 84 % des citoyens européens vivront dans des zones urbaines en 2050 *. Les futures solutions de chauffage doivent donc privilégier les applications urbaines pour accroître les bénéfices environnementaux. La feuille de route de l’UE en matière de chauffage considère l’augmentation des réseaux de chauffage et de refroidissement intelligents (30 % d’ici 2030 et 50 % d’ici 2050) comme une étape essentielle pour atteindre les objectifs ambitieux de la décarbonation.

Carrier continuera à investir massivement dans le développement de la prochaine génération de pompes à chaleur bénéficiant des dernières innovations technologiques : réfrigérants naturels à très faible PRG, efficacité optimale et très hautes températures jusqu’à 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Publié le 17 novembre 2020.

high-temperature-heating-solutions-fr
Solutions de chauffage haute température pour le résidentiel collectif
Les gammes de pompes à chaleur haute température Carrier AquaForce® et AquaSnap® 61 exploitent à la fois les sources de chaleur naturelles et résiduelles pour offrir des solutions énergétiques durables pour de multiples applications de chauffage.

Documents