Pompes à chaleur eau-eau
Pas de résultats
Réfrigérant: R-134a
Type de compresseur: Scroll, à vitesse fixe
Puissance calorifique (kW): 30-130
Application: Hôtellerie, Industrie, Santé, Data centers
Réfrigérant: R-410A
Type de compresseur: Scroll, à vitesse fixe
Puissance calorifique (kW): 30-230
Efficacité: Haute
Application: Hôtellerie, Santé, Bureaux, Éducation, Administration
Réfrigérant: R-1233zd
Type de compresseur: A vis, à vitesse fixe
Puissance calorifique (kW): 110-540
Application: Industrie, Chauffage urbain
Réfrigérant: R-1234ze
Type de compresseur: A vis, à vitesse fixe
Puissance calorifique (kW): 200-2500
Efficacité: Haute
Application: Industrie, Chauffage urbain, Bureaux, Éducation, Administration
Réfrigérant: R-1234ze
Type de compresseur: A vis, à vitesse fixe
Puissance calorifique (kW): 410-735
Application: Industrie, Chauffage urbain
Réfrigérant: R-1234ze & R-515B
Type de compresseur: Vis à vitesse variable
Puissance calorifique (kW): 700 & 1500
Application: Industrie, Chauffage urbain, Data center, Hôtellerie et loisirs, Bureaux, Enseignement, Administration