Skip to main content

AquaSnap® - Pompes à chaleur air-eau Scroll 4 tubes à condensation par air polyvalentes à haut rendement
30FQ

Fluide frigorigène : R-454B

Compresseur : Scroll

Puissance frigorifique nominale : 38-390 kW

Puissance calorifique nominale : 45-430 kW

Les pompes à chaleur air-eau à haut rendement AquaSnap® 30FQ conviennent parfaitement pour les applications nécessitant une efficacité maximale en mode de chauffage et un bas niveau sonore. Ces unités sont spécifiquement conçues pour offrir le meilleur rendement en mode de chauffage. Elles peuvent fonctionner avec des températures extérieures allant jusqu’à -20 °C et produire de l’eau jusqu’à une température de 60 °C. Les unités AquaSnap® 30FQ peuvent également produire de l’eau froide pendant la période estivale.

Équipées de compresseurs Scroll, d’échangeurs à plaques brasées et de ventilateurs hélicoïdes avec fluide frigorigène R-454B à bas GWP


La gamme AquaSnap® 30FQ inclut 4 versions.

Les unités AquaSnap® 30FQ disposent de 4 raccordements hydrauliques et sont utilisées dans les installations modernes à 4 tubes. Dans ces installations, l’eau froide et l’eau chaude sont toujours disponibles (tout au long de l’année) et alimentées dans le circuit hydraulique spécifique. Ces installations permettent la production simultanée d’eau froide et d’eau chaude via 4 sorties hydrauliques, 2 sorties pour le circuit d’eau chaude et 2 autres pour le circuit d’eau froide. L’installation ainsi conçue est capable de chauffer et de refroidir en même temps si nécessaire, avec des rendements énergétiques très élevés. Dans cette configuration, les unités sont par ailleurs capables de produire de l’eau chaude ou froide séparément à tout moment de l’année.

Version HA

Version à haut rendement, Unité équipée de ventilateurs AC.

Version HE

Version à haut rendement, Unité équipée de ventilateurs EC.

Version LS à bas niveau sonore

Cette version comprend l’insonorisation complète de l’unité, avec compresseur sous caisson et matériau d’insonorisation constitué de mousse haute densité.

Version XL à ultra-bas niveau sonore

Toutes les unités XL à ultra-bas niveau sonore sont livrées équipées d’un système amortisseur de vibrations spécial constitué d’un socle flottant sur lequel repose le châssis de l’unité via l’interposition de ressorts en acier à haut pouvoir d’amortissement.

Performances exceptionnelles

  • Version EC avec ventilateurs à vitesse variable
  • TER jusqu’à 7,3
  • Entièrement conforme aux réglementations Ecodesign actuelles.
  • Type de compresseur en tandem pour un rendement élevé

Appareils de régulation et de protection

Toutes les unités sont équipées de série de plusieurs appareils de régulation et de protection : sonde de température de retour d’eau montée sur le conduit de retour d’eau de l’installation, sonde de protection antigel montée sur le conduit d’alimentation en eau de l’installation, pressostat haute pression à réarmement automatique. Sont également fournis un réarmement automatique sur basse pression, une sonde de pression (utilisée pour optimiser le cycle de dégivrage et moduler la vitesse de rotation des ventilateurs en fonction des conditions extérieures), un appareil de sécurité côté fluide frigorigène, des protections thermiques pour compresseur et ventilateur, un contrôleur de débit et une sonde de compensation d’air extérieur.

Carte d’interface série RS485 pour protocole Modbus

Cette carte de régulateur permet au régulateur de communiquer avec les autres dispositifs d’un système de gestion technique des bâtiments grâce au protocole Modbus.

  • Module hydraulique avec ou sans ballon tampon
  • Fonctionnement à basse température
  • Manomètres
  • Double vanne de sécurité
  • Kit d’optimisation interne du coefficient de performance
  • Vanne d’isolement côté refoulement compresseur
  • Détecteur de fuite de fluide frigorigène
  • Démarreur électronique
  • Interface de régulation déporté
  • Interface série pour protocole BACNET RS485
  • Système de contrôle leader/suiveur (jusqu’à 6 unités)
  • Application HIPRO.WEB
  • Plots anti-vibratoires en caoutchouc
  • Plots anti-vibratoires à ressorts
  • Kit antigel
  • Kit antigel pour le ballon tampon
  • Kit antigel utilisateur
  • Grille de protection des batteries
  • Batterie avec revêtement epoxy
  • Batterie avec ailettes pré-traitées
  • Batterie cuivre/cuivre
  • Emballage maritime

La gamme AquaSnap® 30FQ inclut 4 versions.

Les unités AquaSnap® 30FQ disposent de 4 raccordements hydrauliques et sont utilisées dans les installations modernes à 4 tubes. Dans ces installations, l’eau froide et l’eau chaude sont toujours disponibles (tout au long de l’année) et alimentées dans le circuit hydraulique spécifique. Ces installations permettent la production simultanée d’eau froide et d’eau chaude via 4 sorties hydrauliques, 2 sorties pour le circuit d’eau chaude et 2 autres pour le circuit d’eau froide. L’installation ainsi conçue est capable de chauffer et de refroidir en même temps si nécessaire, avec des rendements énergétiques très élevés. Dans cette configuration, les unités sont par ailleurs capables de produire de l’eau chaude ou froide séparément à tout moment de l’année.

Version HA

Version à haut rendement, Unité équipée de ventilateurs AC.

Version HE

Version à haut rendement, Unité équipée de ventilateurs EC.

Version LS à bas niveau sonore

Cette version comprend l’insonorisation complète de l’unité, avec compresseur sous caisson et matériau d’insonorisation constitué de mousse haute densité.

Version XL à ultra-bas niveau sonore

Toutes les unités XL à ultra-bas niveau sonore sont livrées équipées d’un système amortisseur de vibrations spécial constitué d’un socle flottant sur lequel repose le châssis de l’unité via l’interposition de ressorts en acier à haut pouvoir d’amortissement.

Performances exceptionnelles

  • Version EC avec ventilateurs à vitesse variable
  • TER jusqu’à 7,3
  • Entièrement conforme aux réglementations Ecodesign actuelles.
  • Type de compresseur en tandem pour un rendement élevé

Appareils de régulation et de protection

Toutes les unités sont équipées de série de plusieurs appareils de régulation et de protection : sonde de température de retour d’eau montée sur le conduit de retour d’eau de l’installation, sonde de protection antigel montée sur le conduit d’alimentation en eau de l’installation, pressostat haute pression à réarmement automatique. Sont également fournis un réarmement automatique sur basse pression, une sonde de pression (utilisée pour optimiser le cycle de dégivrage et moduler la vitesse de rotation des ventilateurs en fonction des conditions extérieures), un appareil de sécurité côté fluide frigorigène, des protections thermiques pour compresseur et ventilateur, un contrôleur de débit et une sonde de compensation d’air extérieur.

Carte d’interface série RS485 pour protocole Modbus

Cette carte de régulateur permet au régulateur de communiquer avec les autres dispositifs d’un système de gestion technique des bâtiments grâce au protocole Modbus.

  • Module hydraulique avec ou sans ballon tampon
  • Fonctionnement à basse température
  • Manomètres
  • Double vanne de sécurité
  • Kit d’optimisation interne du coefficient de performance
  • Vanne d’isolement côté refoulement compresseur
  • Détecteur de fuite de fluide frigorigène
  • Démarreur électronique
  • Interface de régulation déporté
  • Interface série pour protocole BACNET RS485
  • Système de contrôle leader/suiveur (jusqu’à 6 unités)
  • Application HIPRO.WEB
  • Plots anti-vibratoires en caoutchouc
  • Plots anti-vibratoires à ressorts
  • Kit antigel
  • Kit antigel pour le ballon tampon
  • Kit antigel utilisateur
  • Grille de protection des batteries
  • Batterie avec revêtement epoxy
  • Batterie avec ailettes pré-traitées
  • Batterie cuivre/cuivre
  • Emballage maritime

Documents