Skip to main content

AquaForce® - Groupe de production d'eau glacée à vis, à condensation par eau et pompe à chaleur à vis sur eau utilisant le réfrigérant HFO R-1234ze ou R-515B
30XWHPZE

Réfrigérant : R-1234ze / R-515B

Compresseur : à vis, à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 265-1 110 kW

Puissance calorifique nominale : 320-1 300 kW

Les pompes à chaleur 30XWHPZE constituent la solution haut de gamme pour les applications industrielles et tertiaires pour lesquelles les installateurs, bureaux d'étude et propriétaires de bâtiments recherchent un niveau de performances et de qualité maximum.

  • Basse consommation énergétique
  • Haute fiabilité
  • Conception sûre
  • Installation facile et rapide
  • Niveaux sonores de fonctionnement minimisés
  • Respect de l'environnement

Généralités

  • Compresseurs à vis bi-rotor avec tiroir de régulation de puissance
  • Réfrigérant PUREtec™ R-1234ze
  • Réfrigérant A1 R-515B, une solution à long terme
  • Système de control SmartVu™
  • Échangeurs de chaleur noyés nettoyables par procédé mécanique
  • Possibilité de fournir une température de sortie de l'évaporateur pouvant atteindre 3,3 °C
  • Possibilité de fournir jusqu'à 55 °C (70 °C en option) du côté condenseur en fonctionnement comme pompe à chaleur

Basse consommation énergétique

  • Conforme aux normes de performances énergétiques minimales (MEPS) de l'UE pour l'écoconception, relatives au chauffage, applicables à partir de septembre 2015
  • COP jusqu'à 6,7 et SCOP jusqu'à 6,5
  • Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
  • Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
  • Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
  • Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique

Fonctionnement silencieux

  • Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
  • Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
  • Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
  • Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité

Installation facile et rapide

  • Conception compacte
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Raccordements hydrauliques simplifiés
  • Mise en service rapide

Respect de l'environnement

  • Solution de réfrigérant HFO à long terme R-1234ze avec potentiel de réchauffement de la planète proche de zéro (PRP inférieur à 1) et potentiel de destruction de l'ozone nul (PDO = 0)
  • Réfrigérant A1 R-515B, une solution à long terme
  • Circuit frigorifique étanche

Haute fiabilité et entretien facile

  • Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
  • Les principaux composants sont sélectionnés et testés pour le réfrigérant R-1234ze et R-515B afin de limiter les risques de panne. De même, de nombreux choix de conception ont été arrêtés dans cette perspective
  • Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
  • Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
  • Deux circuits frigorifiques indépendants (à partir de 1 000 kW), l'un prenant automatiquement le relais de l'autre en cas de dysfonctionnement, assurent un refroidissement au moins partiel en toutes circonstances
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Conception sûre

  • Huile polyolester spécifique homologuée par Carrier pour l'utilisation du HFO-1234ze ou R-515B, permettant d'assurer et de maintenir une lubrification fiable des paliers
  • Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B, testés et validés par Carrier
  • Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B
  • Coffret électrique spécifique doté d'une étanchéité accrue et d'un ventilateur intégré pour maintenir une pression d'air positive afin d'éviter tout risque d'inflammation
  • Nouveaux algorithmes de régulation
  • Documentation spécifique contenant l'ensemble des instructions pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité

Compresseur à vis bi-rotor 06T

  • Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
  • Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
  • Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
  • Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
compresseur à vis carrier 06T pour groupes de production d'eau glacée
  • SEER 12/7 °C jusqu'à 7,3
  • SEPR 12/7 °C jusqu'à 9,3

Régulation SmartVu™

  • Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Gestion à distance (standard)

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Commande des pompes du condenseur
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Réglage de limitation de la demande
  • Visualisation du fonctionnement
  • Affichage des alarmes

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
  • Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
  • Fonctionnement leader/suiveur
  • Point d'alimentation unique
  • Circuit d'alimentation/de commande de pompe de l'évaporateur
  • Circuit d'alimentation/commande de pompes doubles de l'évaporateur
  • Circuit d'alimentation/de commande de pompe du condenseur
  • Isolation du condenseur
  • Ensemble de vannes de service
  • Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
  • Température de condensation élevée
  • Limitation de la température de condensation
  • Régulation pour systèmes avec température de condensation basse
  • Régulateur Touch Pilot, interface utilisateur 7"
  • Bas niveau sonore

Généralités

  • Compresseurs à vis bi-rotor avec tiroir de régulation de puissance
  • Réfrigérant PUREtec™ R-1234ze
  • Réfrigérant A1 R-515B, une solution à long terme
  • Système de control SmartVu™
  • Échangeurs de chaleur noyés nettoyables par procédé mécanique
  • Possibilité de fournir une température de sortie de l'évaporateur pouvant atteindre 3,3 °C
  • Possibilité de fournir jusqu'à 55 °C (70 °C en option) du côté condenseur en fonctionnement comme pompe à chaleur

Basse consommation énergétique

  • Conforme aux normes de performances énergétiques minimales (MEPS) de l'UE pour l'écoconception, relatives au chauffage, applicables à partir de septembre 2015
  • COP jusqu'à 6,7 et SCOP jusqu'à 6,5
  • Compresseur à vis bi-rotor équipé d'un moteur haute efficacité et d'un tiroir de régulation permettant d'adapter exactement la puissance frigorifique à la demande
  • Échangeurs multitubulaires noyés pour une meilleure efficacité d'échange thermique
  • Détendeur électronique autorisant un fonctionnement à une pression de condensation plus faible et une meilleure utilisation de la surface d'échange de l'évaporateur
  • Système économiseur avec détendeur électronique pour un gain de puissance frigorifique

Fonctionnement silencieux

  • Silencieux sur la conduite de décharge des compresseurs
  • Silencieux sur la ligne de retour de l'économiseur
  • Isolation acoustique des éléments les plus susceptibles d'émettre des bruits rayonnés
  • Option 257, qui réduit encore plus le niveau sonore global de l'unité

Installation facile et rapide

  • Conception compacte
  • Raccordements électriques simplifiés
  • Raccordements hydrauliques simplifiés
  • Mise en service rapide

Respect de l'environnement

  • Solution de réfrigérant HFO à long terme R-1234ze avec potentiel de réchauffement de la planète proche de zéro (PRP inférieur à 1) et potentiel de destruction de l'ozone nul (PDO = 0)
  • Réfrigérant A1 R-515B, une solution à long terme
  • Circuit frigorifique étanche

Haute fiabilité et entretien facile

  • Performances globales supérieures ainsi que qualité et fiabilité réputées des produits Carrier
  • Les principaux composants sont sélectionnés et testés pour le réfrigérant R-1234ze et R-515B afin de limiter les risques de panne. De même, de nombreux choix de conception ont été arrêtés dans cette perspective
  • Compresseurs à vis de type industriel avec paliers surdimensionnés et moteur refroidi par les gaz d'aspiration
  • Tous les composants du compresseur sont facilement accessibles sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt
  • Deux circuits frigorifiques indépendants (à partir de 1 000 kW), l'un prenant automatiquement le relais de l'autre en cas de dysfonctionnement, assurent un refroidissement au moins partiel en toutes circonstances
  • Régulation auto-adaptative
  • Tests d'endurance exceptionnels

Conception sûre

  • Huile polyolester spécifique homologuée par Carrier pour l'utilisation du HFO-1234ze ou R-515B, permettant d'assurer et de maintenir une lubrification fiable des paliers
  • Joints de compresseur spéciaux compatibles avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B, testés et validés par Carrier
  • Nouvelles soupapes de décharge conçues pour fonctionner avec le fluide HFO-1234ze ou R-515B
  • Coffret électrique spécifique doté d'une étanchéité accrue et d'un ventilateur intégré pour maintenir une pression d'air positive afin d'éviter tout risque d'inflammation
  • Nouveaux algorithmes de régulation
  • Documentation spécifique contenant l'ensemble des instructions pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité

Compresseur à vis bi-rotor 06T

  • Équipé de paliers surdimensionnés lubrifiés par de l'huile sous pression qui garantissent un fonctionnement fiable et durable, même à charge maximale
  • Ajustement parfait de la puissance frigorifique du compresseur
  • Si un défaut se produit, le compresseur ne s'arrête pas, mais son fonctionnement se poursuit avec une puissance réduite (mode sans charge)
  • Le silencieux monté au refoulement réduit considérablement les pulsations des gaz refoulés pour un fonctionnement plus discret
  • Le condenseur est équipé d'un séparateur d'huile intégré qui limite au minimum la quantité d'huile en circulation dans le circuit frigorifique pour la redistribuer à la fonction compresseur
compresseur à vis carrier 06T pour groupes de production d'eau glacée
  • SEER 12/7 °C jusqu'à 7,3
  • SEPR 12/7 °C jusqu'à 9,3

Régulation SmartVu™

  • Interface 4.3" couleur, intuitive et conviviale
  • 10 langues disponibles
  • Accès facile au boîtier de commande
  • Protection par mot de passe
  • Mode nuit
  • Gestion de l'énergie
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Gestion à distance (standard)

  • Accès facile par Internet
  • Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
  • Passerelles de communication en option
  • Commande des pompes du condenseur
  • Marche/arrêt de la machine
  • Gestion à double point de consigne
  • Réglage de limitation de la demande
  • Visualisation du fonctionnement
  • Affichage des alarmes

Gestion à distance (option EMM)

  • Possibilités de commande à distance étendue : température ambiante, décalage du point de consigne, etc.
  • Eau glycolée basse température jusqu'à -3 °C
  • Fonctionnement leader/suiveur
  • Point d'alimentation unique
  • Circuit d'alimentation/de commande de pompe de l'évaporateur
  • Circuit d'alimentation/commande de pompes doubles de l'évaporateur
  • Circuit d'alimentation/de commande de pompe du condenseur
  • Isolation du condenseur
  • Ensemble de vannes de service
  • Passerelle Lon, J-Bus ou BacNet
  • Température de condensation élevée
  • Limitation de la température de condensation
  • Régulation pour systèmes avec température de condensation basse
  • Régulateur Touch Pilot, interface utilisateur 7"
  • Bas niveau sonore
carrier-innovation-puretec-logo
30XWHPZE avec
un réfrigérant PUREtec™
Carrier relève le défi de l'efficacité et du changement climatique avec la gamme PUREtec™ qui non seulement protège la couche d'ozone, mais a également très peu d'effet sur le réchauffement climatique.

Documents


Ceci pourrait également vous intéresser


Fonctionne bien avec