AquaSnap® - Refroidisseur de liquide scroll à condensation par eau ou sans condenseur / Pompe à chaleur scroll eau-eau
30WG
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll, à vitesse fixe
Puissance frigorifique nominale : 25-190 kW
Puissance calorifique nominale : 30-230 kW
Les unités 30WG sont conçues pour les applications commerciales (bureaux, petits hôtels, infrastructures de loisirs), résidentielles et industrielles. Toutes les unités combinent hautes performances et fonctionnalité dans un châssis exceptionnellement compact.
- 30WG optimisé pour le refroidissement/chauffage à basse température (pour le chauffage à haute température, consulter la gamme 61WG)
- Conception compacte
- Rendement élevé
- Installation Plug & Play
30WG - optimisé pour la climatisation et le chauffage/refroidissement industriel
- Température de l'évaporateur jusqu'à -12 °C
- Température du condenseur jusqu'à +60 °C
- Dispositif de régulation de la pression de condensation disponibles
- Récupération de chaleur possible avec un GPHE (Gasketed Plate Heat Exchangers) externe
Généralités
- Encombrement réduit
- Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
- Pompe à débit fixe ou variable disponible (en option)
- Capotage phonique (-3 dB(A))disponible (en ption)
- Montage l'une sur l'autre de deux unités pour une puissance accrue
- Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet IP, LON
- Raccordement d'eau en haut ou à l'arrière (30WG)
Unité adaptée pour tous types d'applications
- L'option 153 « Gestion combinée chauffage et ECS » permet de réguler à la fois l'eau chaude sanitaire et les exigences de chauffage :
- Production d'eau chaude sanitaire
- Commande du chauffage individuel
- Commande des systèmes auxiliaires
- Commande des pompes
- Sur les unités 30WG, le signal de régulation de la pression assure un fonctionnement sécurisé de l'unité et une performance maximisée à de basses températures d'eau côté source
- Idéales pour les projets de rénovation où un condenseur déporté est exigé sur le site
- Idéales pour les projets géothermiques
Adaptabilité et simplicité d'installation
- Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
- Si l'option 153 est sélectionnée, la production d'eau chaude sanitaire est régulée par une vanne à trois voies intégrée (non fournie)
Gamme de produits compacts à hautes performances
- Faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet d'être installé dans des locaux avec des passages exigus (porte, montes-charges, etc.)
- SEER et SEPR élevés. Unités optimisées pour les applications industrielles et de confort
- Pompes à débit variable réduisant la consommation d'énergie du système
- Ensemble de la gamme bénéficiant de niveaux sonores faibles, permettant une installation dans tous les types de bâtiments. L'option capotage phonique assure assure un confort acoustique amélioré (-3 dB(A))
- Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A
- Optimisées pour tous les types de conditions de fonctionnement
SmartVu™ control
- Fonctionnalités avancées de communication
- Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
- Accès à plusieurs paramètres
- Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents clients
- Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Fonction d'entretien (de série)
- Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
- Rappel d'entretien périodique configurable
- Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange
Une régulation de pointe
- Gestion optimisée de l'énergie
- Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Deux programmes horaires indépendants à réguler
- Démarrage/arrêt de l'unité
- Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
- Une protection totale de l'unité
- Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
- Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
- Commande à distance
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
- Gestion à distance
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
Options
- Sortie d'eau basse température
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Module hydraulique avec pompe à débit fixe ou variable
- Vase d'expansion
- Passerelle de communication Lon, J-Bus ou BacNet IP
- Pilotage de l'aéroréfrigérant
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Sectionneur général sans fusible
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit Victaulic avec manchettes à souder
- Raccordements d'eau en haut
- Fonctionnement avec montage d'une unité sur l'autre possible (uniquement pour les tailles 020-090)
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire
30WG - optimisé pour la climatisation et le chauffage/refroidissement industriel
- Température de l'évaporateur jusqu'à -12 °C
- Température du condenseur jusqu'à +60 °C
- Dispositif de régulation de la pression de condensation disponibles
- Récupération de chaleur possible avec un GPHE (Gasketed Plate Heat Exchangers) externe
Généralités
- Encombrement réduit
- Compresseurs scroll et réfrigérant R-410A
- Pompe à débit fixe ou variable disponible (en option)
- Capotage phonique (-3 dB(A))disponible (en ption)
- Montage l'une sur l'autre de deux unités pour une puissance accrue
- Plusieurs protocoles de communication disponibles : JBus, BacNet IP, LON
- Raccordement d'eau en haut ou à l'arrière (30WG)
Unité adaptée pour tous types d'applications
- L'option 153 « Gestion combinée chauffage et ECS » permet de réguler à la fois l'eau chaude sanitaire et les exigences de chauffage :
- Production d'eau chaude sanitaire
- Commande du chauffage individuel
- Commande des systèmes auxiliaires
- Commande des pompes
- Sur les unités 30WG, le signal de régulation de la pression assure un fonctionnement sécurisé de l'unité et une performance maximisée à de basses températures d'eau côté source
- Idéales pour les projets de rénovation où un condenseur déporté est exigé sur le site
- Idéales pour les projets géothermiques
Adaptabilité et simplicité d'installation
- Peuvent être équipées de plusieurs options de kits hydrauliques, à la fois côté évaporateur et côté condenseur, avec différents niveaux de pression disponibles et des pompes à vitesse fixe ou variable
- Si l'option 153 est sélectionnée, la production d'eau chaude sanitaire est régulée par une vanne à trois voies intégrée (non fournie)
Gamme de produits compacts à hautes performances
- Faible encombrement, idéal pour les bâtiments rénovés, permet d'être installé dans des locaux avec des passages exigus (porte, montes-charges, etc.)
- SEER et SEPR élevés. Unités optimisées pour les applications industrielles et de confort
- Pompes à débit variable réduisant la consommation d'énergie du système
- Ensemble de la gamme bénéficiant de niveaux sonores faibles, permettant une installation dans tous les types de bâtiments. L'option capotage phonique assure assure un confort acoustique amélioré (-3 dB(A))
- Équipées de la dernière génération de compresseur scroll R-410A
- Optimisées pour tous les types de conditions de fonctionnement
SmartVu™ control
- Fonctionnalités avancées de communication
- Avec module hydraulique : affichage de la pression de l'eau et calcul du débit d'eau
- Technologie de communication conviviale et rapide sur Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du bâtiment
- Interface utilisateur à écran tactile couleur 4,3" intuitive et conviviale
- Accès à plusieurs paramètres
- Informations concises et précises disponibles dans les langues locales
- Menu complet, personnalisé pour différents clients
- Gestion à distance (standard)
- Accès facile par Internet
- Commande à distance rapide et facile
- Fonction d'entretien (de série)
- Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité F-gaz
- Rappel d'entretien périodique configurable
- Stockage des documents utilisateurs, schémas électriques et pièces de rechange
Une régulation de pointe
- Gestion optimisée de l'énergie
- Algorithme auto-adaptatif breveté optimisant la pression de condensation à charge partielle pour réduire la charge du compresseur et assurer une alimentation parfaite de l'évaporateur en réfrigérant liquide
- Décalage du point de consigne en fonction de la température de l'air extérieur et de la température de retour d'eau
- Fonctionnement de deux pompes à chaleur en mode de régulation leader/suiveur en parallèle
- Deux programmes horaires indépendants à réguler
- Démarrage/arrêt de l'unité
- Fonctionnement à un second point de consigne d'eau de groupe de production d'eau glacée
- Une protection totale de l'unité
- Un algorithme auto-adaptatif breveté commande le fonctionnement du compresseur et s'adapte de manière permanente aux caractéristiques du système
- Le régulateur analyse en permanence les pressions et températures d'aspiration et de refoulement du compresseur
- Commande à distance
- Marche/arrêt de la machine
- Gestion à double point de consigne
- Limitation de la demande
- Indication de fonctionnement
- Indication d'alarme
- Gestion à distance
- Différentes possibilités de commande à distance, de surveillance et de diagnostic
- Passerelles de communication en option
Options
- Sortie d'eau basse température
- Bas niveau sonore
- Très bas niveau sonore
- Module hydraulique avec pompe à débit fixe ou variable
- Vase d'expansion
- Passerelle de communication Lon, J-Bus ou BacNet IP
- Pilotage de l'aéroréfrigérant
- Fonctionnement leader/suiveur
- Gestion aéroréfrigérant mode Free Cooling
- Sectionneur général sans fusible
- Démarreur électronique
- Conformité aux réglementations russes
- Kit Victaulic avec manchettes à souder
- Raccordements d'eau en haut
- Fonctionnement avec montage d'une unité sur l'autre possible (uniquement pour les tailles 020-090)
Accessoires
- Gestion du système de chauffage HSM type A : pilote un type d'émetteur de chaleur avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type B : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un chauffage électrique d'appoint ou une chaudière
- Gestion du système de chauffage HSM type C : pilote deux types d'émetteur de chaleur et la production d'eau chaude sanitaire avec un réseau de chauffage urbain comme source auxiliaire