Le refroidisseur à vis à vitesse variable à condensation par air le plus efficace de Carrier est désormais disponible en version HFO
MONTLUEL, France -
L'AquaForce Vision de Carrier est désormais disponible avec du réfrigérant PUREtec, dans sa version de refroidisseur à vis à vitesse variable à condensation par air haut de gamme utilisant du réfrigérant à faible Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) HFO R-1234ze. L'unité équilibre responsabilité environnementale et performance tout en assurant des puissances frigorifiques comprises entre 350 kW et 800 kW, avec un rapport d'efficacité énergétique saisonnier pouvant atteindre 5,6. Carrier, l'un des leaders mondiaux des solutions de chauffage, climatisation et refroidissement haute technologie, fait partie de Carrier, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies innovantes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), de réfrigération, de lutte contre l'incendie, de sécurité et d'automatisation des bâtiments.
« Le refroidisseur AquaForce Vision avec réfrigérant PUREtec est à l'avant-garde des solutions de réfrigérant CVC de dernière génération, » a affirmé Quentin Garcia San Mateo, responsable produits chez Carrier. « La gamme incarne non seulement l'engagement fort de Carrier en matière de responsabilité environnementale, mais aussi ses capacités techniques pour la fourniture de technologies de pointe. »
Quatre ans après l'installation d'un refroidisseur à vis à condensation par eau utilisant un réfrigérant HFO en Europe, les refroidisseurs AquaForce de Carrier avec réfrigérant PUREtec ont été installés dans plus de 300 projets à travers la région, dans plusieurs applications telles que l'industrie, les data centers, le chauffage urbain et la santé.
Forte de son succès, la gamme de produits utilisant du réfrigérant PUREtec s'est développée à partir de la gamme Carrier AquaForce PUREtec 61XWHZE de pompes à chaleur haute température, aux refroidisseurs centrifuges AquaEdge 19DV, et maintenant au refroidisseur à vis à vitesse variable à condensation par air haut de gamme AquaForce Vision PUREtec 30KAVP-ZE.
Avec un PRP inférieur à un, la gamme 30KAVP-ZE offre une solution de réfrigérant à long terme, avant que n'intervienne l'élimination progressive des HFC due à la réglementation F-Gaz européenne, et intègre des technologies de pointe, dont :
- un compresseur bi-vis équipé de la technologie de moteur à aimants permanents (version 30KAVP-ZE) ;
- des ventilateurs EC à vitesse variable avec fonction intelligente de surveillance d'énergie ;
- la détection intelligente des fuites de réfrigérant ;
- les options de récupération de chaleur et de récupération partielle de chaleur.
Une fonction d'eau glycolée très basse température sera disponible ultérieurement cette année pour couvrir les applications spécifiques de processus industriel.
En France, la gamme 30KAVP-ZE peut être éligible à des incitations financières pouvant atteindre 425 000 euros, selon les spécifications.