Carrier présente l'AquaForce® Vision 30KAVP, son refroidisseur à vis à vitesse variable à condensation par air le plus efficace
MONTLUEL, France -
Carrier annonce le lancement de l'AquaForce Vision 30KAVP, son refroidisseur à vis à vitesse variable à condensation par air haut de gamme qui atteint un rapport d'efficacité énergétique saisonnier inédit de 5,6, soit 25 % de plus que les exigences du Niveau 2 de la directive Écoconception pour 2021. Carrier, l'un des leaders mondiaux des solutions de chauffage, climatisation et refroidissement haute technologie, fait partie de Carrier, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies innovantes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), de réfrigération, de lutte contre l'incendie, de sécurité et d'automatisation des bâtiments.
L'AquaForce Vision 30KAVP de Carrier couvre les puissances frigorifiques comprises entre 500 kW et 1 100 kW, et atteint des performances énergétiques supérieures, même par comparaison avec les refroidisseurs sans huile à compresseurs à lévitation magnétique. Associé à des ventilateurs EC à vitesse variable, le compresseur bi-vis équipé de la technologie de pointe des moteurs à aimants permanents permet un fonctionnement optimal à charge partielle, par rapport aux technologies traditionnelles de compresseur. Le moteur à aimant permanent assure un rendement constant sur toute la plage de fonctionnement.
« La performance exceptionnelle de l'AquaForce Vision 30KAVP fournit aux clients une efficacité inédite qui peut être encore optimisée avec la fonction de surveillance intelligente de l'énergie de Carrier, » a annoncé Quentin Garcia San Mateo, responsable produits chez Carrier, HVAC Europe. « Des algorithmes spécifiques de Carrier fournissent des données intelligentes pour réaliser des économies d'énergie dans les conditions réelles. »
Les fonctions de récupération de la chaleur et de récupération partielle de la chaleur seront disponibles en 2019 pour offrir aux applications de processus industriel une solution de chauffage plus viable en utilisant une énergie renouvelable.
En France, la gamme 30KAVP peut être éligible à des incitations financières pouvant atteindre 425 000 euros, selon les spécifications.
L'AquaForce Vision PUREtec™ 30KAVP-ZE, conçu exclusivement pour le réfrigérant à potentiel de réchauffement de la planète (PRP) ultra-faible HFO R-1234ze, sera également disponible en 2019.