TruVu™ Anlagensequenzer
Regelung, Überwachung und Optimierung Ihrer Standard-Wärmepumpen oder Kaltwassererzeuger
Verwalten und optimieren problemlos die Energiekosten Ihrer Wärmepumpen oder Kaltwassererzeuger. Der TruVu™ Anlagensequenzer regelt, überwacht und optimiert Standard-Wärmepumpen oder Kaltwassererzeuger. Dieses System ist mit allen bestehenden und neuen Carrier-Anlagen mit bis zu 4 Flüssigkeitskühlern und/oder Wärmepumpen kompatibel.
Eine schlüsselfertige Lösung mit einem hochentwickelten Regelprogramm, das von Carrier-Servicetechnikern leicht in Betrieb genommen werden kann.
- Energieeinsparungen bei Wärmepumpen oder Kaltwassererzeuger.
- Niedrigere Betriebs- und Wartungskosten.
- Einhaltung der lokalen und europäischen Energiesparvorschriften.
- Verbesserte Inanspruchnahme staatlicher Fördermittel.
Visualisieren, steuern und optimieren Sie den Betrieb und den Energieverbrauch Ihrer Carrier-Anlage mit dem TruVu Plant Sequencer.
#Carrier #TruVuPlantSequencer
Für Prozess- und Komfortanwendungen
- Automatisierungssystem
- Sichern Sie Ihre Produktion ab
- Schnelle Amortisierung
- Einsparung von Wartungs- und Energiekosten
- Verwalten und überwachen Sie Ihre HLK-Anlage
- Optimieren Sie Ihren Energieverbrauch
- Erfüllen Sie die Energiesparvorschriften
- Erwerben Sie Pluspunkte bei der Gebäudezertifizierung
Sie können die Anlage lokal am Display auf der Schaltschranktür oder von einem PC aus überwachen.
Ebenso kkönnen Sie die Anlage aus der Ferne über ein Gebäudeleitsystem oder eine andere Schnittstelle (PC, Tablet,...) überwachen. Beide Überwachungsoptionen ermöglichen den Echtzeit-Zugriff auf alle Betriebsparameter der Geräte:
- Anlagenübersichten
- Betriebskennlinien
- Anzeige von Messwerten
- Nutzerspezifische Einstellungen
- Fehler-/Alarmberichte
- Gesicherter Zugang
- Regelung und Optimierung Ihrer Wärmepumpen oder Kaltwassererzeuger
- Verwaltung des Energieverbrauchs
- Sicherung des Betriebs
- Überwachung Ihrer Anlage