Zum Hauptinhalt springen

Luftheizer / Luftumwälzer
42AM

Ob als Wand- oder Deckenausführung, ein Luftheizer ist eine einfache und wirtschaftliche Heiz- und Kühllösung für alle Einsatzbereiche: Dienstleistungsbetriebe (Verkaufsflächen, Sporthallen, Mehrzweckhallen ...) oder industriell genutzte Gebäude (Werkstätten, Lagerhallen, Logistikbetriebe ...).

  • Die beste Lösung für das Beheizen und/oder Kühlen von Großräumen
  • Äußerst schneller Einbau ohne Unterbrechung der Gebäudenutzung
  • Hervorragende Luftverteilung durch Doppelablenkung und patentierte JET+-Technologie
  • Auch mit stromsparendem EC-Motor lieferbar
  • Ausführung mit Luftumwälzer für eine bessere Luftverteilung im Heizbetrieb

Hochleistungs-Ventilatormotor

  • Geräuscharmer Ventilator mit Epoxid-Polyester-beschichteten Aluminium-Profilschaufeln, die für den bestmöglichen Kompromiss zwischen lufttechnischer Effizienz und leisem Betrieb sorgen
  • Die ROTOREX-Konstruktion (Wicklung in der Ventilatornabe) sorgt für optimale Kühlung des Motors und maximalen Wirkungsgrad
  • Lieferbare Ausführungen:
    • Drehstrom, 2 Drehzahlstufen 230/400V - 3Ph - 50hz (Zubehör: Drehzahlwahlschalter)
    • Wechselstrom, variable Drehzahl (230V - 1Ph - 50Hz) (Zubehör Spartrafo für 5 Drehzahlstufen)

Verbrauchsarmer EC-Ventilatormotor

  • Direkt getriebener Ventilator mit einem EC-Hochleistungsmotor (elektronisch kommutiert)
  • Diese EC-Motoren (Wechselstromantrieb 230 V) werden über ein stufenloses 0-10-V-Signal gesteuert und bieten hohen akustischen Komfort, lufttechnische Effizienz und einen besonders geringen Stromverbrauch
  • Durch elektrische Überbrückung kann der Luftheizer bei maximaler Drehzahl betrieben werden

Gehäuse

  • Elegantes Gehäuse aus vorlackiertem verzinktem RAL-7035-Stahl (hellgrau)
  • Integrierte Kondensatauffangwanne für den Kühlbetrieb mit Bakterienschutz (nach unten spitz zulaufender Boden) und Schnellverschlusskupplung
  • Optimierte Lufteintrittsdüse für verbrauchsmindernde Luftführung und niedrigere Schallemission
  • Formschönes Design für eine gelungene Einpassung in die Architektur der Umgebung
  • Keine zusätzliche unästhetische Kondensatwanne erforderlich
  • Schnelles und leichtes Anschließen der Kondensatleitung - kein Anbringen von Klemmschellen mehr erforderlich

Luftauslass

Doppelt ablenkende Ausblasgitter mit festen Aluminiumprofilen, die auf dem bernoullischen Strömungseffekt und den Eigenschaften von Tragflächenprofilen des Typs NACA0012 beruhen und eine starke Induktion der Primärluft und damit eine erhöhte Wurfweite erzeugen, was zu einer Begrenzung der Temperaturschichtung und damit auch einem geringeren Energieverbrauch führt.

  • Basisversion (nur für 42AM-AC63ST0-S0H-A oder 42AM-AC63ST0-M0H-)
    • Ausblasgitter mit einfacher Ablenkung und verstellbarer Klappe
    • Klappe aus verzinktem Stahlblech, hellgrau lackiert
  • JET+ -Ausführung (serienmäßig)
    • Ausblasgitter mit doppelter Ablenkung
    • Aluminiumklappe JET+ Profilflügel Typ NACA0012
    • Alle Klappen sind verstellbar
    • Luftstrom in 4 Richtungen einstellbar für optimale Abdeckung
    • Laminare Strömung des Luftstroms für verbesserten akustischen Komfort
    • Erhöhung der Luftgeschwindigkeit dank der erzeugten Aerodynamik und der speziellen Wölbung des Flügelprofils
    • Begrenzung der Schichtung von Wärmeströmungen unterschiedlicher Temperatur
    • Verkürzte Aufwärmzeit
    • Gemessene Energieeinsparungen von 15 bis 20 %

Wärmetauscher

  • Wärmetauscher mit HOHEM WIRKUNGSGRAD und konischen Umlenkblechen am Lufteintritt für eine optimierte Luftströmung an den Lamellen-Rohrreihen, in vier Ausführungen lieferbar:
    • Niederdruck, Kalt- oder -Warmwasserausführung, lieferbar mit 1, 2 oder 3 Rohrreihen
    • Wärmeübertragungsölausführung
    • Heißdampfausführung

Regelung

  • Eine Reihe von stufenlosen "Plug & Play" Luft-/Wasser-Reglern regeln den Luftvolumenstrom des Ventilators und die für den Raum erforderliche Heizleistung entsprechend den Belegungszeiten (eingebaute Zeitschaltuhr).
  • Wandhalterung, Deckenhalterung, Ergänzungssatz für Doppel-T-Träger
  • Filtergehäuse
  • 2-Wege-Mischluftkasten mit integriertem Filter
  • Anwendungspezifische Ausblasgitter (über einer Tür, besonders hohe Räume …)
  • Klappe und Außenbausatz
  • Raumthermostat für Dreh- oder Wechselstromanlagen
  • Drehzahl-Umschalter für Drehstromventilator
  • 5-stufiger Spartransformator für Wechselstrom-Asynchronventilatoren
  • Corrobloc-Option für Drehstrom- oder Wechselstrom-Asynchronmotor

Hochleistungs-Ventilatormotor

  • Geräuscharmer Ventilator mit Epoxid-Polyester-beschichteten Aluminium-Profilschaufeln, die für den bestmöglichen Kompromiss zwischen lufttechnischer Effizienz und leisem Betrieb sorgen
  • Die ROTOREX-Konstruktion (Wicklung in der Ventilatornabe) sorgt für optimale Kühlung des Motors und maximalen Wirkungsgrad
  • Lieferbare Ausführungen:
    • Drehstrom, 2 Drehzahlstufen 230/400V - 3Ph - 50hz (Zubehör: Drehzahlwahlschalter)
    • Wechselstrom, variable Drehzahl (230V - 1Ph - 50Hz) (Zubehör Spartrafo für 5 Drehzahlstufen)

Verbrauchsarmer EC-Ventilatormotor

  • Direkt getriebener Ventilator mit einem EC-Hochleistungsmotor (elektronisch kommutiert)
  • Diese EC-Motoren (Wechselstromantrieb 230 V) werden über ein stufenloses 0-10-V-Signal gesteuert und bieten hohen akustischen Komfort, lufttechnische Effizienz und einen besonders geringen Stromverbrauch
  • Durch elektrische Überbrückung kann der Luftheizer bei maximaler Drehzahl betrieben werden

Gehäuse

  • Elegantes Gehäuse aus vorlackiertem verzinktem RAL-7035-Stahl (hellgrau)
  • Integrierte Kondensatauffangwanne für den Kühlbetrieb mit Bakterienschutz (nach unten spitz zulaufender Boden) und Schnellverschlusskupplung
  • Optimierte Lufteintrittsdüse für verbrauchsmindernde Luftführung und niedrigere Schallemission
  • Formschönes Design für eine gelungene Einpassung in die Architektur der Umgebung
  • Keine zusätzliche unästhetische Kondensatwanne erforderlich
  • Schnelles und leichtes Anschließen der Kondensatleitung - kein Anbringen von Klemmschellen mehr erforderlich

Luftauslass

Doppelt ablenkende Ausblasgitter mit festen Aluminiumprofilen, die auf dem bernoullischen Strömungseffekt und den Eigenschaften von Tragflächenprofilen des Typs NACA0012 beruhen und eine starke Induktion der Primärluft und damit eine erhöhte Wurfweite erzeugen, was zu einer Begrenzung der Temperaturschichtung und damit auch einem geringeren Energieverbrauch führt.

  • Basisversion (nur für 42AM-AC63ST0-S0H-A oder 42AM-AC63ST0-M0H-)
    • Ausblasgitter mit einfacher Ablenkung und verstellbarer Klappe
    • Klappe aus verzinktem Stahlblech, hellgrau lackiert
  • JET+ -Ausführung (serienmäßig)
    • Ausblasgitter mit doppelter Ablenkung
    • Aluminiumklappe JET+ Profilflügel Typ NACA0012
    • Alle Klappen sind verstellbar
    • Luftstrom in 4 Richtungen einstellbar für optimale Abdeckung
    • Laminare Strömung des Luftstroms für verbesserten akustischen Komfort
    • Erhöhung der Luftgeschwindigkeit dank der erzeugten Aerodynamik und der speziellen Wölbung des Flügelprofils
    • Begrenzung der Schichtung von Wärmeströmungen unterschiedlicher Temperatur
    • Verkürzte Aufwärmzeit
    • Gemessene Energieeinsparungen von 15 bis 20 %

Wärmetauscher

  • Wärmetauscher mit HOHEM WIRKUNGSGRAD und konischen Umlenkblechen am Lufteintritt für eine optimierte Luftströmung an den Lamellen-Rohrreihen, in vier Ausführungen lieferbar:
    • Niederdruck, Kalt- oder -Warmwasserausführung, lieferbar mit 1, 2 oder 3 Rohrreihen
    • Wärmeübertragungsölausführung
    • Heißdampfausführung

Regelung

  • Eine Reihe von stufenlosen "Plug & Play" Luft-/Wasser-Reglern regeln den Luftvolumenstrom des Ventilators und die für den Raum erforderliche Heizleistung entsprechend den Belegungszeiten (eingebaute Zeitschaltuhr).
  • Wandhalterung, Deckenhalterung, Ergänzungssatz für Doppel-T-Träger
  • Filtergehäuse
  • 2-Wege-Mischluftkasten mit integriertem Filter
  • Anwendungspezifische Ausblasgitter (über einer Tür, besonders hohe Räume …)
  • Klappe und Außenbausatz
  • Raumthermostat für Dreh- oder Wechselstromanlagen
  • Drehzahl-Umschalter für Drehstromventilator
  • 5-stufiger Spartransformator für Wechselstrom-Asynchronventilatoren
  • Corrobloc-Option für Drehstrom- oder Wechselstrom-Asynchronmotor

Documents