Kleine kommerzielle Projekte
Carrier hat kompakte Klima-, Kühl-, Heiz- und Luftbehandlungslösungen entwickelt, die kleine Flächen mit Komfort und optimaler Raumluftqualität versorgen.
Die wichtigsten Vorteile
Raumluftqualität
Carrier-Lösungen können ein präzise gesteuertes Mikroklima erzeugen, sicherzustellen und aufrechterhalten, indem sie die Temperatur und die Luftfeuchte regulieren und für eine optimale Raumluftqualität sorgen.
Große Auswahl an Wärmepumpen
Carrier hat spezielle Wärmepumpen für Heizungsanwendungen eingeführt. Sie bieten eine überlegene Energieeffizienz sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb, unabhängig von den äußeren Witterungsbedingungen: von -20 bis 46 °C Außenlufttemperatur.
Plug-and-Play-Kompaktlösungen
Dank der vollständigen werkseitigen Verdrahtung, der einfachen Beförderungsmöglichkeit, den werkseitig installierten Optionen und der intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich AquaSnap 30RQV schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in kleine Büros und Verkaufsflächen.
Moderne Regelung
Die neue Generation von Regelungen, NHC, sorgt für eine optimale Abdeckung des thermischen Bedarfs gewerblicher Gebäude und optimiert gleichzeitig die Energieeffizienz. NHC kann über eine JBUS-Verbindung bis zu 4 Geräte in einer Leit-/Folge-Konfiguration steuern.