NOVATION® Mikrokanal-Register
2006 führte Carrier als erstes Unternehmen die Mikrokanaltechnologie (MCHE) für gewerbliche Klimaanlagen ein. MCHE-Wärmetauscher sind vollständig aus Aluminium gefertigt. Seit 2011 ist eine neue Generation von Mikrokanalregistern verfügbar: NOVATION®-Mikrokanalregister.
- Überlegene Korrosionsbeständigkeit durch Herstellung aus einem Stück
- Überlegene mechanische Widerstandsfähigkeit
- Verbesserte Zuverlässigkeit bei der Montage, nur eine automatisierte Verlötung im Gegensatz zu konventionellen Registern
- Bewährte Technologie
- Einfache Reinigung
- Bis zu 50 % geringere Kältemittelfüllung im Vergleich zu konventionellen Cu/Al-Registern
- Bessere thermische Leistung als Cu/Al-Register
- Ihr geringes Gewicht reduziert die CO2-Umweltbelastung beim Transport
- Dünner zur Reduzierung der Luftdruckverluste um 50 % und des Energieverbrauchs des Ventilators
- Geringere Verschmutzung, gleichbleibende Leistung
Standardbeschichtung
MCHE-Standardregister sind für alle nicht korrosiven Umgebungen geeignet.
Enviro-Shield®-Beschichtung
Die Enviro-Shield®-Beschichtung besteht aus einer Umwandlungsschicht Nanomillimeterbereich, die die gesamte Oberfläche des Registers abdeckt. Die Carrier-Register werden im Tauchverfahren beschichtet (kein Sprüh- oder sonstiges Lackierverfahren), weil nur so eine zuverlässige und vollständige Schutzschicht gewährleistet ist. Mit dem Enviro-Shield®-Schutz wird der Schutz des MCHE verdoppelt, ohne dass sich dies auf die Wärmeaustauschleistung auswirkt.
Super Enviro-Shield®-Beschichtung
Register mit Super Enviro-Shield® haben einer extrem beständige und elastische Epoxidharzbeschichtung, die über die gesamte Oberfläche des Registers gleichmäßig aufgetragen wird und für eine vollständige Isolierung der Register vor schädlichen Umwelteinflüssen sorgt.
Die Super Enviro-Shield®-Beschichtung bietet hervorragenden Schutz gegen extreme korrosive Umgebungen.