Seien Sie bereit für Ökodesign mit CCR!
Sie bekommen, was Sie lesen! CCR profitiert von einzigartigen Anlagen, mit denen Produkte gemäß der ISO 23953 Norm getestet werden können. Diese Norm definiert Testbedingungen für repräsentative Kühlmöbel, einschließlich der Mindestgröße des Testraums, des seitlichen Luftstroms, der Lichtintensität, der Temperatur- und Befeuchtungskontrolle, kalibrierter Messungen usw. Nach Durchführung der Tests wird der Energieeffizienzindex berechnet und in die europäische EPREL-Datenbank eingetragen.
Mit rund 20 Testräumen ist CCR einer der am besten ausgestatteten Hersteller in Europa. Selbst wenn es sich von der realen Ladenumgebung unterscheidet, wird die Temperaturleistung anhand einer Reihe definierter Standards gemessen, um eine vergleichbare und gute Produktleistung sicherzustellen.
CCR erfüllt nicht nur die Anforderungen von ISO 23953, sondern verfügt auch über eigene interne Tests, Standards und Anforderungen, die jedes Kühlmöbel vor der Markteinführung erfüllen muss. Dies stellt die richtige Qualität sicher und spiegelt sich in robusten, zuverlässigen Produkten wider, um die Lebensdauer der einzelnen Kühlmöbel zu maximieren.
› Statischer Robustheitstest
› Dynamische Prüfung von Türen und Deckeln
› Verpackungs- und Versandtest


Wussten Sie…?
Die Installation kann erhebliche Auswirkungen auf die Energie- und Temperatur haben.
Es gibt einige Anforderungen, die eingehalten werden müssen, um sicherzustellen, dass die Kühlmöbel ordnungsgemäß funktionieren.
- Stellen Sie den Schrank nicht im Freien oder neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf
- Halten Sie Abstand zur Wand, wie in der Bedienungsanleitung angegeben
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
- Halten Sie den Lufteinlass- und -auslassbereich frei (nur Plug-In)
Für CCR bedeutet dies, dass die Kunden unterstützt werden und sichergestellt ist, dass ihre Produkte während ihres gesamten Betriebs umweltfreundlich bleiben. Ob vor Ort oder aus der Ferne, Analyse, Wartung oder Reparatur, Neuinstallation oder Modernisierung - Sie können sich auf CCR verlassen, um das Beste aus Ihren Kühlsystemen zu machen.
#GetReadyForEcoDesign #CCRAtYourSide #EcoDesign #EnergyEfficient