CO2-Kühlaggregate für KrankenhäuserKrankenhäuser benötigen konstante und zuverlässige Kälte-, Kühl- und Wärmeanwendungen, um den Patienten eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten. Diese komplexen Umgebungen sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in Betrieb und erfordern innovative und effiziente Systeme, um ihre Anforderungen zu erfüllen. CCR verfügt über umfassende Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen für Krankenhäuser, die auf natürliche Kältemittel zum Kühlen und Heizen setzen, und ist damit ein perfekter Partner für diese kritischen Einrichtungen.

Einer der wesentlichen Vorteile der Zusammenarbeit mit CCR in einer Krankenhausumgebung ist die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung. Dieser Ansatz bietet einen erheblichen Vorteil, da die bei Kühl- und Gefrierprozessen erzeugte Wärme zu großem Teil zum Heizen oder für die Warmwassererzeugung genutzt werden kann. Das unterstützt die Dekarbonisierung und den Verzicht auf gasbeheizte Anlagen und bringt betriebliche Kosteneinsparungen mit sich. CCR verfügt über das Fachwissen, um effiziente und innovative Systeme zu entwickeln und zu liefern, die den besonderen Anforderungen jeder Krankenhausumgebung gerecht werden.

CCR ist sich bewusst, wie kritisch Krankenhausumgebungen sind, und hat sich verpflichtet, zuverlässige und effiziente Lösungen zu liefern. Wir unterstützen Krankenhäuser dabei, mit unseren hochmodernen Kühl- und Heizsystemen maximalen Nutzen und optimale Leistung zu erzielen. Lassen Sie sich von unserem Expertenteam den Prozess der Entwicklung, Lieferung und des Betriebs eines Systems erläutern, das die Anforderungen Ihrer Krankenhausumgebung erfüllt und gleichzeitig die Bemühungen um Dekarbonisierung und betriebliche Einsparungen unterstützt.