Seien Sie bereit für Ökodesign mit Carrier!
Die Energieverbrauchskennzeichnung (Energy labelling) ist eine wichtige Säule, die die Umsetzung der EcoDesign-Richtlinie unterstützt.
Ziel der Energieverbrauchskennzeichnung ist es, klare und leicht verständliche Informationen zur Energieeffizienz des Produkts zu erhalten.
Die Skala reicht von G bis A und klassifiziert Produkte nach ihrem Wirkungsgrad. Sie wird ab dem 1. März 2021 durchgesetzt. Das nächste Regelungs-Upgrade wird 2023 in Kraft treten.
Produkte, die vor diesem Datum vermarktet werden, sind nicht betroffen.
Als Ihr bevorzugter Experte für Kühlmöbel bleibt Carrier an Ihrer Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Kühlmöbelaufstellungen auch in Zukunft konform bleiben.

Alle Carrier-Produkte werden für den 1. März 2021 Ökodesign-konform sein.
Möchten Sie der Verordnung immer einen Schritt voraus sein? Kontaktieren Sie uns um mehr zu erfahren.

Ich habe eine Frage!
Werden alle Kühlmöbel in „A“ verfügbar sein, wie wir für Haushaltsgeräte sehen können?
Ziel der Verordnung ist es, den Markt zu energieeffizienteren Produkten zu bewegen. Zum Zeitpunkt der Erfassung der Benchmark-Daten (2014), die zur Definition der Kennzeichnungsschritte verwendet wurden, wurde die Verordnung so definiert, dass keine Produkte in den höheren Schritten A bis C bewertet werden sollten, um Raum für weitere Verbesserungen zu lassen.
#GetReadyForEcoDesign #CarrierAtYourSide #EcoDesign #EnergyEfficient