ECO-DRIVE

Diesel und Gewicht sparen mit ECO-DRIVE

Der ECO-DRIVE ist eine Generatoreinheit, die seitlich an dem LKW-Chassis montiert ist. Dadurch stehen immer 400 Volt / 50 Hz zur Verfügung. Die ECODRIVE Generatoreinheit wird durch eine hydraulisch-elektrisch gesteuerte Pumpe angetrieben. Diese ist mit dem zuverlässigen Nebenabtrieb des LKWs verbunden. Das hydraulische System treibt den Generator an, es werden konstant 400 Volt / 50 Hz erzeugt.

Der X-Flow ist in das hydraulische System integriert. Dadurch ist, unabhängig von der Motordrehzahl des LKW, immer die volle Leistung zu 100% vorhanden. Die komplette Steuerung erfolgt über den Can-Bus des Fahrzeugs.

VORTEILE

  • 100% Leistung schon bei Leerlaufdrehzahl des Fahrzeugmotors durch den X-Flow.
  • Zeitersparniss (bei Seecontainer Transport).
  • Hohe Kraftstoffeinsparung.
  • Antrieb von weiteren, elektrischen Anwendungen durch konstante Bereitstellung von 400 Volt / 50 Hz möglich.
  • Sehr niedriges Geräuschniveau, da das vorhandene Kühlgerät (Stand-By-Anschluss vorausgesetzt) elektrisch angetrieben werden kann.
  • Kaum Emissionen, da Antrieb über den Fahrzeugmotor (Euro 6).
  • Sehr wartungsarm.
  • ECO-DRIVE ist sehr leise bei 100% Leistung.
  • Geringes Gewicht, komplett montiert 175 kg.
Model 25 30 35 40 45
Volt 400 / 460 Volt
Strom (max.) 30 A 35 A 40 A 50 A 50 A
Leistung (max.) 25 kVA 30 kVA 35 kVA 40 kVA 45 kVA
Frequenz 50 / 60 Hz
Abmessungen (HxBxT) 60x50x80 cm 60x50x80 cm 60x50x80 cm 70x50x80 cm 70x50x80 cm
Gewicht (kg) 160 160 170 240 240

VORTEILE

  • 100% Leistung schon bei Leerlaufdrehzahl des Fahrzeugmotors durch den X-Flow.
  • Zeitersparniss (bei Seecontainer Transport).
  • Hohe Kraftstoffeinsparung.
  • Antrieb von weiteren, elektrischen Anwendungen durch konstante Bereitstellung von 400 Volt / 50 Hz möglich.
  • Sehr niedriges Geräuschniveau, da das vorhandene Kühlgerät (Stand-By-Anschluss vorausgesetzt) elektrisch angetrieben werden kann.
  • Kaum Emissionen, da Antrieb über den Fahrzeugmotor (Euro 6).
  • Sehr wartungsarm.
  • ECO-DRIVE ist sehr leise bei 100% Leistung.
  • Geringes Gewicht, komplett montiert 175 kg.
Model 25 30 35 40 45
Volt 400 / 460 Volt
Strom (max.) 30 A 35 A 40 A 50 A 50 A
Leistung (max.) 25 kVA 30 kVA 35 kVA 40 kVA 45 kVA
Frequenz 50 / 60 Hz
Abmessungen (HxBxT) 60x50x80 cm 60x50x80 cm 60x50x80 cm 70x50x80 cm 70x50x80 cm
Gewicht (kg) 160 160 170 240 240
Refeer container transport
Works well with