E_Drive_logo  Technologie


Eine bahnbrechende Technologie

Die branchenweit bahnbrechende vollelektrische E-Drive-Technologie, die vor 20 Jahren von Carrier Transicold eingeführt wurde, beseitigt die mechanischen Getriebe riemengetriebener Kühlsysteme und wandelt die Motorkraft über einen Generator in Strom um.

Bereit für eine vollelektrische Zukunft

Unsere patentierte E-Drive-Technologie ist das Herzstück der Carrier Transicold Vector® Kühlsysteme für Anhänger und Pulsor® Kühlsysteme für Transporter. Carrier Transicold integriert nun die E-Drive-Technologie in die ECO-DRIVE Leistungsmodule, um unser komplettes Sortiment an motorlosen Kühlaggregaten mit Strom zu versorgen.

Vector_HE_19_schema

E-DRIVE™ Erfahrene Technologie seit 1999

Die vollelektrische E-DRIVE-Technologie macht die mechanischen Getriebe der riemengetriebenen Technologie überflüssig, indem sie die Motorleistung in Strom umwandelt. Diese einzigartige und patentierte Lösung bietet eine überragende Kühlkettenleistung und reduziert gleichzeitig den CO2-Fußabdruck und die Gesamtbetriebskosten:

  • Bis zu 99,4% Betriebszeit
  • +/- 0,8°C Genauigkeit in der Kühlkette
  • Reduzierter CO2-Fußabdruck

Sparen Sie Kraftstoff und Gewicht mit ECO-DRIVE

Der ECO-DRIVE ist ein Strommodul, das seitlich am Fahrgestell des Lkw angebracht wird. Es wird mit 400 Volt / 50 Hz geliefert und ist ständig verfügbar. Diese Pumpe ist über einen Nebenabtrieb mit dem Lkw-Motor verbunden. Das Hydrauliksystem treibt einen Generator an, der sich innerhalb des Leistungsmoduls befindet und konstant 400 Volt / 50 Hz liefert. In das Hydrauliksystem ist eine Steuerung integriert, die X-Flow genannt wird. Dieses innovative System arbeitet unabhängig von der Motordrehzahl des Staplers und sorgt dafür, dass immer 100 % Leistung zur Verfügung stehen. Das System kommuniziert mit dem CAN-Bus des Lkw.

Die wichtigsten Vorteile

leak

MINIMALE UMWELTBELASTUNG

-50% Kühlmittelleckage

no_belt  maintenance

REDUZIERTE WARTUNG UND AUSFALLZEITEN

Kein Riemen

17 zu wartende Teile entfernt

multitemp

LEISTUNG DER TEMPERATURREGELUNG

Multi-Temperatur-Leistung