Iceland 11

Dieselkosten und Gewicht sparen mit der robusten Transportkühlmaschine ICELAND 11

Die ICELAND 11 Transportkühlmaschine benötigt keinen eigenen Dieselmotor, sie wird indirekt vom LKW-Motor angetrieben. Die ICELAND Einheiten werden über den ECO-DRIVE mit elektrischer Leistung versorgt. Dieser ECO-DRIVE wird hydraulisch vom LKW-Motor angetrieben und liefert konstant 400 Volt / 50 Hz, unabhängig von der Drehzahl des Fahrzeugmotors. Somit ist die volle Kälteleistung immer verfügbar.

VORTEILE

  • Gesamtes Kühlsystem wiegt nur 365 kg (ICELAND + ECO-DRIVE).
  • Sehr hohe Kälteleistung bereits bei Leerlaufdrehzahl des LKW-Motors.
  • ATP-zertifiziert vom TÜV und Wageningen NL (unabhängiges Prüfinstitut).
  • Sehr leise: Deutlich unter PIEK-Niveau 60 dB(A) bei 100% Leistung.
  • Niedrige Wartungskosten, keine Keilriemen und keine Wellenabdichtungen durch den Einsatz elektrischer Scrollverdichter (vollhermetisch).
  • Flache, effiziente Verdampfer 120 mm / 160 mm.
  • Maximales Ladevolumen.
  • Hohe elektrische Heizleistung, auch beim Abtauen.
  • Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl.
  • Bedieneinheit im Fahrerhaus (Standard).

CARRIER TRANSICOLD BIETET VERSCHIEDENE OPTIONEN:

  • Regelung der relativen Luftfeuchtichkeit
  • Temperatur- und Luftfeuchtichkeit-Messungen im Anhänger können auch in der Kabine ausgelesen, sowie eingestellt werden
  • Laderaumtemperatur kann über Safe/Start des LKW-Motors geregelt werden (CAN-Bus)
  • 230 / 400 Volt Anschluss im Laderaum möglich
  • Verschiedene Verdampfervarianten lieferbar
  • Option für höhere Heizleistung (zusätzlich 3.000 Watt)
  • MT.-Ausführung lieferbar (TWIN-COOL)
Kälteleistung bei 0° C (ATP) 10,500 Watt
Kälteleistung bei -20°C (ATP) 5,800 Watt
Verdichter Copeland Scroll, elektrisch angetrieben, vollhermetisch mit Economizer.
Verdampfer Flachverdampfer (LowLine 3)
(160 mm hoch, 120 mm wenn im Dach eingelassen)
Luftvolumenstrom Verdampfer 3,400 m3/h
Wurfweite 14 Meter
Heizleistung 7,000 Watt
Kältemittel R404A
Gewicht ICELAND 190 kg

VORTEILE

  • Gesamtes Kühlsystem wiegt nur 365 kg (ICELAND + ECO-DRIVE).
  • Sehr hohe Kälteleistung bereits bei Leerlaufdrehzahl des LKW-Motors.
  • ATP-zertifiziert vom TÜV und Wageningen NL (unabhängiges Prüfinstitut).
  • Sehr leise: Deutlich unter PIEK-Niveau 60 dB(A) bei 100% Leistung.
  • Niedrige Wartungskosten, keine Keilriemen und keine Wellenabdichtungen durch den Einsatz elektrischer Scrollverdichter (vollhermetisch).
  • Flache, effiziente Verdampfer 120 mm / 160 mm.
  • Maximales Ladevolumen.
  • Hohe elektrische Heizleistung, auch beim Abtauen.
  • Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl.
  • Bedieneinheit im Fahrerhaus (Standard).

CARRIER TRANSICOLD BIETET VERSCHIEDENE OPTIONEN:

  • Regelung der relativen Luftfeuchtichkeit
  • Temperatur- und Luftfeuchtichkeit-Messungen im Anhänger können auch in der Kabine ausgelesen, sowie eingestellt werden
  • Laderaumtemperatur kann über Safe/Start des LKW-Motors geregelt werden (CAN-Bus)
  • 230 / 400 Volt Anschluss im Laderaum möglich
  • Verschiedene Verdampfervarianten lieferbar
  • Option für höhere Heizleistung (zusätzlich 3.000 Watt)
  • MT.-Ausführung lieferbar (TWIN-COOL)
Kälteleistung bei 0° C (ATP) 10,500 Watt
Kälteleistung bei -20°C (ATP) 5,800 Watt
Verdichter Copeland Scroll, elektrisch angetrieben, vollhermetisch mit Economizer.
Verdampfer Flachverdampfer (LowLine 3)
(160 mm hoch, 120 mm wenn im Dach eingelassen)
Luftvolumenstrom Verdampfer 3,400 m3/h
Wurfweite 14 Meter
Heizleistung 7,000 Watt
Kältemittel R404A
Gewicht ICELAND 190 kg
Engineless technology for truck units
SAVE FUEL AND WEIGHT WITH ECO-DRIVE
ON THE ROAD – LONG HAUL FLOWER DISTRIBUTION
ON THE ROAD – LONG HAUL : VEGETABLES / GDP PHARMA
Ihnen könnte auch gefallen