Hero-Pulsor-eCool

Pulsor® eCool™: Die vollelektrische Einheit für LCVs


Die elektrische Revolution für Kühltransporte


Als erster seiner Art gilt Pulsor eCool als die beste nachhaltige Lösung für Kunden, die sich für einen modernen, elektrischen Stadtverkehr entscheiden. Er wurde speziell für den direkten Betrieb mit dem Hochspannungs-Gleichstrom entwickelt, der von den Batterien eines elektrischen leichten Nutzfahrzeugs (LCV) erzeugt wird.

Pulsor_eCool_2

 electric

100 % elektrisch

E-Drive™-Technologie

 cooling_capacity

Clevere Kühlung

Bereit zum Datenaustausch mit dem Fahrzeug in Echtzeit für optimierte und unkomplizierte Fahrt

 Plug_play

Plug & Play-Lösung

Arbeitet direkt mit Hochspannungs-Gleichstrom

E-drive-thumbnail
E-Drive™-Technologie

Mit dem Einsatz der E-Drive-Technologie von Carrier, die erstmals 1999 für die Vector®-Anhängeraggregate entwickelt wurde, wird eine schnelle Temperaturabsenkung und hohe Kühlleistung mit elektrischer Energie möglich. Das System verzichtet auf die traditionellen mechanischen Übertragungen, die bei riemengetriebenen Kühlsystemen zu finden sind, und wandelt stattdessen die Motorleistung in Elektrizität zum Betrieb eines drehzahlgeregelten Kompressors um, wodurch das Risiko für Kältemittellecks verringert wird und das System ideal für den Betrieb mit Akkus geeignet ist.

Mehr Informationen

Pulsor_eCool_schema


Eine neue Art, Ihr Aggregat mit Strom zu versorgen


Das ursprüngliche Pulsor-System war das erste LCV-Aggregat, das das Elektrifizierungspotenzial der Carrier E-Drive™-Technologie nutzte. Mit diesem Originaldesign war das System auf die Herausforderungen der Elektrifizierung von Fahrzeugen vorbereitet. Dank der Entwicklung des Pulsor eCool können Anwender das Kühlaggregat ohne zusätzliches Akkupack oder einen Spannungswandler betreiben. Es ist eine nachhaltige, kostengünstige und leistungsstarke Plug & Play-Lösung.

Background-flexibility-and-sustainability Background-flexibility-and-sustainability
Die innerstädtische Lieferlösung
Die Pulsor-Reihe von Carrier Transicold, die sich auf mehr als zwei Jahrzehnte zuverlässiger Leistung des E-Drive stützt, ist bereits jetzt eine ideale Lösung für innerstädtische Lieferflotten, die häufige Stopps mit mehreren Türöffnungen einlegen. Jetzt hilft der Pulsor eCool den Stadtlogistikern, die zunehmend auf akkubetriebene Fahrzeuge umsteigen, dabei, die Temperaturintegrität während des gesamten Lieferzyklus aufrechtzuerhalten – selbst bei der Arbeit in überfüllten Stadtzentren.
Vector_eCool
Vector eCool
Pulsor_eCool
Pulsor eCool
Syberia_electric
Syberia eCool
Neos_electric
Neos eCool