Hero-Neos-HE-electric

Neos HE + Akkupack: die elektrische Lösung für LCV

Elektrifizieren Sie Ihren Fuhrpark
Für Kühlaggregate mit geringerem Strombedarf kann Carrier Transicold Ihr Kühlaggregat an ein Mastervolt Akkupack anschließen. Die Neos HE - High Efficiency Baureihe ist mit 12V-Akkupacks kompatibel und bietet elektrisch betriebene Lösungen für Fahrzeuge bis zu 12 m3. Mit zwei Einbaukonzepten kann die Neos entweder in das Fahrzeug integriert oder extern angebracht werden und ist eine vielseitige und zuverlässige Wahl für Kunden, die in Städten tätig sind und Wert auf Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Fahrerkomfort legen.
Hero-Neos-HE-Electric-Options Hero-Neos-HE-Electric-Options

 Plug_play

100 % elektrisch

Kompatibel mit 12V-Akkupacks

 cooling_capacity

Konstante Kühlleistung

12V-Architektur für 100 % Kühlleistung

 electric

Verbesserter Stromverbrauch

-24 % Verbrauch*

*Im Vergleich zum Vorgängermodell Neos 100S

Akkupack

Für Kühlaggregate mit geringerem Strombedarf kann Carrier Transicold Ihr Kühlaggregat an ein Mastervolt Akkupack anschließen. Dieses Paket ist mit 2,75 kWh oder 5 kWh erhältlich und enthält ein 100-A-Ladegerät, das mit der Batterie kommuniziert, um ein schnelles Wiederaufladen zu ermöglichen und maximale Sicherheit bei Ihren Einsätzen zu gewährleisten.

Das Akkupack ist eine perfekte Lösung für Fahrzeuge, bei denen kein 12-V-Kühlaggregat angeschlossen werden kann, sowie für Kunden, die eine völlig autonome elektrische Kühllösung wünschen.

Mastervolt ist eine Marke von Mastervolt International B.V. Snijdersbergweg 93 NL-1105 AN Amsterdam - NL

Mastervolt_battery

Vector_eCool
Vector eCool
Pulsor_eCool
Pulsor eCool
Syberia_electric
Syberia eCool
Neos_electric
Neos eCool