Icon_sun

Hohe Umgebungstemperaturen

In Klimazonen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist die Aufrechterhaltung der Kühlkette wichtiger als anderswo. Unsere Baureihen bieten eine unübertroffene Kapazität und einen konstanten Luftstrom. Lkw-Betreiber können sich auf den zuverlässigen Schutz von verderblichen Waren verlassen. Carrier Transicold bietet spezielle Produktreihen an, Oasis für LKWs und X4 für Anhänger, um hohen Außentemperaturen von bis zu +50°C gerecht zu werden, bei Mono- oder Multi-Temperatur für LKWs. Die beiden Baureihen vereinen Aerodynamik, Design und Zuverlässigkeit und wurden mit robusten und langlebigen Materialien entwickelt, die rauen Bedingungen standhalten. Alle Komponenten haben UV- und Chemikalienbeständigkeitstests durchlaufen und funktionieren auch in extremen Klimazonen.

X4_Oasis_packshot

Eco_Drive_Supra_packshot
Icon_snowflake

Niedrige Umgebungstemperaturen

Die Geräte müssen auch in der Lage sein, bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen betrieben zu werden und den Laderaum im Winter nicht nur zu kühlen, sondern auch zu erwärmen. Carrier Transicold bietet die Nordic Version seiner Supra-Baureihe für Lkw an, die über eine leistungsstarke Elektro- und Warmwasserheizung für den zuverlässigen Betrieb bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen verfügt. Supra Nordic ist eine Hochleistungsbaureihe mit hoher Kühl- und Heizleistung, die den Transport unter extremen Temperaturbedingungen ermöglicht.

In Anhängern ist bei extrem kalten Umgebungsbedingungen der Auslasskondensator eines herkömmlichen Kühlsystems der Kälte ausgesetzt und kann daher nicht genug Wärme im Inneren des Anhängers erzeugen, um sehr niedrige Umgebungstemperaturen auszugleichen. Die E-Drive-Technologie bietet jedoch eine elektrische Konstantheizung, die auch bei extrem kalten Umgebungsbedingungen eine maximale Leistung über mehrere Abteile hinweg gewährleistet, wenn herkömmliche Systeme Schwierigkeiten haben, Wärme im Inneren des Anhängers zu erzeugen.